Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les roulettes industrielles sont idéales pour les applications ou industries à usage intensif, telles que l'automobile, l'ingénierie ou la production. Conçues pour supporter de lourdes charges, ces roulettes sont susceptibles d'être utilisées sur des objets tels que les chariots, les étagères de stockage, les câbles de remorquage, les équipements de maintenance, les chariots à plate-forme et autres. Notre offre comprend des options de roulettes à œillet, à tige filetée, à platine fixe et pivotante - fabriquées dans une variété de couleurs et de matériaux, notamment en caoutchouc, en nylon, en fonte et en polyuréthane. Un large choix de capacités de charge et d'options de tailles sont disponibles pour répondre à différents types d'applications.
Séries: SR5616 ,SR5626, SR5693
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Ø roue | Type de roulettes | Capacité de charge | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|
€ 17,9251 - € 17,9251 | Demander le délai de livraison ici |
5.906 in
150.0 mm
|
Roulette à platine pivotante
|
140.0 kg
140.0 kg
|
||
€ 18,6235 - € 18,6235 | Demander le délai de livraison ici |
4.921 in
125.0 mm
|
Roulette à platine pivotante avec frein
|
|
||
€ 16,4265 - € 32,7846 | Demander le délai de livraison ici |
3.937 in
100.0 mm
|
Roulette à œillet
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
€ 14,2295 - € 14,2295 | 1 En stock |
3.937 in
100.0 mm
|
Roulette à platine pivotante avec frein
|
|
||
€ 76,1673 - € 76,1673 | Demander le délai de livraison ici |
4.921 in
125.0 mm
|
Roulette à platine pivotante avec frein
|
|
||
€ 11,8288 - € 11,8288 | Demander le délai de livraison ici |
4.921 in
125.0 mm
|
Roulette à platine fixe
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
€ 19,2782 - € 38,1927 | Demander le délai de livraison ici |
5.906 in
150.0 mm
|
Roulette à platine fixe
|
150.0 kg
150.0 kg
|
||
€ 73,8102 - € 216,996 | Demander le délai de livraison ici |
1.772 in
45.0 mm
|
Roulette à platine fixe
|
611.8 kg
611.8 kg
|
||
€ 8,2059 - € 15,9798 | Demander le délai de livraison ici |
2.953 in
75.0 mm
|
Roulette à platine pivotante
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
€ 8,5988 - € 17,1714 | Demander le délai de livraison ici |
3.937 in
100.0 mm
|
Roulette à platine fixe
|
12.0 kg
12.0 kg
|
||
€ 76,4001 - € 224,6346 | Demander le délai de livraison ici |
5.906 in
150.0 mm
|
Roulette à platine pivotante
|
611.8 kg
611.8 kg
|
||
€ 14,826 - € 29,607 | Demander le délai de livraison ici |
4.921 in
125.0 mm
|
Roulette à platine fixe
|
150.0 kg
150.0 kg
|
||
€ 117,43 - € 164,3962 | Demander le délai de livraison ici |
7.874 in
200.0 mm
|
Roulette à platine pivotante avec frein
|
713.8 kg
713.8 kg
|
||
€ 21,4752 - € 41,737 | Demander le délai de livraison ici |
4.921 in
125.0 mm
|
Roulette à platine fixe
|
110.0 kg
110.0 kg
|
||
€ 11,9016 - € 23,5878 | Demander le délai de livraison ici |
2.362 in
60.0 mm
|
Roulette à tige filetée avec frein
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
€ 11,2614 - € 21,9073 | Demander le délai de livraison ici |
2.362 in
60.0 mm
|
Roulette à platine pivotante avec frein
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
€ 131,7177 - € 387,2747 | Demander le délai de livraison ici |
5.906 in
150.0 mm
|
Roulette à platine pivotante
|
611.8 kg
611.8 kg
|
||
€ 3,0554 - € 5,9275 | Demander le délai de livraison ici |
1.969 in
50.0 mm
|
Roulette à platine fixe
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
€ 31,1653 - € 60,589 | Demander le délai de livraison ici |
7.874 in
200.0 mm
|
Roulette à platine fixe
|
220.0 kg
220.0 kg
|
||
€ 19,2782 - € 37,4289 | Demander le délai de livraison ici |
3.937 in
100.0 mm
|
Roulette à platine pivotante avec frein
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer