Les roulettes médicales sont essentielles à la mobilité des équipements dans le secteur de la santé, que ce soit dans les hôpitaux, les établissements de santé, les laboratoires et autres. Dans n'importe quel établissement médical, vous trouverez des équipements mobiles, tels que des moniteurs et des appareils pour les patients, des ventilateurs, des lits, des chariots médicaux, des monte-charges, des fauteuils roulants, qui utilisent tous des roulettes. Notre large gamme comprend différents types de roulettes, notamment : Levina, Linea, jumelées, à platine pivotante ou fixe. Ces roulettes sont proposées dans un grand choix de couleurs et de matériaux, tels que le polyuréthane, l'acier zingué et le nylon. De nombreuses capacités de charge et options de tailles sont disponibles pour répondre à différents types d'applications.
Séries: SR5606 ,SR5680, SR5681, SR5772
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Ø roue | Type de roulettes | Capacité de charge | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|
€ 15,9463 - € 30,9819 | Demander le délai de livraison ici |
3.937 in
100.0 mm
|
Roulette à platine pivotante avec frein
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
€ 9,4281 - € 18,6686 | Demander le délai de livraison ici |
2.362 in
60.0 mm
|
Roulette à tige filetée
|
|
||
€ 22,3709 - € 22,3709 | Demander le délai de livraison ici |
3.937 in
100.0 mm
|
Roulette jumelée Linea
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
€ 6,8528 - € 13,566 | Demander le délai de livraison ici |
1.969 in
50.0 mm
|
Roulette à tige filetée
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
€ 8,4096 - € 18,4547 | Demander le délai de livraison ici |
2.953 in
75.0 mm
|
Roulette à tige filetée
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
€ 6,8965 - € 13,6577 | Demander le délai de livraison ici |
3.15 in
80.0 mm
|
Roulette à tige filetée
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
€ 15,2625 - € 30,2486 | Demander le délai de livraison ici |
3.15 in
80.0 mm
|
Roulette à tige filetée avec frein
|
|
||
€ 18,4198 - € 36,7261 | Demander le délai de livraison ici |
2.362 in
60.0 mm
|
Roulette à œillet
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
€ 7,6822 - € 15,2159 | Demander le délai de livraison ici |
2.48 in
63.0 mm
|
Roulette à tige filetée
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
€ 4,9759 - € 9,869 | Demander le délai de livraison ici |
1.969 in
50.0 mm
|
Roulette à tige filetée
|
35.0 kg
35.0 kg
|
||
€ 5,7907 - € 11,5189 | Demander le délai de livraison ici |
3.15 in
80.0 mm
|
Roulette à platine pivotante
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
€ 7,4348 - € 14,7271 | Demander le délai de livraison ici |
1.969 in
50.0 mm
|
Roulette à tige filetée avec frein
|
|
||
€ 20,7332 - € 41,0648 | Demander le délai de livraison ici |
3.937 in
100.0 mm
|
Roulette à tige filetée avec frein
|
|
||
€ 6,6928 - € 14,0549 | Demander le délai de livraison ici |
2.559 in
65.0 mm
|
Roulette jumelée Linea
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
€ 8,2059 - € 15,9798 | Demander le délai de livraison ici |
3.15 in
80.0 mm
|
Roulette à œillet
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
€ 6,4163 - € 12,7105 | Demander le délai de livraison ici |
1.969 in
50.0 mm
|
Roulette à platine pivotante
|
35.0 kg
35.0 kg
|
||
€ 5,9507 - € 10,4495 | Demander le délai de livraison ici |
2.48 in
63.0 mm
|
Roulette à platine pivotante
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
€ 7,4348 - € 7,4348 | Demander le délai de livraison ici |
2.362 in
60.0 mm
|
Roulette à œillet
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
€ 13,2983 - € 26,3377 | Demander le délai de livraison ici |
2.362 in
60.0 mm
|
Roulette à tige filetée avec frein
|
|
||
€ 12,2216 - € 24,1989 | Demander le délai de livraison ici |
3.937 in
100.0 mm
|
Roulette à tige filetée
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer