Menu Rechercher

Roulettes médicales

En stock

Les roulettes médicales sont essentielles à la mobilité des équipements dans le secteur de la santé, que ce soit dans les hôpitaux, les établissements de santé, les laboratoires et autres. Dans n'importe quel établissement médical, vous trouverez des équipements mobiles, tels que des moniteurs et des appareils pour les patients, des ventilateurs, des lits, des chariots médicaux, des monte-charges, des fauteuils roulants, qui utilisent tous des roulettes. Notre large gamme comprend différents types de roulettes, notamment : Levina, Linea, jumelées, à platine pivotante ou fixe. Ces roulettes sont proposées dans un grand choix de couleurs et de matériaux, tels que le polyuréthane, l'acier zingué et le nylon. De nombreuses capacités de charge et options de tailles sont disponibles pour répondre à différents types d'applications.

Séries: SR5606 ,SR5680, SR5681, SR5772

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
149 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Ø roue Type de roulettes Capacité de charge Ajouter au panier
€ 10,3447 - € 20,1046 Demander le délai de livraison ici
80.0 mm
Roulette à œillet avec frein
60.0 kg
€ 32,7075 - € 65,2943 Demander le délai de livraison ici
80.0 mm
Roulette à œillet avec frein
60.0 kg
€ 10,1119 - € 21,2351 Demander le délai de livraison ici
50.0 mm
Roulette jumelée à trou de boulon avec frein
70.0 kg
€ 23,2503 - € 48,8256 Demander le délai de livraison ici
100.0 mm
Roulette jumelée Linea avec frein
100.0 kg
€ 16,0053 - € 35,1311 Demander le délai de livraison ici
75.0 mm
Roulette jumelée Linea avec frein
90.0 kg
€ 12,2216 - € 28,0908 Demander le délai de livraison ici
125.0 mm
Roulettes Levina
100.0 kg
€ 16,5138 - € 32,0819 Demander le délai de livraison ici
125.0 mm
Roulette à œillet avec frein
80.0 kg
€ 8,1041 - € 14,2688 Demander le délai de livraison ici
63.0 mm
Roulette à œillet avec frein
40.0 kg
€ 11,6542 - € 28,404 Demander le délai de livraison ici
100.0 mm
Roulettes Levina
100.0 kg
€ 12,3235 - € 23,9545 Demander le délai de livraison ici
80.0 mm
Roulette à œillet avec frein
60.0 kg
€ 7,6531 - € 20,0741 Demander le délai de livraison ici
65.0 mm
Roulette jumelée Linea avec frein
60.0 kg
€ 46,078 - € 50,6858 Demander le délai de livraison ici
100.0 mm
Roulette jumelée Linea avec frein
100.0 kg
€ 23,9341 - € 51,9116 Demander le délai de livraison ici
150.0 mm
Roulette Levina avec frein
100.0 kg
€ 8,2059 - € 15,9798 Demander le délai de livraison ici
80.0 mm
Roulette à œillet
60.0 kg
€ 14,1276 - € 27,9876 Demander le délai de livraison ici
125.0 mm
Roulette à tige filetée
80.0 kg
€ 6,6928 - € 14,0549 Demander le délai de livraison ici
65.0 mm
Roulette jumelée Linea
60.0 kg
€ 4,3357 - € 8,6468 Demander le délai de livraison ici
40.0 mm
Roulette à platine pivotante
25.0 kg
€ 24,938 - € 49,4061 Demander le délai de livraison ici
125.0 mm
Roulette à tige filetée avec frein
€ 13,2983 - € 26,3377 Demander le délai de livraison ici
60.0 mm
Roulette à tige filetée avec frein
€ 7,4348 - € 7,4348 Demander le délai de livraison ici
60.0 mm
Roulette à œillet
60.0 kg
  • sur 8
Roulette 80.0 mm 60.0 kg Œillet de fixation Gris foncé

10269602

Gamme de prix
€ 20,1046 - € 10,3447

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière de la roue
    Plastique
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier
  • Couleur
    Gris foncé
  • Type de roulettes
    Roulette à œillet avec frein
  • Type de montage
    Œillet de fixation
Roulette 80.0 mm 60.0 kg Œillet de fixation Blanc

10276396

Gamme de prix
€ 65,2943 - € 32,7075

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière de la roue
    PA
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier inoxydable
  • Couleur
    Blanc
  • Type de roulettes
    Roulette à œillet avec frein
  • Type de montage
    Œillet de fixation
Roulette jumelée 50.0 mm 70.0 kg Œillet de fixation Gris

10292662

Gamme de prix
€ 21,2351 - € 10,1119

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier
  • Couleur
    Gris
  • Type de roulettes
    Roulette jumelée à trou de boulon avec frein
  • Type de montage
    Œillet de fixation
  • Capacité de charge
    70.0 kg
Roulette jumelée 100.0 mm 100.0 kg Trou borgne Noir

10193358

Gamme de prix
€ 48,8256 - € 23,2503

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière de la roue
    PA
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    PU
  • Couleur
    Noir
  • Type de roulettes
    Roulette jumelée Linea avec frein
  • Type de montage
    Trou borgne
Roulette jumelée 75.0 mm 90.0 kg Œillet de fixation Noir

10193396

Gamme de prix
€ 35,1311 - € 16,0053

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière de la roue
    PA
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    PU
  • Couleur
    Noir
  • Type de roulettes
    Roulette jumelée Linea avec frein
  • Type de montage
    Œillet de fixation
Roulette 125.0 mm 100.0 kg Œillet de fixation Gris

10193204

Gamme de prix
€ 28,0908 - € 12,2216

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière de la roue
    PP
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    PU
  • Couleur
    Gris
  • Type de roulettes
    Roulettes Levina
  • Type de montage
    Œillet de fixation
Roulette 125.0 mm 80.0 kg Œillet de fixation Gris foncé

10269626

Gamme de prix
€ 32,0819 - € 16,5138

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière de la roue
    Plastique
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier
  • Couleur
    Gris foncé
  • Type de roulettes
    Roulette à œillet avec frein
  • Type de montage
    Œillet de fixation
Roulette 63.0 mm 40.0 kg Œillet de fixation Gris

10277836

Gamme de prix
€ 14,2688 - € 8,1041

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière de la roue
    Plastique
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier
  • Couleur
    Gris
  • Type de roulettes
    Roulette à œillet avec frein
  • Type de montage
    Œillet de fixation
Roulette 100.0 mm 100.0 kg Œillet de fixation Gris

10193181

Gamme de prix
€ 28,404 - € 11,6542

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière de la roue
    PP
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    PU
  • Couleur
    Gris
  • Type de roulettes
    Roulettes Levina
  • Type de montage
    Œillet de fixation
Roulette 80.0 mm 60.0 kg Œillet de fixation Gris

10269374

Gamme de prix
€ 23,9545 - € 12,3235

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière de la roue
    Plastique
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier
  • Couleur
    Gris
  • Type de roulettes
    Roulette à œillet avec frein
  • Type de montage
    Œillet de fixation
Roulette jumelée 65.0 mm 60.0 kg Trou borgne Noir

10193310

Gamme de prix
€ 20,0741 - € 7,6531

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière de la roue
    PA
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    PU
  • Couleur
    Noir
  • Type de roulettes
    Roulette jumelée Linea avec frein
  • Type de montage
    Trou borgne
Roulette jumelée 100.0 mm 100.0 kg Œillet de fixation Noir

10193402

Gamme de prix
€ 50,6858 - € 46,078

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière de la roue
    PA
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    PU
  • Couleur
    Noir
  • Type de roulettes
    Roulette jumelée Linea avec frein
  • Type de montage
    Œillet de fixation
Roulette 150.0 mm 100.0 kg Œillet de fixation Gris

10193235

Gamme de prix
€ 51,9116 - € 23,9341

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière de la roue
    PP
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    PU
  • Couleur
    Gris
  • Type de roulettes
    Roulette Levina avec frein
  • Type de montage
    Œillet de fixation
Roulette 80.0 mm 60.0 kg Œillet de fixation Gris

10269336

Gamme de prix
€ 15,9798 - € 8,2059

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière de la roue
    Plastique
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier
  • Couleur
    Gris
  • Type de roulettes
    Roulette à œillet
  • Type de montage
    Œillet de fixation
Roulette à tige filetée 125.0 mm (Ø) 33.0 mm (lg)

10283646

Gamme de prix
€ 27,9876 - € 14,1276

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière de la roue
    Plastique
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier
  • Couleur
    Gris foncé
  • Type de roulettes
    Roulette à tige filetée
  • Type de montage
    Tige filetée
Roulette jumelée 65.0 mm 60.0 kg Trou borgne Noir

10193303

Gamme de prix
€ 14,0549 - € 6,6928

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière de la roue
    PA
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    PU
  • Couleur
    Noir
  • Type de roulettes
    Roulette jumelée Linea
  • Type de montage
    Trou borgne
Roulette 40.0 mm 25.0 kg Montage à l'aide de vis Gris

10277713

Gamme de prix
€ 8,6468 - € 4,3357

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière de la roue
    Plastique
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier
  • Couleur
    Gris
  • Type de roulettes
    Roulette à platine pivotante
  • Type de montage
    Montage à l'aide de vis
Roulette à tige filetée avec frein 125.0 mm 80.0 kg Gris

10283585

Gamme de prix
€ 49,4061 - € 24,938

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière de la roue
    Plastique
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier
  • Couleur
    Gris
  • Type de roulettes
    Roulette à tige filetée avec frein
  • Type de montage
    Tige filetée
Roulette à tige filetée avec frein 60.0 mm 60.0 kg Gris

10283554

Gamme de prix
€ 26,3377 - € 13,2983

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière de la roue
    Plastique
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier
  • Couleur
    Gris
  • Type de roulettes
    Roulette à tige filetée avec frein
  • Type de montage
    Tige filetée
Roulette 60.0 mm 60.0 kg Œillet de fixation Gris

10269329

Gamme de prix
€ 7,4348 - € 7,4348

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière de la roue
    Plastique
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier
  • Couleur
    Gris
  • Type de roulettes
    Roulette à œillet
  • Type de montage
    Œillet de fixation