Menu Rechercher

Roulettes médicales

En stock

Les roulettes médicales sont essentielles à la mobilité des équipements dans le secteur de la santé, que ce soit dans les hôpitaux, les établissements de santé, les laboratoires et autres. Dans n'importe quel établissement médical, vous trouverez des équipements mobiles, tels que des moniteurs et des appareils pour les patients, des ventilateurs, des lits, des chariots médicaux, des monte-charges, des fauteuils roulants, qui utilisent tous des roulettes. Notre large gamme comprend différents types de roulettes, notamment : Levina, Linea, jumelées, à platine pivotante ou fixe. Ces roulettes sont proposées dans un grand choix de couleurs et de matériaux, tels que le polyuréthane, l'acier zingué et le nylon. De nombreuses capacités de charge et options de tailles sont disponibles pour répondre à différents types d'applications.

Séries: SR5606 ,SR5680, SR5681, SR5772

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
149 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Ø roue Type de roulettes Capacité de charge Ajouter au panier
€ 14,1713 - € 27,5293 Demander le délai de livraison ici
125.0 mm
Roulette à platine pivotante
80.0 kg
€ 5,8053 - € 11,305 Demander le délai de livraison ici
50.0 mm
Roulette à platine pivotante
40.0 kg
€ 22,1996 - € 46,6193 Demander le délai de livraison ici
125.0 mm
Roulette Levina avec frein
100.0 kg
€ 10,854 - € 21,0824 Demander le délai de livraison ici
75.0 mm
Roulette à platine pivotante avec frein
60.0 kg
€ 19,3219 - € 40,576 Demander le délai de livraison ici
100.0 mm
Roulette jumelée Linea
100.0 kg
€ 12,4729 - € 26,1932 Demander le délai de livraison ici
75.0 mm
Roulette Levina avec frein
75.0 kg
€ 8,8384 - € 19,6424 Demander le délai de livraison ici
75.0 mm
Roulettes Levina
75.0 kg
€ 30,5471 - € 30,5471 Demander le délai de livraison ici
125.0 mm
Roulette jumelée Linea
110.0 kg
€ 17,5032 - € 34,679 Demander le délai de livraison ici
100.0 mm
Roulette à tige filetée avec frein
€ 15,4371 - € 30,5847 Demander le délai de livraison ici
100.0 mm
Roulette à tige filetée
€ 7,4348 - € 14,4521 Demander le délai de livraison ici
60.0 mm
Roulette à platine pivotante
60.0 kg
€ 3,3318 - € 6,4774 Demander le délai de livraison ici
50.0 mm
Roulette à platine fixe
40.0 kg
€ 11,7124 - € 22,7323 Demander le délai de livraison ici
100.0 mm
Roulette à platine pivotante
80.0 kg
€ 6,7219 - € 13,0772 Demander le délai de livraison ici
75.0 mm
Roulette à platine fixe
60.0 kg
€ 19,642 - € 38,926 Demander le délai de livraison ici
125.0 mm
Roulette à tige filetée avec frein
€ 9,3117 - € 18,4547 Demander le délai de livraison ici
50.0 mm
Roulette à tige filetée avec frein
€ 6,5182 - € 12,6494 Demander le délai de livraison ici
63.0 mm
Roulette à platine pivotante
60.0 kg
€ 18,7108 - € 37,0622 Demander le délai de livraison ici
125.0 mm
Roulette à tige filetée
€ 11,4796 - € 31,1535 Demander le délai de livraison ici
60.0 mm
Roulette à platine pivotante avec frein
60.0 kg
€ 31,5144 - € 62,85 Demander le délai de livraison ici
100.0 mm
Roulette à platine fixe
80.0 kg
  • sur 8
Roulette 125.0 mm 80.0 kg Montage à l'aide de vis Gris

10269466

Gamme de prix
€ 27,5293 - € 14,1713

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière de la roue
    Plastique
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier
  • Couleur
    Gris
  • Type de roulettes
    Roulette à platine pivotante
  • Type de montage
    Montage à l'aide de vis
Roulette 50.0 mm 40.0 kg Montage à l'aide de vis Gris foncé

10269688

Gamme de prix
€ 11,305 - € 5,8053

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière de la roue
    Plastique
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier
  • Couleur
    Gris foncé
  • Type de roulettes
    Roulette à platine pivotante
  • Type de montage
    Montage à l'aide de vis
Roulette 125.0 mm 100.0 kg Platine fixe de fixation Gris

10193273

Gamme de prix
€ 46,6193 - € 22,1996

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière de la roue
    PP
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    PU
  • Couleur
    Gris
  • Type de roulettes
    Roulette Levina avec frein
  • Type de montage
    Platine fixe de fixation
Roulette 75.0 mm 60.0 kg Montage à l'aide de vis Gris foncé

10269763

Gamme de prix
€ 21,0824 - € 10,854

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière de la roue
    Plastique
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier
  • Couleur
    Gris foncé
  • Type de roulettes
    Roulette à platine pivotante avec frein
  • Type de montage
    Montage à l'aide de vis
Roulette jumelée 100.0 mm 100.0 kg Trou borgne Noir

10193341

Gamme de prix
€ 40,576 - € 19,3219

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière de la roue
    PA
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    PU
  • Couleur
    Noir
  • Type de roulettes
    Roulette jumelée Linea
  • Type de montage
    Trou borgne
Roulettes Linea 75.0 mm 75.0 kg Trou borgne PP Gris

10193174

Gamme de prix
€ 26,1932 - € 12,4729

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière de la roue
    PP
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    PU
  • Couleur
    Gris
  • Type de roulettes
    Roulette Levina avec frein
  • Type de montage
    Trou borgne
Roulette 75.0 mm 75.0 kg Trou borgne Gris

10193167

Gamme de prix
€ 19,6424 - € 8,8384

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière de la roue
    PP
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    PU
  • Couleur
    Gris
  • Type de roulettes
    Roulettes Levina
  • Type de montage
    Trou borgne
Roulettes Linea 125.0 mm 110.0 kg Œillet de fixation PA Noir

10637449

Gamme de prix
€ 30,5471 - € 30,5471

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière de la roue
    PA
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    PU
  • Couleur
    Noir
  • Type de roulettes
    Roulette jumelée Linea
  • Type de montage
    Œillet de fixation
Roulette à tige filetée avec frein 100.0 mm 80.0 kg Gris foncé

10283691

Gamme de prix
€ 34,679 - € 17,5032

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière de la roue
    Plastique
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier
  • Couleur
    Gris foncé
  • Type de roulettes
    Roulette à tige filetée avec frein
  • Type de montage
    Tige filetée
Roulette à tige filetée avec frein 100.0 mm 80.0 kg Gris

10283530

Gamme de prix
€ 30,5847 - € 15,4371

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière de la roue
    Plastique
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier
  • Couleur
    Gris
  • Type de roulettes
    Roulette à tige filetée
  • Type de montage
    Tige filetée
Roulette 60.0 mm 60.0 kg Montage à l'aide de vis Gris

10269435

Gamme de prix
€ 14,4521 - € 7,4348

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière de la roue
    Plastique
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier
  • Couleur
    Gris
  • Type de roulettes
    Roulette à platine pivotante
  • Type de montage
    Montage à l'aide de vis
Roulette à platine fixe 50.0 mm 18.0 mm Gris foncé

10269633

Gamme de prix
€ 6,4774 - € 3,3318

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière de la roue
    Plastique
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier
  • Couleur
    Gris foncé
  • Type de roulettes
    Roulette à platine fixe
  • Type de montage
    Montage à l'aide de vis
Roulette 100.0 mm 80.0 kg Montage à l'aide de vis Gris

10269459

Gamme de prix
€ 22,7323 - € 11,7124

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière de la roue
    Plastique
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier
  • Couleur
    Gris
  • Type de roulettes
    Roulette à platine pivotante
  • Type de montage
    Montage à l'aide de vis
Roulette à platine fixe 75.0 mm 24.0 mm Gris foncé

10269657

Gamme de prix
€ 13,0772 - € 6,7219

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière de la roue
    Plastique
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier
  • Couleur
    Gris foncé
  • Type de roulettes
    Roulette à platine fixe
  • Type de montage
    Montage à l'aide de vis
Roulette à tige filetée avec frein 125.0 mm 80.0 kg Gris foncé

10283707

Gamme de prix
€ 38,926 - € 19,642

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière de la roue
    Plastique
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier
  • Couleur
    Gris foncé
  • Type de roulettes
    Roulette à tige filetée avec frein
  • Type de montage
    Tige filetée
Roulette à tige filetée avec frein 50.0 mm 40.0 kg Gris foncé

10283653

Gamme de prix
€ 18,4547 - € 9,3117

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière de la roue
    Plastique
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier
  • Couleur
    Gris foncé
  • Type de roulettes
    Roulette à tige filetée avec frein
  • Type de montage
    Tige filetée
Roulette 63.0 mm 60.0 kg Montage à l'aide de vis Gris foncé

10269695

Gamme de prix
€ 12,6494 - € 6,5182

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière de la roue
    Plastique
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier
  • Couleur
    Gris foncé
  • Type de roulettes
    Roulette à platine pivotante
  • Type de montage
    Montage à l'aide de vis
Roulette à tige filetée avec frein 125.0 mm 80.0 kg Gris

10283547

Gamme de prix
€ 37,0622 - € 18,7108

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière de la roue
    Plastique
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier
  • Couleur
    Gris
  • Type de roulettes
    Roulette à tige filetée
  • Type de montage
    Tige filetée
Roulette 60.0 mm 60.0 kg Montage à l'aide de vis Gris

10269473

Gamme de prix
€ 31,1535 - € 11,4796

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière de la roue
    Plastique
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier
  • Couleur
    Gris
  • Type de roulettes
    Roulette à platine pivotante avec frein
  • Type de montage
    Montage à l'aide de vis
Roulette à platine fixe 100.0 mm 27.0 mm Blanc

10278239

Gamme de prix
€ 62,85 - € 31,5144

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière de la roue
    Nylon
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier inoxydable
  • Couleur
    Blanc
  • Type de roulettes
    Roulette à platine fixe
  • Type de montage
    Montage à l'aide de vis