Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
This range of Pull-Tight Seals features smooth straps and metal locking jaws, providing clear tamper-evidence across various applications. The range includes JawLock (Mini and Maxi versions), SegureLock, TeraLock and SmoothLock.
Matière: , Polypropylène, PP Couleur: Orange, Bleu, Rouge, Blanc, Vert, Jaune, Noir Séries: SRH0038, SRH0036, SRJawLock, SRTeraLock
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | C | Amovible | A | Couleur | B | Résistance à la traction | Type | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,3099 - € 0,3099 | Demander le délai de livraison ici |
1.181 in
30.0 mm
|
Non détachable
|
11.811 in
300.0 mm
|
Jaune
|
2.657 in
67.5 mm
|
|
Scellé de longueur variable
|
||
€ 0,3753 - € 0,3753 | Demander le délai de livraison ici |
0.906 in
23.0 mm
|
Non détachable
|
15.748 in
400.0 mm
|
Blanc
|
2.756 in
70.0 mm
|
|
Scellé de longueur variable
|
||
€ 0,3579 - € 0,3579 | Demander le délai de livraison ici |
1.181 in
30.0 mm
|
Tear-off
|
15.748 in
400.0 mm
|
Bleu
|
2.657 in
67.5 mm
|
|
Scellé de longueur variable
|
||
€ 0,3579 - € 0,3579 | Demander le délai de livraison ici |
1.181 in
30.0 mm
|
Tear-off
|
15.748 in
400.0 mm
|
Jaune
|
2.657 in
67.5 mm
|
|
Scellé de longueur variable
|
||
€ 0,0943 - € 0,0943 | Demander le délai de livraison ici |
0.906 in
23.0 mm
|
Non détachable
|
11.811 in
300.0 mm
|
Rouge
|
2.756 in
70.0 mm
|
|
Scellé de longueur variable
|
||
€ 0,3157 - € 0,3157 | Demander le délai de livraison ici |
1.181 in
30.0 mm
|
Tear-off
|
11.811 in
300.0 mm
|
Jaune
|
2.657 in
67.5 mm
|
|
Scellé de longueur variable
|
||
€ 0,3003 - € 0,3003 | Demander le délai de livraison ici |
0.906 in
23.0 mm
|
Non détachable
|
11.811 in
300.0 mm
|
Orange
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
Scellé de longueur variable
|
||
€ 0,3782 - € 0,3782 | Demander le délai de livraison ici |
1.181 in
30.0 mm
|
Tear-off
|
19.685 in
500.0 mm
|
Jaune
|
2.657 in
67.5 mm
|
|
Scellé de longueur variable
|
||
€ 0,2007 - € 0,2007 | Demander le délai de livraison ici |
0.709 in
18.0 mm
|
Non détachable
|
0.591 in
15.0 mm
|
Jaune
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
Mini JawLock
|
||
€ 0,3163 - € 0,3163 | Demander le délai de livraison ici |
0.906 in
23.0 mm
|
Non détachable
|
15.748 in
400.0 mm
|
Jaune
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
Scellé de longueur variable
|
||
€ 0,2648 - € 0,2648 | Demander le délai de livraison ici |
0.709 in
18.0 mm
|
Non détachable
|
15.748 in
400.0 mm
|
Blanc
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
Mini JawLock
|
||
€ 0,2648 - € 0,2648 | Demander le délai de livraison ici |
1.102 in
28.0 mm
|
Non détachable
|
9.843 in
250.0 mm
|
Rouge
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
JawLock
|
||
€ 0,3157 - € 0,3157 | Demander le délai de livraison ici |
1.181 in
30.0 mm
|
Tear-off
|
11.811 in
300.0 mm
|
Bleu
|
2.657 in
67.5 mm
|
|
Scellé de longueur variable
|
||
€ 0,2997 - € 0,2997 | Demander le délai de livraison ici |
1.181 in
30.0 mm
|
Non détachable
|
7.874 in
200.0 mm
|
Vert
|
2.657 in
67.5 mm
|
|
Scellé de longueur variable
|
||
€ 0,3157 - € 0,3157 | Demander le délai de livraison ici |
1.181 in
30.0 mm
|
Tear-off
|
11.811 in
300.0 mm
|
Rouge
|
2.657 in
67.5 mm
|
|
Scellé de longueur variable
|
||
€ 0,3157 - € 0,3157 | Demander le délai de livraison ici |
1.181 in
30.0 mm
|
Tear-off
|
11.811 in
300.0 mm
|
Blanc
|
2.657 in
67.5 mm
|
|
Scellé de longueur variable
|
||
€ 0,8663 - € 0,8663 | Demander le délai de livraison ici |
0.709 in
18.0 mm
|
Détachement latéral
|
9.843 in
250.0 mm
|
Vert
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
Mini JawLock
|
||
€ 0,2997 - € 0,2997 | Demander le délai de livraison ici |
0.906 in
23.0 mm
|
Non détachable
|
11.811 in
300.0 mm
|
Rouge
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
Scellé de longueur variable
|
||
€ 0,2677 - € 0,2677 | Demander le délai de livraison ici |
1.102 in
28.0 mm
|
Tear-off
|
9.843 in
250.0 mm
|
Orange
|
2.165 in
55.0 mm
|
|
JawLock
|
||
€ 0,2066 - € 0,2066 | Demander le délai de livraison ici |
0.709 in
18.0 mm
|
Tear-off
|
0.591 in
15.0 mm
|
Vert
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
Mini JawLock
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer