Menu Rechercher

Scellés à serrer - Sangle lisse

En stock

This range of Pull-Tight Seals features smooth straps and metal locking jaws, providing clear tamper-evidence across various applications. The range includes JawLock (Mini and Maxi versions), SegureLock, TeraLock and SmoothLock.

  • Scellés à serrer avec des sangles lisses qui fournissent un scellé indicatif révélant toute preuve d’effraction ou de violation, dans une variété d’applications.
  • Faciles à appliquer et à serrer au diamètre souhaité.
  • Plusieurs types de scellés sont disponibles, y compris avec des étiquettes plus longues et une languette détachable pour un retrait facile et rapide.
Matière: , Polypropylène, PP Couleur: Orange, Bleu, Rouge, Blanc, Vert, Jaune, Noir Séries: SRH0038, SRH0036, SRJawLock, SRTeraLock

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
164 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité C Amovible A Couleur B Résistance à la traction Type Ajouter au panier
€ 0,3099 - € 0,3099 Demander le délai de livraison ici
30.0 mm
Non détachable
300.0 mm
Jaune
67.5 mm
Scellé de longueur variable
€ 0,3753 - € 0,3753 Demander le délai de livraison ici
23.0 mm
Non détachable
400.0 mm
Blanc
70.0 mm
Scellé de longueur variable
€ 0,3579 - € 0,3579 Demander le délai de livraison ici
30.0 mm
Tear-off
400.0 mm
Bleu
67.5 mm
Scellé de longueur variable
€ 0,3579 - € 0,3579 Demander le délai de livraison ici
30.0 mm
Tear-off
400.0 mm
Jaune
67.5 mm
Scellé de longueur variable
€ 0,0943 - € 0,0943 Demander le délai de livraison ici
23.0 mm
Non détachable
300.0 mm
Rouge
70.0 mm
Scellé de longueur variable
€ 0,3157 - € 0,3157 Demander le délai de livraison ici
30.0 mm
Tear-off
300.0 mm
Jaune
67.5 mm
Scellé de longueur variable
€ 0,3003 - € 0,3003 Demander le délai de livraison ici
23.0 mm
Non détachable
300.0 mm
Orange
50.0 mm
Scellé de longueur variable
€ 0,3782 - € 0,3782 Demander le délai de livraison ici
30.0 mm
Tear-off
500.0 mm
Jaune
67.5 mm
Scellé de longueur variable
€ 0,2007 - € 0,2007 Demander le délai de livraison ici
18.0 mm
Non détachable
15.0 mm
Jaune
30.0 mm
Mini JawLock
€ 0,3163 - € 0,3163 Demander le délai de livraison ici
23.0 mm
Non détachable
400.0 mm
Jaune
50.0 mm
Scellé de longueur variable
€ 0,2648 - € 0,2648 Demander le délai de livraison ici
18.0 mm
Non détachable
400.0 mm
Blanc
30.0 mm
Mini JawLock
€ 0,2648 - € 0,2648 Demander le délai de livraison ici
28.0 mm
Non détachable
250.0 mm
Rouge
40.0 mm
JawLock
€ 0,3157 - € 0,3157 Demander le délai de livraison ici
30.0 mm
Tear-off
300.0 mm
Bleu
67.5 mm
Scellé de longueur variable
€ 0,2997 - € 0,2997 Demander le délai de livraison ici
30.0 mm
Non détachable
200.0 mm
Vert
67.5 mm
Scellé de longueur variable
€ 0,3157 - € 0,3157 Demander le délai de livraison ici
30.0 mm
Tear-off
300.0 mm
Rouge
67.5 mm
Scellé de longueur variable
€ 0,3157 - € 0,3157 Demander le délai de livraison ici
30.0 mm
Tear-off
300.0 mm
Blanc
67.5 mm
Scellé de longueur variable
€ 0,8663 - € 0,8663 Demander le délai de livraison ici
18.0 mm
Détachement latéral
250.0 mm
Vert
30.0 mm
Mini JawLock
€ 0,2997 - € 0,2997 Demander le délai de livraison ici
23.0 mm
Non détachable
300.0 mm
Rouge
50.0 mm
Scellé de longueur variable
€ 0,2677 - € 0,2677 Demander le délai de livraison ici
28.0 mm
Tear-off
250.0 mm
Orange
55.0 mm
JawLock
€ 0,2066 - € 0,2066 Demander le délai de livraison ici
18.0 mm
Tear-off
15.0 mm
Vert
30.0 mm
Mini JawLock
  • sur 9
Maxi JawLock 300.0 mm (L) 7.6 mm (lg) 4.0 mm (Ep) Polypropylène Jaune

20084806

Gamme de prix
€ 0,3099 - € 0,3099

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
TeraLock 1.7 mm (Ep) 400.0 mm (L) Polypropylène Blanc

20086411

Gamme de prix
€ 0,3753 - € 0,3753

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Maxi JawLock 400.0 mm (L) 7.6 mm (lg) 4.0 mm (Ep) Polypropylène Bleu

20084899

Gamme de prix
€ 0,3579 - € 0,3579

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Maxi JawLock 400.0 mm (L) 7.6 mm (lg) 4.0 mm (Ep) Polypropylène Jaune

20084950

Gamme de prix
€ 0,3579 - € 0,3579

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
TeraLock 7.0 mm 300.0 mm 1.7 mm Non détachable PP Rouge

20086299

Gamme de prix
€ 0,0943 - € 0,0943

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Maxi JawLock 300.0 mm (L) 7.6 mm (lg) 4.0 mm (Ep) Polypropylène Jaune

20084875

Gamme de prix
€ 0,3157 - € 0,3157

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
TeraLock 1.7 mm (Ep) 300.0 mm (L) Polypropylène Orange

20086206

Gamme de prix
€ 0,3003 - € 0,3003

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Maxi JawLock 500.0 mm (L) 7.6 mm (lg) 4.0 mm (Ep) Polypropylène Jaune

20085148

Gamme de prix
€ 0,3782 - € 0,3782

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Scellé à serrer Mini JawLock 2.0 mm (Ep) 150.0 mm (L) Polypropylène Jaune

20083939

Gamme de prix
€ 0,2007 - € 0,2007

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
TeraLock 1.7 mm (Ep) 400.0 mm (L) Polypropylène Jaune

20086367

Gamme de prix
€ 0,3163 - € 0,3163

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Scellé à serrer Mini JawLock Polypropylène Blanc 400.0 mm

20084509

Gamme de prix
€ 0,2648 - € 0,2648

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Scellé à serrer JawLock Polypropylène Rouge 250.0 mm

20084622

Gamme de prix
€ 0,2648 - € 0,2648

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Maxi JawLock 300.0 mm (L) 7.6 mm (lg) 4.0 mm (Ep) Polypropylène Bleu

20084813

Gamme de prix
€ 0,3157 - € 0,3157

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
SmoothLock 200.0 mm (L) 5.4 mm (lg) 1.9 mm (Ep) Vert

20085742

Gamme de prix
€ 0,2997 - € 0,2997

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
SmoothLock 300.0 mm (L) 5.4 mm (lg) 1.9 mm (Ep) Rouge

20087104

Gamme de prix
€ 0,3157 - € 0,3157

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
SmoothLock 300.0 mm (L) 5.4 mm (lg) 1.9 mm (Ep) Blanc

20087111

Gamme de prix
€ 0,3157 - € 0,3157

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Mini JawLock 2.0 mm (Ep) 250.0 mm (L) Polypropylène Vert

20084288

Gamme de prix
€ 0,8663 - € 0,8663

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
SegurLock 300.0 mm (L) 6.0 mm (lg) 1.6 mm (Ep) Rouge

20087043

Gamme de prix
€ 0,2997 - € 0,2997

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Scellé à serrer Scellé de longueur variable Polypropylène Orange 250.0 mm

20084707

Gamme de prix
€ 0,2677 - € 0,2677

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Mini JawLock 2.0 mm (Ep) 150.0 mm (L) Polypropylène Vert

20083960

Gamme de prix
€ 0,2066 - € 0,2066

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques