Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
These all-plastic Pull-Tight Seals provide tamper-evidence and theft prevention. The range includes PrimeLock, LightLock, AceLock and SentryLock. Each designed for tool-free installation and offering different break strengths.
Matière: PP, , Polypropylène Couleur: Bleu, Rouge, Vert, Jaune, Blanc, Orange Séries: SRBagLock, SRH0012, SRH0011, SRH0031, SRH0032, SRH0034, SRH0035, SRH0033
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | C | Amovible | A | Couleur | B | Résistance à la traction | Type | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,2488 - € 0,2488 | Demander le délai de livraison ici |
0.787 in
20.0 mm
|
Non détachable
|
15.748 in
400.0 mm
|
Rouge
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
Scellé de longueur variable
|
||
€ 0,1644 - € 0,1644 | Demander le délai de livraison ici |
0.709 in
18.0 mm
|
Tear-off
|
7.874 in
200.0 mm
|
Rouge
|
1.142 in
29.0 mm
|
|
Scellé de longueur variable
|
||
€ 0,1644 - € 0,1644 | Demander le délai de livraison ici |
0.709 in
18.0 mm
|
Tear-off
|
7.874 in
200.0 mm
|
Bleu
|
1.142 in
29.0 mm
|
|
Scellé de longueur variable
|
||
€ 0,2488 - € 0,2488 | Demander le délai de livraison ici |
0.787 in
20.0 mm
|
Non détachable
|
15.748 in
400.0 mm
|
Vert
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
Scellé de longueur variable
|
||
€ 0,24 - € 0,24 | Demander le délai de livraison ici |
0.787 in
20.0 mm
|
Tear-off
|
11.811 in
300.0 mm
|
Rouge
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
Scellé de longueur variable
|
||
€ 0,2488 - € 0,2488 | Demander le délai de livraison ici |
0.787 in
20.0 mm
|
Non détachable
|
15.748 in
400.0 mm
|
Bleu
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
Scellé de longueur variable
|
||
€ 0,176 - € 0,176 | Demander le délai de livraison ici |
0.709 in
18.0 mm
|
Tear-off
|
11.811 in
300.0 mm
|
Blanc
|
1.142 in
29.0 mm
|
|
Scellé de longueur variable
|
||
€ 0,176 - € 0,176 | Demander le délai de livraison ici |
0.709 in
18.0 mm
|
Tear-off
|
11.811 in
300.0 mm
|
Bleu
|
1.142 in
29.0 mm
|
|
Scellé de longueur variable
|
||
€ 0,176 - € 0,176 | Demander le délai de livraison ici |
0.709 in
18.0 mm
|
Tear-off
|
11.811 in
300.0 mm
|
Rouge
|
1.142 in
29.0 mm
|
|
Scellé de longueur variable
|
||
€ 0,1294 - € 0,1294 | Demander le délai de livraison ici |
0.839 in
21.3 mm
|
Tear-off
|
8.661 in
220.0 mm
|
Blanc
|
1.319 in
33.5 mm
|
|
LightLock
|
||
€ 0,2066 - € 0,2066 | Demander le délai de livraison ici |
1.102 in
28.0 mm
|
Tear-off
|
9.843 in
250.0 mm
|
Blanc
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
Scellé de longueur variable
|
||
€ 0,2517 - € 0,2517 | Demander le délai de livraison ici |
0.787 in
20.0 mm
|
Tear-off
|
15.748 in
400.0 mm
|
Vert
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
Scellé de longueur variable
|
||
€ 0,24 - € 0,24 | Demander le délai de livraison ici |
0.787 in
20.0 mm
|
Tear-off
|
11.811 in
300.0 mm
|
Blanc
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
Scellé de longueur variable
|
||
€ 0,2066 - € 0,2066 | Demander le délai de livraison ici |
1.102 in
28.0 mm
|
Tear-off
|
9.843 in
250.0 mm
|
Vert
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
Scellé de longueur variable
|
||
€ 0,176 - € 0,176 | Demander le délai de livraison ici |
0.709 in
18.0 mm
|
Tear-off
|
11.811 in
300.0 mm
|
Vert
|
1.142 in
29.0 mm
|
|
Scellé de longueur variable
|
||
€ 0,1629 - € 0,1629 | Demander le délai de livraison ici |
0.709 in
18.0 mm
|
Non détachable
|
7.874 in
200.0 mm
|
Blanc
|
1.142 in
29.0 mm
|
|
Scellé de longueur variable
|
||
€ 0,2095 - € 0,2095 | Demander le délai de livraison ici |
1.102 in
28.0 mm
|
Non détachable
|
13.78 in
350.0 mm
|
Blanc
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
Scellé de longueur variable
|
||
€ 0,2357 - € 0,2357 | Demander le délai de livraison ici |
0.787 in
20.0 mm
|
Non détachable
|
11.811 in
300.0 mm
|
Blanc
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
Scellé de longueur variable
|
||
€ 0,1644 - € 0,1644 | Demander le délai de livraison ici |
0.709 in
18.0 mm
|
Tear-off
|
7.874 in
200.0 mm
|
Vert
|
1.142 in
29.0 mm
|
|
Scellé de longueur variable
|
||
€ 0,2007 - € 0,2007 | Demander le délai de livraison ici |
1.102 in
28.0 mm
|
Non détachable
|
9.843 in
250.0 mm
|
Rouge
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
Scellé de longueur variable
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer