Ces scellés entièrement en plastique offrent une garantie d'inviolabilité et préviennent le vol. La gamme comprend PrimeLock, LightLock, AceLock et SentryLock. Chacun d'entre eux est conçu pour une installation sans outil et offre différentes résistances à la rupture.Gamme de scellés à serrer entièrement en plastique avec lanière crantée idéale pour la préhension de matériaux glissants.Révèle l'existence d'une altération ou d'une effraction.Utilisés pour identifier facilement les informations de livraison afin d'améliorer l'efficacité. Matière: PP, , Polypropylène Couleur: Bleu, Rouge, Vert, Jaune, Blanc, Orange Séries: SRBagLock, SRH0012, SRH0011, SRH0031, SRH0032, SRH0034, SRH0035, SRH0033
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | C | Amovible | A | Couleur | B | Résistance à la traction | Type | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,2639 - € 0,2639 | Demander le délai de livraison ici |
0.787 in
20.0 mm
|
Tear-Off
|
15.748 in
400.0 mm
|
Rouge
|
1.969 in
50.0 mm
|
32.0 kg-f
|
Scellé de longueur variable
|
||
| € 0,2608 - € 0,2608 | Demander le délai de livraison ici |
0.787 in
20.0 mm
|
Non Tear-Off
|
15.748 in
400.0 mm
|
Bleu
|
1.969 in
50.0 mm
|
32.0 kg-f
|
Scellé de longueur variable
|
||
| € 0,2517 - € 0,2517 | Demander le délai de livraison ici |
0.787 in
20.0 mm
|
Tear-Off
|
11.811 in
300.0 mm
|
Blanc
|
1.969 in
50.0 mm
|
32.0 kg-f
|
Scellé de longueur variable
|
||
| € 0,2517 - € 0,2517 | 893 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
Tear-Off
|
11.811 in
300.0 mm
|
Bleu
|
1.969 in
50.0 mm
|
32.0 kg-f
|
Scellé de longueur variable
|
||
| € 0,2105 - € 0,2105 | Demander le délai de livraison ici |
1.102 in
28.0 mm
|
Non Tear-Off
|
9.843 in
250.0 mm
|
Bleu
|
1.969 in
50.0 mm
|
20.0 kg-f
|
Scellé de longueur variable
|
||
| € 0,1815 - € 0,1815 | Demander le délai de livraison ici |
0.709 in
18.0 mm
|
Non Tear-Off
|
11.811 in
300.0 mm
|
Blanc
|
1.142 in
29.0 mm
|
12.0 kg-f
|
AceLock
|
||
| € 0,2196 - € 0,2196 | 993 En stock |
1.102 in
28.0 mm
|
Non Tear-Off
|
13.78 in
350.0 mm
|
Bleu
|
1.969 in
50.0 mm
|
20.0 kg-f
|
Scellé de longueur variable
|
||
| € 0,2517 - € 0,2517 | 7000 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
Tear-Off
|
11.811 in
300.0 mm
|
Rouge
|
1.969 in
50.0 mm
|
32.0 kg-f
|
Scellé de longueur variable
|
||
| € 0,1846 - € 0,1846 | 8000 En stock |
0.709 in
18.0 mm
|
Tear-Off
|
11.811 in
300.0 mm
|
Rouge
|
1.142 in
29.0 mm
|
12.0 kg-f
|
AceLock
|
||
| € 0,1708 - € 0,1708 | Demander le délai de livraison ici |
0.709 in
18.0 mm
|
Non Tear-Off
|
7.874 in
200.0 mm
|
Jaune
|
1.142 in
29.0 mm
|
12.0 kg-f
|
AceLock
|
||
| € 0,2105 - € 0,2105 | Demander le délai de livraison ici |
1.102 in
28.0 mm
|
Non Tear-Off
|
9.843 in
250.0 mm
|
Orange
|
1.969 in
50.0 mm
|
20.0 kg-f
|
Scellé de longueur variable
|
||
| € 0,1815 - € 0,1815 | Demander le délai de livraison ici |
0.709 in
18.0 mm
|
Non Tear-Off
|
11.811 in
300.0 mm
|
Orange
|
1.142 in
29.0 mm
|
12.0 kg-f
|
AceLock
|
||
| € 0,2196 - € 0,2196 | 6980 En stock |
1.102 in
28.0 mm
|
Non Tear-Off
|
13.78 in
350.0 mm
|
Blanc
|
1.969 in
50.0 mm
|
20.0 kg-f
|
Scellé de longueur variable
|
||
| € 0,2639 - € 0,2639 | Demander le délai de livraison ici |
0.787 in
20.0 mm
|
Tear-Off
|
15.748 in
400.0 mm
|
Jaune
|
1.969 in
50.0 mm
|
32.0 kg-f
|
Scellé de longueur variable
|
||
| € 0,1357 - € 0,1357 | 10998 En stock |
0.839 in
21.3 mm
|
Tear-Off
|
8.661 in
220.0 mm
|
Blanc
|
1.319 in
33.5 mm
|
8.0 kg-f
|
LightLock
|
||
| € 0,2639 - € 0,2639 | Demander le délai de livraison ici |
0.787 in
20.0 mm
|
Tear-Off
|
15.748 in
400.0 mm
|
Vert
|
1.969 in
50.0 mm
|
32.0 kg-f
|
Scellé de longueur variable
|
||
| € 0,1846 - € 0,1846 | 3000 En stock |
0.709 in
18.0 mm
|
Tear-Off
|
11.811 in
300.0 mm
|
Blanc
|
1.142 in
29.0 mm
|
12.0 kg-f
|
AceLock
|
||
| € 0,2608 - € 0,2608 | 10000 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
Non Tear-Off
|
15.748 in
400.0 mm
|
Vert
|
1.969 in
50.0 mm
|
32.0 kg-f
|
Scellé de longueur variable
|
||
| € 0,2608 - € 0,2608 | 5000 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
Non Tear-Off
|
15.748 in
400.0 mm
|
Rouge
|
1.969 in
50.0 mm
|
32.0 kg-f
|
Scellé de longueur variable
|
||
| € 0,1846 - € 0,1846 | Demander le délai de livraison ici |
0.709 in
18.0 mm
|
Tear-Off
|
11.811 in
300.0 mm
|
Bleu
|
1.142 in
29.0 mm
|
12.0 kg-f
|
AceLock
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer