Menu Rechercher

Serre-câbles à monter sur rail DIN

En cours de production

Les serre-câbles à monter sur rail sont utilisés dans tous les profilés de rail DIN classiques. Ils ne nécessitent aucun outil d'installation et sont légers. Il s'agit d'une solution de gestion de câbles à long terme qui peut être installée en remplacement des installations en place.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
7 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Type de rail Forme Type Ajouter au panier
€ 0,0974 - € 0,1615 Demander le délai de livraison ici
Top Hat Profile
DIN Rail
T2
€ 0,0974 - € 0,1615 Demander le délai de livraison ici
G-Profile
DIN Rail
T2
€ 0,0974 - € 0,1615 Demander le délai de livraison ici
Top Hat Profile
DIN Rail
T1
€ 0,0915 - € 0,1527 Demander le délai de livraison ici
Top Hat Profile
DIN Rail
T3
€ 0,0974 - € 0,1615 Demander le délai de livraison ici
C-Profile
DIN Rail
T1
€ 0,0942 - € 0,1571 Demander le délai de livraison ici
G-Profile
DIN Rail
T3
€ 0,0998 - € 0,1658 Demander le délai de livraison ici
G-Profile
DIN Rail
T1
clip pour rail 2 11.3 mm (lg) PA Naturel

10005309

Gamme de prix
€ 0,1615 - € 0,0974

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière
    PA
  • Type de rail
    Top Hat Profile
  • Forme
    DIN Rail
  • Hauteur interne
    3.6 mm
clip pour rail 2 11.3 mm (lg) PA Naturel

10005279

Gamme de prix
€ 0,1615 - € 0,0974

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière
    PA
  • Type de rail
    G-Profile
  • Forme
    DIN Rail
  • Hauteur interne
    3.6 mm
clip pour rail 1 11.1 mm (lg) PA Naturel

10005323

Gamme de prix
€ 0,1615 - € 0,0974

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière
    PA
  • Type de rail
    Top Hat Profile
  • Forme
    DIN Rail
  • Hauteur interne
    4.8 mm
clip pour rail 3 6.4 mm (lg) PA Naturel

10005316

Gamme de prix
€ 0,1527 - € 0,0915

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière
    PA
  • Type de rail
    Top Hat Profile
  • Forme
    DIN Rail
  • Hauteur interne
    4.8 mm
clip pour rail 1 11.1 mm (lg) PA Naturel

10005262

Gamme de prix
€ 0,1615 - € 0,0974

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière
    PA
  • Type de rail
    C-Profile
  • Forme
    DIN Rail
  • Hauteur interne
    4.8 mm
clip pour rail 3 6.4 mm (lg) PA Naturel

10005286

Gamme de prix
€ 0,1571 - € 0,0942

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière
    PA
  • Type de rail
    G-Profile
  • Forme
    DIN Rail
  • Hauteur interne
    4.8 mm
clip pour rail 1 11.1 mm (lg) PA Naturel

10005293

Gamme de prix
€ 0,1658 - € 0,0998

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière
    PA
  • Type de rail
    G-Profile
  • Forme
    DIN Rail
  • Hauteur interne
    4.8 mm