Menu Rechercher

Serre-câbles - Demi, encliquetable

En stock

Serre-câbles à profilé bas pour une utilisation sur des panneaux haute densité ou autres applications à espace limité. Convient au montage de faisceaux dans les coins ou sur les bords.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
6 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Ø de trou compatible Diamètre maximal de câbles compatibles Plage d'épaisseur de panneau compatible Ajouter au panier
€ 0,1846 - € 0,2114 Demander le délai de livraison ici
€ 0,1156 - € 0,1906 2531 En stock
€ 0,2273 - € 0,2273 28 En stock
€ 0,1078 - € 0,1784 2999 En stock
€ 0,2135 - € 0,2135 Demander le délai de livraison ici
€ 0,1116 - € 0,183 Demander le délai de livraison ici
Brides pour câbles 6.4 mm 7.6 mm 7.6 mm Nylon 6/6 Naturel

10010778

Gamme de prix
€ 0,2114 - € 0,1846

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 85 °C
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Code produit
    3926909790
  • Matière complète
    Polyamide
Brides pour câbles 6.4 mm 7.6 mm 7.6 mm Nylon 6/6 Naturel

10010808

Gamme de prix
€ 0,1906 - € 0,1156

Niveaux de stock
2531 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 85 °C
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Code produit
    3926909790
  • Matière complète
    Polyamide
Brides pour câbles 4.8 mm 6.1 mm 7.6 mm Nylon 6/6 Naturel

10010761

Gamme de prix
€ 0,2273 - € 0,2273

Niveaux de stock
28 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 85 °C
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Code produit
    3926909790
  • Matière complète
    Polyamide
Brides pour câbles 3.2 mm 4.3 mm 7.6 mm Nylon 6/6 Naturel

10010785

Gamme de prix
€ 0,1784 - € 0,1078

Niveaux de stock
2999 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 85 °C
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Code produit
    3926909790
  • Matière complète
    Polyamide
Brides pour câbles 3.2 mm 4.3 mm 7.6 mm Nylon 6/6 Naturel

10010754

Gamme de prix
€ 0,2135 - € 0,2135

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 85 °C
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Code produit
    3926909790
  • Matière complète
    Polyamide
Brides pour câbles 4.8 mm 6.1 mm 7.6 mm Nylon 6/6 Naturel

10010792

Gamme de prix
€ 0,183 - € 0,1116

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 85 °C
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Code produit
    3926909790
  • Matière complète
    Polyamide