Menu Rechercher

Serre-câbles - En P, montage à l'aide de vis, en nylon

En stock

Les faisceaux sont solidement rangés dans ce serre-câbles en nylon. De nombreux diamètres de faisceaux. Couleurs : noir et naturel. Matériau UL94 V-2 et UL94 V-0. Différents trous de montage pour différentes tailles de vis

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
187 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Réglable Couleur Ø trou Plage de diamètres de câbles compatibles Ajouter au panier
€ 0,0225 - € 0,0407 Demander le délai de livraison ici
Fixe
Naturel
4.4 mm
11.1 mm
€ 0,0593 - € 0,0659 Demander le délai de livraison ici
Fixe
Naturel
12.7 mm
12.7 mm
€ 0,0281 - € 0,048 Demander le délai de livraison ici
Fixe
Naturel
4.4 mm
11.1 mm
€ 0,0243 - € 0,0439 Demander le délai de livraison ici
Fixe
Naturel
4.4 mm
5.6 mm
€ 0,3186 - € 0,3186 Demander le délai de livraison ici
Fixe
Noir
5.2 mm
19.1 - 19.1 mm
€ 0,1964 - € 0,1964 Demander le délai de livraison ici
Fixe
Noir
5.2 mm
15.9 - 15.9 mm
€ 0,1038 - € 0,1687 Demander le délai de livraison ici
Fixe
Naturel
4.4 mm
7.2 mm
€ 0,0593 - € 0,0625 12500 En stock
Fixe
Naturel
4.4 mm
12.5 mm
€ 0,0224 - € 0,0403 Demander le délai de livraison ici
Fixe
Noir
4.4 mm
11.1 mm
€ 0,1153 - € 0,1153 Demander le délai de livraison ici
Fixe
Naturel
3.2 mm
1.6 mm
€ 0,3171 - € 0,3171 Demander le délai de livraison ici
Fixe
Noir
5.2 mm
17.5 - 17.5 mm
€ 0,5157 - € 0,5367 Demander le délai de livraison ici
Fixe
Naturel
5.2 mm
25.4 - 25.4 mm
€ 0,3947 - € 0,5595 Demander le délai de livraison ici
Ajustable
Noir
5.2 mm
31.8 - 37.3 mm
€ 0,1716 - € 0,1716 Demander le délai de livraison ici
Fixe
Noir
5.2 mm
4.8 - 4.8 mm
€ 0,1435 - € 0,1496 Demander le délai de livraison ici
Fixe
Naturel
5.2 mm
11.1 - 11.1 mm
€ 0,0395 - € 0,0437 50600 En stock
Fixe
Naturel
4.6 mm
6.3 mm
€ 0,5368 - € 0,5368 Demander le délai de livraison ici
Ajustable
Naturel
5.2 mm
44.5 - 50.8 mm
€ 0,5136 - € 0,5136 Demander le délai de livraison ici
Ajustable
Naturel
5.2 mm
25.4 - 30.5 mm
€ 0,32 - € 0,32 Demander le délai de livraison ici
Fixe
Noir
5.2 mm
28.6 - 28.6 mm
€ 0,2053 - € 0,2134 Demander le délai de livraison ici
Fixe
Naturel
5.2 mm
9.5 - 9.5 mm
  • sur 10
Collier en P Vis 11.1 mm 4.4 mm PA Naturel

10019634

Gamme de prix
€ 0,0407 - € 0,0225

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Réglable
    Fixe
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    Collier
  • Mode de montage
    Vis
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    11.1 mm
Collier en P Vis 12.7 mm 12.7 mm PA Naturel

10245644

Gamme de prix
€ 0,0659 - € 0,0593

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Réglable
    Fixe
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    Collier
  • Mode de montage
    Vis
  • Longueur de la base
    31.0 mm
Collier en P Vis 11.1 mm 4.4 mm PA Naturel

10019610

Gamme de prix
€ 0,048 - € 0,0281

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Réglable
    Fixe
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    Collier
  • Mode de montage
    Vis
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    11.1 mm
Collier en P Vis 5.6 mm PA Naturel

10019542

Gamme de prix
€ 0,0439 - € 0,0243

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Réglable
    Fixe
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    Collier
  • Mode de montage
    Vis
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    5.6 mm
Collier en P Vis 19.1 mm 5.2 mm PA Noir

10111031

Gamme de prix
€ 0,3186 - € 0,3186

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Réglable
    Fixe
  • Couleur
    Noir
  • Style d'installation
    Collier
  • Mode de montage
    Vis
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    19.1 - 19.1 mm
Collier en P Vis 15.9 mm 5.2 mm PA Noir

10110973

Gamme de prix
€ 0,1964 - € 0,1964

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Réglable
    Fixe
  • Couleur
    Noir
  • Style d'installation
    Collier
  • Mode de montage
    Vis
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    15.9 - 15.9 mm
Collier en P Vis 7.2 mm PA Naturel

10019573

Gamme de prix
€ 0,1687 - € 0,1038

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Réglable
    Fixe
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    Collier
  • Mode de montage
    Vis
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    7.2 mm
Collier en P Vis 12.5 mm 4.4 mm PA Naturel

10019641

Gamme de prix
€ 0,0625 - € 0,0593

Niveaux de stock
12500 En stock
Caractéristiques
  • Réglable
    Fixe
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    Collier
  • Mode de montage
    Vis
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    12.5 mm
Collier en P Vis 11.1 mm 4.4 mm PA Noir

10019627

Gamme de prix
€ 0,0403 - € 0,0224

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Réglable
    Fixe
  • Couleur
    Noir
  • Style d'installation
    Collier
  • Mode de montage
    Vis
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    11.1 mm
Collier en P Vis 1.6 mm PA Naturel

10019436

Gamme de prix
€ 0,1153 - € 0,1153

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Réglable
    Fixe
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    Collier
  • Mode de montage
    Vis
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    1.6 mm
Collier en P Vis 17.5 mm 5.2 mm PA Noir

10111000

Gamme de prix
€ 0,3171 - € 0,3171

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Réglable
    Fixe
  • Couleur
    Noir
  • Style d'installation
    Collier
  • Mode de montage
    Vis
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    17.5 - 17.5 mm
Collier en P Vis 25.4 mm 5.2 mm PA Naturel

10111109

Gamme de prix
€ 0,5367 - € 0,5157

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Réglable
    Fixe
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    Collier
  • Mode de montage
    Vis
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    25.4 - 25.4 mm
Collier en P Vis 37.3 mm 5.2 mm PA Noir

10161661

Gamme de prix
€ 0,5595 - € 0,3947

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Réglable
    Ajustable
  • Couleur
    Noir
  • Style d'installation
    Collier
  • Mode de montage
    Vis
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    31.8 - 37.3 mm
Collier en P Vis 4.8 mm 5.2 mm PA Noir

10111185

Gamme de prix
€ 0,1716 - € 0,1716

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Réglable
    Fixe
  • Couleur
    Noir
  • Style d'installation
    Collier
  • Mode de montage
    Vis
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    4.8 - 4.8 mm
Collier en P Vis 11.1 mm 5.2 mm PA Naturel

10111314

Gamme de prix
€ 0,1496 - € 0,1435

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Réglable
    Fixe
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    Collier
  • Mode de montage
    Vis
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    11.1 - 11.1 mm
Collier en P Vis 6.3 mm PA Naturel

10245620

Gamme de prix
€ 0,0437 - € 0,0395

Niveaux de stock
50600 En stock
Caractéristiques
  • Réglable
    Fixe
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    Collier
  • Mode de montage
    Vis
  • Longueur de la base
    22.0 mm
Collier en P Vis 50.8 mm 5.2 mm PA Naturel

10161678

Gamme de prix
€ 0,5368 - € 0,5368

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Réglable
    Ajustable
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    Collier
  • Mode de montage
    Vis
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    44.5 - 50.8 mm
Collier en P Vis 30.5 mm 5.2 mm PA Naturel

10161630

Gamme de prix
€ 0,5136 - € 0,5136

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Réglable
    Ajustable
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    Collier
  • Mode de montage
    Vis
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    25.4 - 30.5 mm
Collier en P Vis 28.6 mm 5.2 mm PA Noir

10111123

Gamme de prix
€ 0,32 - € 0,32

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Réglable
    Fixe
  • Couleur
    Noir
  • Style d'installation
    Collier
  • Mode de montage
    Vis
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    28.6 - 28.6 mm
Collier en P Vis 9.5 mm PA Naturel

10111284

Gamme de prix
€ 0,2134 - € 0,2053

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Réglable
    Fixe
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    Collier
  • Mode de montage
    Vis
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    9.5 - 9.5 mm