Les faisceaux sont solidement rangés dans ce serre-câbles en nylon. De nombreux diamètres de faisceaux. Couleurs : noir et naturel. Matériau UL94 V-2 et UL94 V-0. Différents trous de montage pour différentes tailles de vis
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Réglable | Couleur | Ø trou | Plage de diamètres de câbles compatibles | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,32 - € 0,32 | Demander le délai de livraison ici |
Fixe
|
Noir
|
0.205 in
5.2 mm
|
1.125 - 1.126 in
28.6 - 28.6 mm
|
||
€ 0,059 - € 0,0627 | Demander le délai de livraison ici |
Fixe
|
Naturel
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
€ 0,0647 - € 0,072 | Demander le délai de livraison ici |
Fixe
|
Noir
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.622 in
15.8 mm
|
||
€ 0,0459 - € 0,0485 | Demander le délai de livraison ici |
Fixe
|
Naturel
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
€ 0,2386 - € 0,2386 | Demander le délai de livraison ici |
Fixe
|
Naturel
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.750 - 0.752 in
19.1 - 19.1 mm
|
||
€ 0,438 - € 0,4559 | Demander le délai de livraison ici |
Fixe
|
Naturel
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.750 - 0.752 in
19.1 - 19.1 mm
|
||
€ 0,1122 - € 0,1192 | Demander le délai de livraison ici |
Fixe
|
Naturel
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.313 - 0.315 in
8 - 8.0 mm
|
||
€ 0,2109 - € 0,2109 | Demander le délai de livraison ici |
Fixe
|
Noir
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
€ 0,1847 - € 0,1847 | Demander le délai de livraison ici |
Fixe
|
Noir
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.438 - 0.437 in
11.1 - 11.1 mm
|
||
€ 0,0337 - € 0,0376 | Demander le délai de livraison ici |
Fixe
|
Naturel
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
€ 0,0855 - € 0,0855 | Demander le délai de livraison ici |
Fixe
|
Noir
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
||
€ 0,1038 - € 0,1687 | Demander le délai de livraison ici |
Fixe
|
Naturel
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
||
€ 0,1818 - € 0,1818 | Demander le délai de livraison ici |
Fixe
|
Naturel
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.625 - 0.626 in
15.9 - 15.9 mm
|
||
€ 0,0337 - € 0,0356 | 3730 En stock |
Fixe
|
Noir
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
€ 0,0243 - € 0,0439 | Demander le délai de livraison ici |
Fixe
|
Naturel
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
||
€ 0,1673 - € 0,1673 | Demander le délai de livraison ici |
Fixe
|
Noir
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.375 - 0.374 in
9.5 - 9.5 mm
|
||
€ 0,1978 - € 0,1978 | Demander le délai de livraison ici |
Fixe
|
Noir
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.500 - 0.5 in
12.7 - 12.7 mm
|
||
€ 0,1027 - € 0,1139 | Demander le délai de livraison ici |
Fixe
|
Naturel
|
0.181 in
4.6 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
€ 0,0337 - € 0,0356 | Demander le délai de livraison ici |
Fixe
|
Naturel
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
€ 0,1101 - € 0,1225 | Demander le délai de livraison ici |
Fixe
|
Naturel
|
0.181 in
4.6 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer