Les faisceaux sont solidement rangés dans ce serre-câbles en nylon. De nombreux diamètres de faisceaux. Couleurs : noir et naturel. Matériau UL94 V-2 et UL94 V-0. Différents trous de montage pour différentes tailles de vis
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Réglable | Couleur | Ø trou | Plage de diamètres de câbles compatibles | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,1644 - € 0,1644 | Demander le délai de livraison ici |
Fixe
|
Naturel
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.500 - 0.5 in
12.7 - 12.7 mm
|
||
€ 0,0896 - € 0,0993 | Demander le délai de livraison ici |
Fixe
|
Naturel
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.764 in
19.4 mm
|
||
€ 0,1027 - € 0,1139 | Demander le délai de livraison ici |
Fixe
|
Noir
|
0.181 in
4.6 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
€ 0,1372 - € 0,1372 | 800 En stock |
Fixe
|
Naturel
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
€ 0,0452 - € 0,0499 | Demander le délai de livraison ici |
Fixe
|
Naturel
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
€ 0,0505 - € 0,0505 | 5200 En stock |
Fixe
|
Naturel
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
||
€ 0,0452 - € 0,0478 | 15000 En stock |
Fixe
|
Naturel
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
€ 0,0315 - € 0,0389 | Demander le délai de livraison ici |
Fixe
|
Naturel
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
€ 0,0393 - € 0,0486 | Demander le délai de livraison ici |
Fixe
|
Naturel
|
0.13 in
3.3 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
€ 0,0348 - € 0,0429 | Demander le délai de livraison ici |
Fixe
|
Naturel
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
€ 0,035 - € 0,0432 | Demander le délai de livraison ici |
Fixe
|
Naturel
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
€ 0,0276 - € 0,0341 | Demander le délai de livraison ici |
Fixe
|
Naturel
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
€ 0,0348 - € 0,0429 | Demander le délai de livraison ici |
Fixe
|
Naturel
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
€ 0,0348 - € 0,0429 | Demander le délai de livraison ici |
Fixe
|
Naturel
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
€ 0,033 - € 0,0392 | Demander le délai de livraison ici |
Fixe
|
Noir
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
€ 0,0348 - € 0,0429 | Demander le délai de livraison ici |
Fixe
|
Naturel
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
€ 0,0407 - € 0,0407 | Demander le délai de livraison ici |
Fixe
|
Noir
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
€ 0,0239 - € 0,0296 | Demander le délai de livraison ici |
Fixe
|
Naturel
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
€ 0,0326 - € 0,0402 | Demander le délai de livraison ici |
Fixe
|
Naturel
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
€ 0,0637 - € 0,0787 | Demander le délai de livraison ici |
Fixe
|
Noir
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer