Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les faisceaux sont solidement rangés dans ce serre-câbles en nylon. De nombreux diamètres de faisceaux. Couleurs : noir et naturel. Matériau UL94 V-2 et UL94 V-0. Différents trous de montage pour différentes tailles de vis
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Réglable | Couleur | Ø trou | Plage de diamètres de câbles compatibles | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,0348 - € 0,0429 | Demander le délai de livraison ici |
Fixe
|
Naturel
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
€ 0,035 - € 0,0432 | Demander le délai de livraison ici |
Fixe
|
Naturel
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
€ 0,0276 - € 0,0341 | Demander le délai de livraison ici |
Fixe
|
Naturel
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
€ 0,0348 - € 0,0429 | Demander le délai de livraison ici |
Fixe
|
Naturel
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
€ 0,0437 - € 0,054 | Demander le délai de livraison ici |
Fixe
|
Naturel
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
€ 0,0286 - € 0,0353 | Demander le délai de livraison ici |
Fixe
|
Noir
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
€ 0,0363 - € 0,0448 | Demander le délai de livraison ici |
Fixe
|
Naturel
|
0.13 in
3.3 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
€ 0,045 - € 0,0555 | Demander le délai de livraison ici |
Fixe
|
Naturel
|
0.13 in
3.3 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
€ 0,0348 - € 0,0429 | Demander le délai de livraison ici |
Fixe
|
Naturel
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
€ 0,033 - € 0,0392 | Demander le délai de livraison ici |
Fixe
|
Noir
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
€ 0,0348 - € 0,0429 | Demander le délai de livraison ici |
Fixe
|
Naturel
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
€ 0,0393 - € 0,0486 | Demander le délai de livraison ici |
Fixe
|
Naturel
|
0.13 in
3.3 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
€ 0,0315 - € 0,0389 | Demander le délai de livraison ici |
Fixe
|
Naturel
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
€ 0,0692 - € 0,0854 | Demander le délai de livraison ici |
Fixe
|
Noir
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.685 in
17.4 mm
|
||
€ 0,0713 - € 0,0863 | Demander le délai de livraison ici |
Fixe
|
Noir
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
€ 0,1619 - € 0,20 | Demander le délai de livraison ici |
Fixe
|
Noir
|
0.205 in
5.2 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
€ 0,0276 - € 0,0341 | Demander le délai de livraison ici |
Fixe
|
Naturel
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
€ 0,0315 - € 0,0389 | Demander le délai de livraison ici |
Fixe
|
Naturel
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
€ 0,1169 - € 0,1444 | Demander le délai de livraison ici |
Fixe
|
Naturel
|
0.205 in
5.2 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
||
€ 0,0479 - € 0,0591 | Demander le délai de livraison ici |
Fixe
|
Noir
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer