Menu Rechercher

Serre-câbles pour câbles plats - Embase adhésive, verrou sur le haut

En cours de production

Les serre-câbles pour câbles plats conviennent parfaitement aux câbles plats ou rubans. Grâce à leur embase adhésive, les serre-câbles en PVC à embase adhésive permettent une fixation sécurisée et une installation en toute simplicité. Ils comportent un verrouillage sur le haut afin de garantir une meilleure stabilité des câbles. L'élément adhésif du produit a une durée de conservation d'environ 1 an à compter de la date d'expédition ; lorsqu'il est stocké dans l'emballage d'origine non ouvert, à température ambiante et à l'abri de la lumière du soleil.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
3 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Largeur intérieure Longueur de la base Ajouter au panier
€ 0,9239 - € 0,9239 Demander le délai de livraison ici
25.4 mm
50.8 mm
€ 1,0228 - € 1,0228 Demander le délai de livraison ici
12.7 mm
38.1 mm
€ 1,1348 - € 1,1348 Demander le délai de livraison ici
50.8 mm
76.2 mm
Bride pour câble plat Adhésif 25.4 mm 50.8 mm PVC

10154397

Gamme de prix
€ 0,9239 - € 0,9239

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type adhésif
    Acrylique
  • Matière de la base
    Adhésif base acrylique
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Mode de montage
    Adhésif
Bride pour câble plat Adhésif 12.7 mm 38.1 mm PVC

10154380

Gamme de prix
€ 1,0228 - € 1,0228

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type adhésif
    Acrylique
  • Matière de la base
    Adhésif base acrylique
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Mode de montage
    Adhésif
Bride pour câble plat Adhésif 50.8 mm 76.2 mm PVC

10154373

Gamme de prix
€ 1,1348 - € 1,1348

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type adhésif
    Acrylique
  • Matière de la base
    Adhésif base acrylique
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Mode de montage
    Adhésif