Menu Rechercher

Shaft Collar One Piece Solid

En cours de production

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
28 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Hauteur de la collerette Taille vis Diamètre du trou Diamètre extérieur Ajouter au panier
Demander le délai de livraison ici
18.0 mm
M10 x 16
40.0 mm
63.0 mm
Demander le délai de livraison ici
8.0 mm
M4 x 6
8.0 mm
16.0 mm
Demander le délai de livraison ici
14.0 mm
M6 x 10
22.0 mm
36.0 mm
Demander le délai de livraison ici
16.0 mm
M8 x 12
35.0 mm
56.0 mm
Demander le délai de livraison ici
20.0 mm
M10 x 16
60.0 mm
90.0 mm
Demander le délai de livraison ici
8.0 mm
M3 x 4
6.0 mm
12.0 mm
Demander le délai de livraison ici
12.0 mm
M6 x 8
12.0 mm
22.0 mm
Demander le délai de livraison ici
14.0 mm
M6 x 8
20.0 mm
32.0 mm
Demander le délai de livraison ici
16.0 mm
M8 x 12
34.0 mm
50.0 mm
Demander le délai de livraison ici
18.0 mm
M10 x 16
50.0 mm
80.0 mm
Demander le délai de livraison ici
12.0 mm
M6 x 8
14.0 mm
25.0 mm
Demander le délai de livraison ici
16.0 mm
M8 x 10
26.0 mm
40.0 mm
Demander le délai de livraison ici
16.0 mm
M8 x 10
25.0 mm
40.0 mm
Demander le délai de livraison ici
16.0 mm
M8 x 12
38.0 mm
56.0 mm
Demander le délai de livraison ici
22.0 mm
M12 x 20
80.0 mm
110.0 mm
Demander le délai de livraison ici
20.0 mm
M10 x 20
70.0 mm
100.0 mm
€ 15,9463 - € 23,4394 Demander le délai de livraison ici
18.0 mm
M10 x 16
42.0 mm
63.0 mm
Demander le délai de livraison ici
16.0 mm
M8 x 12
28.0 mm
45.0 mm
Demander le délai de livraison ici
12.0 mm
M6 x 8
16.0 mm
28.0 mm
Demander le délai de livraison ici
16.0 mm
M8 x 10
30.0 mm
45.0 mm
  • sur 2
Collet d’arbre 40.0 mm 63.0 mm M10 x 16 Jeu complet

10210154


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Collet d’arbre 8.0 mm 16.0 mm M4 x 6 Jeu complet

10209967


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Collet d’arbre 22.0 mm 36.0 mm M6 x 10 Jeu complet

10210048


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Collet d’arbre 35.0 mm 56.0 mm M8 x 12 Jeu complet

10210123


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Collet d’arbre 60.0 mm 90.0 mm M10 x 16 Jeu complet

10210208


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Collet d’arbre 6.0 mm 12.0 mm M3 x 4 Jeu complet

10209950


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Collet d’arbre 12.0 mm 22.0 mm M6 x 8 Jeu complet

10209981


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Collet d’arbre 20.0 mm 32.0 mm M6 x 8 Jeu complet

10210031


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Collet d’arbre 34.0 mm 50.0 mm M8 x 12 Jeu complet

10210116


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Collet d’arbre 50.0 mm 80.0 mm M10 x 16 Jeu complet

10210192


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Collet d’arbre 14.0 mm 25.0 mm M6 x 8 Jeu complet

10209998


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Collet d’arbre 26.0 mm 40.0 mm M8 x 10 Jeu complet

10210079


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Collet d’arbre 25.0 mm 40.0 mm M8 x 10 Jeu complet

10210062


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Collet d’arbre 38.0 mm 56.0 mm M8 x 12 Jeu complet

10210147


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Collet d’arbre 80.0 mm 110.0 mm M12 x 20 Jeu complet

10210222


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Collet d’arbre 70.0 mm 100.0 mm M10 x 20 Jeu complet

10210215


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Collet d’arbre 42.0 mm 63.0 mm M10 x 16 Jeu complet

10210161

Gamme de prix
€ 23,4394 - € 15,9463

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Collet d’arbre 28.0 mm 45.0 mm M8 x 12 Jeu complet

10210086


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Collet d’arbre 16.0 mm 28.0 mm M6 x 8 Jeu complet

10210017


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Collet d’arbre 30.0 mm 45.0 mm M8 x 10 Jeu complet

10210093


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques