Menu Rechercher

Spring Washers

En stock

Rondelle ressort conçue pour maintenir une force constante dans une large plage de déviation. Elle peut être empilée plusieurs fois et distribue une capacité de charge élevée dans une petite empreinte. Elle supporte bien la pression, les chocs, les impacts et les variations de vibration. Matière: Acier inoxydable, Acier, Acétal, Acier au carbone Couleur: Naturel, Blanc, Séries:

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
125 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre intérieur Diamètre extérieur Épaisseur Ajouter au panier
€ 0,1124 - € 0,1388 374 En stock
11.5 mm
21.5 mm
1.0 mm
€ 0,0551 - € 0,0681 Demander le délai de livraison ici
8.3 mm
16.8 mm
1.2 mm
€ 0,0283 - € 0,035 1901 En stock
4.4 mm
7.5 mm
0.7 mm
€ 0,0318 - € 0,0393 10575 En stock
6.0 mm
10.6 mm
0.9 mm
€ 0,1145 - € 0,1414 28996 En stock
11.5 mm
21.5 mm
1.4 mm
€ 0,0369 - € 0,0455 2000 En stock
5.2 mm
9.3 mm
0.8 mm
€ 0,0419 - € 0,0518 770 En stock
7.0 mm
11.4 mm
0.9 mm
€ 0,0569 - € 0,0703 Demander le délai de livraison ici
6.7 mm
14.4 mm
1.0 mm
€ 5,4159 - € 6,0109 Demander le délai de livraison ici
19.2 mm
38.1 mm
1.1 mm
€ 14,2645 - € 15,8358 Demander le délai de livraison ici
19.2 mm
38.1 mm
2.7 mm
€ 5,9651 - € 6,6364 Demander le délai de livraison ici
12.8 mm
25.4 mm
1.9 mm
€ 7,445 - € 8,2688 Demander le délai de livraison ici
22.2 mm
44.5 mm
1.5 mm
€ 10,2978 - € 11,4726 Demander le délai de livraison ici
25.4 mm
50.8 mm
1.7 mm
€ 1,907 - € 2,1206 Demander le délai de livraison ici
3.5 mm
11.1 mm
0.6 mm
€ 1,9985 - € 2,2274 Demander le délai de livraison ici
8.1 mm
15.9 mm
1.2 mm
€ 1,7239 - € 1,9222 Demander le délai de livraison ici
6.5 mm
12.7 mm
0.5 mm
€ 1,7392 - € 1,9375 Demander le délai de livraison ici
4.2 mm
12.7 mm
0.6 mm
€ 1,8459 - € 2,0443 Demander le délai de livraison ici
6.5 mm
12.7 mm
0.6 mm
€ 2,1358 - € 2,3799 Demander le délai de livraison ici
6.5 mm
16.2 mm
0.8 mm
€ 2,0748 - € 2,3036 Demander le délai de livraison ici
9.7 mm
19.1 mm
1.4 mm
  • sur 7
Rondelle Grower 11.5 mm 21.5 mm 1.0 mm Acétal

10218341

Gamme de prix
€ 0,1388 - € 0,1124

Niveaux de stock
374 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur
    21.5 mm
  • Diamètre intérieur
    11.5 mm
  • Épaisseur
    1.0 mm
  • Matière
    Acétal
Rondelle Grower 8.3 mm 16.8 mm 1.2 mm Acétal

10218327

Gamme de prix
€ 0,0681 - € 0,0551

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur
    16.8 mm
  • Diamètre intérieur
    8.3 mm
  • Épaisseur
    1.2 mm
  • Matière
    Acétal
Rondelle Grower 4.4 mm 7.5 mm 0.7 mm Acétal

10218273

Gamme de prix
€ 0,035 - € 0,0283

Niveaux de stock
1901 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur
    7.5 mm
  • Diamètre intérieur
    4.4 mm
  • Épaisseur
    0.7 mm
  • Matière
    Acétal
Rondelle Grower 6.0 mm 10.6 mm 0.9 mm Acétal

10218297

Gamme de prix
€ 0,0393 - € 0,0318

Niveaux de stock
10575 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur
    10.6 mm
  • Diamètre intérieur
    6.0 mm
  • Épaisseur
    0.9 mm
  • Matière
    Acétal
Rondelle Grower 11.5 mm 21.5 mm 1.4 mm Acétal

10218334

Gamme de prix
€ 0,1414 - € 0,1145

Niveaux de stock
28996 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur
    21.5 mm
  • Diamètre intérieur
    11.5 mm
  • Épaisseur
    1.4 mm
  • Matière
    Acétal
Rondelle Grower 5.2 mm 9.3 mm 0.8 mm Acétal

10218280

Gamme de prix
€ 0,0455 - € 0,0369

Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur
    9.3 mm
  • Diamètre intérieur
    5.2 mm
  • Épaisseur
    0.8 mm
  • Matière
    Acétal
Rondelle Grower 7.0 mm 11.4 mm 0.9 mm Acétal

10218303

Gamme de prix
€ 0,0518 - € 0,0419

Niveaux de stock
770 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur
    11.4 mm
  • Diamètre intérieur
    7.0 mm
  • Épaisseur
    0.9 mm
  • Matière
    Acétal
Rondelle Grower 6.7 mm 14.4 mm 1.0 mm Acétal

10218310

Gamme de prix
€ 0,0703 - € 0,0569

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur
    14.4 mm
  • Diamètre intérieur
    6.7 mm
  • Épaisseur
    1.0 mm
  • Matière
    Acétal
Rondelle Belleville AMS 19.2 mm 38.1 mm Acier inoxydable

10234884

Gamme de prix
€ 6,0109 - € 5,4159

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur
    38.1 mm
  • Diamètre intérieur
    19.2 mm
  • Épaisseur
    1.1 mm
  • Hauteur en charge
    1.8 mm
  • Charge en déviation minimale
    1072.0 N
Rondelle Belleville 19.2 mm 38.1 mm 12602.0 N Acier inoxydable

10634691

Gamme de prix
€ 15,8358 - € 14,2645

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur
    38.1 mm
  • Diamètre intérieur
    19.2 mm
  • Épaisseur
    2.7 mm
  • Hauteur en charge
    3.1 mm
  • Charge en position horizontale
    12602.0 N
Rondelle Belleville 12.8 mm 25.4 mm 5938.0 N Acier inoxydable

10633816

Gamme de prix
€ 6,6364 - € 5,9651

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur
    25.4 mm
  • Diamètre intérieur
    12.8 mm
  • Épaisseur
    1.9 mm
  • Hauteur en charge
    2.1 mm
  • Charge en position horizontale
    5938.0 N
Rondelle Belleville 22.2 mm 44.5 mm 2891.0 N Acier inoxydable

10641033

Gamme de prix
€ 8,2688 - € 7,445

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur
    44.5 mm
  • Diamètre intérieur
    22.2 mm
  • Épaisseur
    1.5 mm
  • Hauteur en charge
    2.2 mm
  • Charge en position horizontale
    2891.0 N
Rondelle Belleville 25.4 mm 50.8 mm 3825.0 N Acier inoxydable

10641040

Gamme de prix
€ 11,4726 - € 10,2978

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur
    50.8 mm
  • Diamètre intérieur
    25.4 mm
  • Épaisseur
    1.7 mm
  • Hauteur en charge
    2.5 mm
  • Charge en position horizontale
    3825.0 N
Rondelle Belleville ASTM 3.5 mm 11.1 mm Acier au carbone

10234860

Gamme de prix
€ 2,1206 - € 1,907

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur
    11.1 mm
  • Diamètre intérieur
    3.5 mm
  • Épaisseur
    0.6 mm
  • Hauteur en charge
    0.7 mm
  • Charge en déviation minimale
    281.60 N
Rondelle Belleville ASTM 8.1 mm 15.9 mm Acier au carbone

10443903

Gamme de prix
€ 2,2274 - € 1,9985

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur
    15.9 mm
  • Diamètre intérieur
    8.1 mm
  • Épaisseur
    1.2 mm
  • Hauteur en charge
    1.4 mm
  • Charge en déviation minimale
    1134.0 N
Rondelle Belleville ASTM 6.5 mm 12.7 mm Acier au carbone

10443828

Gamme de prix
€ 1,9222 - € 1,7239

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur
    12.7 mm
  • Diamètre intérieur
    6.5 mm
  • Épaisseur
    0.5 mm
  • Hauteur en charge
    0.7 mm
  • Charge en déviation minimale
    169.0 N
Rondelle Belleville ASTM 4.2 mm 12.7 mm Acier au carbone

10234877

Gamme de prix
€ 1,9375 - € 1,7392

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur
    12.7 mm
  • Diamètre intérieur
    4.2 mm
  • Épaisseur
    0.6 mm
  • Hauteur en charge
    0.8 mm
  • Charge en déviation minimale
    274.0 N
Rondelle Belleville ASTM 6.5 mm 12.7 mm Acier au carbone

10443835

Gamme de prix
€ 2,0443 - € 1,8459

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur
    12.7 mm
  • Diamètre intérieur
    6.5 mm
  • Épaisseur
    0.6 mm
  • Hauteur en charge
    0.7 mm
  • Charge en déviation minimale
    245.0 N
Rondelle Belleville ASTM 6.5 mm 16.2 mm Acier au carbone

10443910

Gamme de prix
€ 2,3799 - € 2,1358

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur
    16.2 mm
  • Diamètre intérieur
    6.5 mm
  • Épaisseur
    0.8 mm
  • Hauteur en charge
    1.0 mm
  • Charge en déviation minimale
    444.0 N
Rondelle Belleville ASTM 9.7 mm 19.1 mm Acier au carbone

10443996

Gamme de prix
€ 2,3036 - € 2,0748

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre extérieur
    19.1 mm
  • Diamètre intérieur
    9.7 mm
  • Épaisseur
    1.4 mm
  • Hauteur en charge
    1.6 mm
  • Charge en déviation minimale
    1624.0 N