Menu Rechercher

Supports de CI auto-adhésifs

En stock

Les supports à embase adhésive sont fournis avec du ruban adhésif double face à languette d'arrachage pour installation rapide. Elles sont disponibles avec trois options de montage CI : verrouillable/encliquetable, non verrouillable et embase plate. L'élément adhésif du produit a une durée de conservation d'environ 1 an à compter de la date d'expédition ; lorsqu'il est stocké dans l'emballage d'origine non ouvert, à température ambiante et à l'abri de la lumière du soleil.

Séries: SR2712

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
87 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre trou A Largeur de base Longueur de la base Longueur entretoise Ajouter au panier
€ 0,2022 - € 0,2022 Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
25.4 mm
€ 0,1364 - € 0,1556 Demander le délai de livraison ici
4.4 mm
13.0 mm
13.0 mm
12.7 mm
€ 0,1301 - € 0,1488 Demander le délai de livraison ici
7.1 mm
17.8 mm
17.8 mm
8.0 mm
€ 0,1364 - € 0,1556 Demander le délai de livraison ici
4.4 mm
13.0 mm
13.0 mm
11.1 mm
€ 0,1301 - € 0,1488 Demander le délai de livraison ici
7.1 mm
17.8 mm
17.8 mm
6.0 mm
€ 0,1652 - € 0,179 Demander le délai de livraison ici
4.4 mm
13.0 mm
13.0 mm
6.4 mm
€ 0,1364 - € 0,1556 Demander le délai de livraison ici
4.4 mm
13.0 mm
13.0 mm
7.9 mm
€ 0,1652 - € 0,179 Demander le délai de livraison ici
4.4 mm
13.0 mm
13.0 mm
4.8 mm
€ 0,1364 - € 0,1556 Demander le délai de livraison ici
4.4 mm
13.0 mm
13.0 mm
6.4 mm
€ 0,2022 - € 0,2022 Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
15.9 mm
€ 0,2022 - € 0,2022 Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
9.5 mm
€ 0,1364 - € 0,1556 Demander le délai de livraison ici
4.4 mm
13.0 mm
13.0 mm
14.3 mm
€ 0,16 - € 0,1829 Demander le délai de livraison ici
7.1 mm
17.8 mm
17.8 mm
14.0 mm
€ 0,1906 - € 0,1906 Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
6.4 mm
€ 0,2022 - € 0,2022 Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
19.1 mm
€ 0,16 - € 0,1829 Demander le délai de livraison ici
7.1 mm
17.8 mm
17.8 mm
12.0 mm
€ 0,2022 - € 0,2022 Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
12.7 mm
€ 0,1364 - € 0,1556 Demander le délai de livraison ici
4.4 mm
13.0 mm
13.0 mm
15.9 mm
€ 0,1808 - € 0,189 Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
14.3 mm
€ 0,1364 - € 0,1556 Demander le délai de livraison ici
4.4 mm
13.0 mm
13.0 mm
19.1 mm
  • sur 5
Entretoise CI adhésive 17.8 mm 25.4 mm PA UL94 V-2

10001264

Gamme de prix
€ 0,2022 - € 0,2022

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière de la base
    Adhésif base caoutchouc
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation sans verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation adhésive
  • Longueur de la base
    17.8 mm
Entretoise CI adhésive 13.0 mm 12.7 mm PA UL94 V-2

10022153

Gamme de prix
€ 0,1556 - € 0,1364

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière de la base
    Adhésif base caoutchouc
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à plat
  • Type de fixation de trou B
    Fixation adhésive
  • Longueur de la base
    13.0 mm
Entretoise CI adhésive 17.8 mm 8.0 mm PA UL94 V-2

10022061

Gamme de prix
€ 0,1488 - € 0,1301

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière de la base
    Adhésif base caoutchouc
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à plat
  • Type de fixation de trou B
    Fixation adhésive
  • Longueur de la base
    17.8 mm
Entretoise CI adhésive 13.0 mm 11.1 mm PA UL94 V-2

10022146

Gamme de prix
€ 0,1556 - € 0,1364

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière de la base
    Adhésif base caoutchouc
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à plat
  • Type de fixation de trou B
    Fixation adhésive
  • Longueur de la base
    13.0 mm
Entretoise CI adhésive 17.8 mm 6.0 mm PA UL94 V-2

10022054

Gamme de prix
€ 0,1488 - € 0,1301

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière de la base
    Adhésif base caoutchouc
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à plat
  • Type de fixation de trou B
    Fixation adhésive
  • Longueur de la base
    17.8 mm
Entretoise CI adhésive 13.0 mm 6.4 mm PA UL94 V-0

10112380

Gamme de prix
€ 0,179 - € 0,1652

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière de la base
    Adhésif base caoutchouc
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à plat
  • Type de fixation de trou B
    Fixation adhésive
  • Longueur de la base
    13.0 mm
Entretoise CI adhésive 13.0 mm 7.9 mm PA UL94 V-2

10022122

Gamme de prix
€ 0,1556 - € 0,1364

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière de la base
    Adhésif base caoutchouc
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à plat
  • Type de fixation de trou B
    Fixation adhésive
  • Longueur de la base
    13.0 mm
Entretoise CI adhésive 13.0 mm 4.8 mm PA UL94 V-0

10112373

Gamme de prix
€ 0,179 - € 0,1652

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière de la base
    Adhésif base caoutchouc
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à plat
  • Type de fixation de trou B
    Fixation adhésive
  • Longueur de la base
    13.0 mm
Entretoise CI adhésive 13.0 mm 6.4 mm PA UL94 V-2

10022115

Gamme de prix
€ 0,1556 - € 0,1364

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière de la base
    Adhésif base caoutchouc
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à plat
  • Type de fixation de trou B
    Fixation adhésive
  • Longueur de la base
    13.0 mm
Entretoise CI adhésive 17.8 mm 15.9 mm PA UL94 V-2

10001240

Gamme de prix
€ 0,2022 - € 0,2022

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière de la base
    Adhésif base caoutchouc
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation sans verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation adhésive
  • Longueur de la base
    17.8 mm
Entretoise CI adhésive 17.8 mm 9.5 mm PA UL94 V-2

10001295

Gamme de prix
€ 0,2022 - € 0,2022

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière de la base
    Adhésif base caoutchouc
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation sans verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation adhésive
  • Longueur de la base
    17.8 mm
Entretoise CI adhésive 13.0 mm 14.3 mm PA UL94 V-2

10022160

Gamme de prix
€ 0,1556 - € 0,1364

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière de la base
    Adhésif base caoutchouc
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à plat
  • Type de fixation de trou B
    Fixation adhésive
  • Longueur de la base
    13.0 mm
Entretoise CI adhésive 17.8 mm 14.0 mm PA UL94 V-2

10022030

Gamme de prix
€ 0,1829 - € 0,16

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière de la base
    Adhésif base caoutchouc
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à plat
  • Type de fixation de trou B
    Fixation adhésive
  • Longueur de la base
    17.8 mm
Entretoise CI adhésive 17.8 mm 6.4 mm PA UL94 V-2

10001288

Gamme de prix
€ 0,1906 - € 0,1906

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière de la base
    Adhésif base caoutchouc
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation sans verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation adhésive
  • Longueur de la base
    17.8 mm
Entretoise CI adhésive 17.8 mm 19.1 mm PA UL94 V-2

10001257

Gamme de prix
€ 0,2022 - € 0,2022

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière de la base
    Adhésif base caoutchouc
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation sans verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation adhésive
  • Longueur de la base
    17.8 mm
Entretoise CI adhésive 17.8 mm 12.0 mm PA UL94 V-2

10022023

Gamme de prix
€ 0,1829 - € 0,16

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière de la base
    Adhésif base caoutchouc
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à plat
  • Type de fixation de trou B
    Fixation adhésive
  • Longueur de la base
    17.8 mm
Entretoise CI adhésive 17.8 mm 12.7 mm PA UL94 V-2

10001301

Gamme de prix
€ 0,2022 - € 0,2022

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière de la base
    Adhésif base caoutchouc
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation sans verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation adhésive
  • Longueur de la base
    17.8 mm
Entretoise CI adhésive 13.0 mm 15.9 mm PA UL94 V-2

10022078

Gamme de prix
€ 0,1556 - € 0,1364

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière de la base
    Adhésif base caoutchouc
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à plat
  • Type de fixation de trou B
    Fixation adhésive
  • Longueur de la base
    13.0 mm
Entretoise CI adhésive 17.8 mm 14.3 mm PA UL94 V-2

10001318

Gamme de prix
€ 0,189 - € 0,1808

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière de la base
    Adhésif base caoutchouc
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation sans verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation adhésive
  • Longueur de la base
    17.8 mm
Entretoise CI adhésive 13.0 mm 19.1 mm PA UL94 V-2

10022085

Gamme de prix
€ 0,1556 - € 0,1364

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière de la base
    Adhésif base caoutchouc
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à plat
  • Type de fixation de trou B
    Fixation adhésive
  • Longueur de la base
    13.0 mm