Menu Rechercher

Supports de CI auto-adhésifs

En stock

Les supports à embase adhésive sont fournis avec du ruban adhésif double face à languette d'arrachage pour installation rapide. Elles sont disponibles avec trois options de montage CI : verrouillable/encliquetable, non verrouillable et embase plate. L'élément adhésif du produit a une durée de conservation d'environ 1 an à compter de la date d'expédition ; lorsqu'il est stocké dans l'emballage d'origine non ouvert, à température ambiante et à l'abri de la lumière du soleil.

Séries: SR2712

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
87 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre trou A Largeur de base Longueur de la base Longueur entretoise Ajouter au panier
€ 0,2095 - € 0,2095 Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
22.2 mm
€ 0,1906 - € 0,1906 Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
6.4 mm
€ 0,2022 - € 0,2022 5000 En stock
3.2 mm
12.7 mm
12.7 mm
6.4 mm
€ 0,9326 - € 2,7353 Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
18.0 mm
18.0 mm
11.9 mm
€ 0,2022 - € 0,2022 Demander le délai de livraison ici
2.5 mm
12.7 mm
12.7 mm
14.3 mm
€ 0,256 - € 0,3652 Demander le délai de livraison ici
2.0 mm
12.7 mm
12.7 mm
11.1 mm
€ 0,2022 - € 0,2022 Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
12.7 mm
€ 0,2022 - € 0,2022 Demander le délai de livraison ici
3.2 mm
12.7 mm
12.7 mm
11.1 mm
€ 0,2022 - € 0,2022 Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
9.5 mm
€ 0,2022 - € 0,2022 Demander le délai de livraison ici
3.2 mm
12.7 mm
12.7 mm
7.9 mm
€ 0,1194 - € 0,1243 Demander le délai de livraison ici
2.5 mm
12.7 mm
12.7 mm
15.9 mm
€ 0,4073 - € 0,4408 Demander le délai de livraison ici
2.5 mm
12.7 mm
12.7 mm
4.8 mm
€ 0,2633 - € 0,3797 Demander le délai de livraison ici
2.0 mm
12.7 mm
12.7 mm
12.7 mm
€ 0,2022 - € 0,2022 Demander le délai de livraison ici
2.5 mm
12.7 mm
12.7 mm
6.4 mm
€ 0,2022 - € 0,2022 Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
8.0 mm
€ 0,2095 - € 0,2095 Demander le délai de livraison ici
3.2 mm
12.7 mm
12.7 mm
12.7 mm
€ 0,2022 - € 0,2022 Demander le délai de livraison ici
2.5 mm
12.7 mm
12.7 mm
7.9 mm
€ 0,4117 - € 0,4117 Demander le délai de livraison ici
2.0 mm
12.7 mm
12.7 mm
19.1 mm
€ 0,2298 - € 0,3302 Demander le délai de livraison ici
3.0 mm
12.7 mm
14.0 mm
4.8 mm
€ 0,2604 - € 0,371 Demander le délai de livraison ici
3.5 mm
14.0 mm
14.0 mm
9.2 mm
  • sur 5
Entretoise CI adhésive 17.8 mm 22.2 mm PA UL94 V-2

10013328

Gamme de prix
€ 0,2095 - € 0,2095

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière de la base
    Adhésif base caoutchouc
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation adhésive
  • Longueur de la base
    17.8 mm
Entretoise CI adhésive 17.8 mm 6.4 mm PA UL94 V-2

10013380

Gamme de prix
€ 0,1906 - € 0,1906

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière de la base
    Adhésif base caoutchouc
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation adhésive
  • Longueur de la base
    17.8 mm
Entretoise CI adhésive 12.7 mm 6.4 mm PA UL94 V-2

10013465

Gamme de prix
€ 0,2022 - € 0,2022

Niveaux de stock
5000 En stock
Caractéristiques
  • Matière de la base
    Adhésif base caoutchouc
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation adhésive
  • Longueur de la base
    12.7 mm
Entretoise CI adhésive 18.0 mm 11.9 mm PA UL94 V-2

10331736

Gamme de prix
€ 2,7353 - € 0,9326

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière de la base
    Adhésif base acrylique
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation adhésive
  • Longueur de la base
    18.0 mm
Entretoise CI adhésive 12.7 mm 14.3 mm PA UL94 V-2

10001387

Gamme de prix
€ 0,2022 - € 0,2022

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière de la base
    Adhésif base caoutchouc
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation adhésive
  • Longueur de la base
    12.7 mm
Entretoise CI adhésive 12.7 mm 11.1 mm PA UL94 V-2

10150467

Gamme de prix
€ 0,3652 - € 0,256

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière de la base
    Adhésif base caoutchouc
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation adhésive
  • Longueur de la base
    12.7 mm
Entretoise CI adhésive 17.8 mm 12.7 mm PA UL94 V-2

10013410

Gamme de prix
€ 0,2022 - € 0,2022

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière de la base
    Adhésif base caoutchouc
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation adhésive
  • Longueur de la base
    17.8 mm
Entretoise CI adhésive 12.7 mm 11.1 mm PA UL94 V-2

10013496

Gamme de prix
€ 0,2022 - € 0,2022

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière de la base
    Adhésif base caoutchouc
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation adhésive
  • Longueur de la base
    12.7 mm
Entretoise CI adhésive 17.8 mm 9.5 mm PA UL94 V-2

10013397

Gamme de prix
€ 0,2022 - € 0,2022

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière de la base
    Adhésif base caoutchouc
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation adhésive
  • Longueur de la base
    17.8 mm
Entretoise CI adhésive 12.7 mm 7.9 mm PA UL94 V-2

10013472

Gamme de prix
€ 0,2022 - € 0,2022

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière de la base
    Adhésif base caoutchouc
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation adhésive
  • Longueur de la base
    12.7 mm
Entretoise CI adhésive 12.7 mm 15.9 mm PA UL94 V-2

10001325

Gamme de prix
€ 0,1243 - € 0,1194

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière de la base
    Adhésif base caoutchouc
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation adhésive
  • Longueur de la base
    12.7 mm
Entretoise CI adhésive 12.7 mm 4.8 mm PA UL94 V-0

10108253

Gamme de prix
€ 0,4408 - € 0,4073

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière de la base
    Adhésif base caoutchouc
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation adhésive
  • Longueur de la base
    12.7 mm
Entretoise CI adhésive 12.7 mm 12.7 mm PA UL94 V-2

10150474

Gamme de prix
€ 0,3797 - € 0,2633

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière de la base
    Adhésif base caoutchouc
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation adhésive
  • Longueur de la base
    12.7 mm
Entretoise CI adhésive 12.7 mm 6.4 mm PA UL94 V-2

10151945

Gamme de prix
€ 0,2022 - € 0,2022

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière de la base
    Adhésif base caoutchouc
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation adhésive
  • Longueur de la base
    12.7 mm
Entretoise CI adhésive 17.8 mm 8.0 mm PA UL94 V-2

10013427

Gamme de prix
€ 0,2022 - € 0,2022

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière de la base
    Adhésif base caoutchouc
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation adhésive
  • Longueur de la base
    17.8 mm
Entretoise CI adhésive 12.7 mm 12.7 mm PA UL94 V-2

10013502

Gamme de prix
€ 0,2095 - € 0,2095

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière de la base
    Adhésif base caoutchouc
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation adhésive
  • Longueur de la base
    12.7 mm
Entretoise CI adhésive 12.7 mm 7.9 mm PA UL94 V-2

10001349

Gamme de prix
€ 0,2022 - € 0,2022

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière de la base
    Adhésif base caoutchouc
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation adhésive
  • Longueur de la base
    12.7 mm
Entretoise CI adhésive 12.7 mm 19.1 mm PA UL94 V-2

10150498

Gamme de prix
€ 0,4117 - € 0,4117

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière de la base
    Adhésif base caoutchouc
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation adhésive
  • Longueur de la base
    12.7 mm
Entretoise CI adhésive 12.7 mm 4.8 mm PA UL94 V-2

10150399

Gamme de prix
€ 0,3302 - € 0,2298

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière de la base
    Adhésif base caoutchouc
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation adhésive
  • Longueur de la base
    14.0 mm
Entretoise CI adhésive 14.0 mm 9.2 mm PA UL94 V-2

10150375

Gamme de prix
€ 0,371 - € 0,2604

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière de la base
    Adhésif base caoutchouc
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation adhésive
  • Longueur de la base
    14.0 mm