Menu Rechercher

Supports pour étagères - Retenue d'étagère

En cours de production

Les supports d'étagère à retenue se clipsent facilement. Ils sont utilisés pour les enseignes et les panneaux, comme les présentoirs en carton ondulé et les étagères. Ils constituent une solution idéale pour une utilisation dans les points de vente et sur les présentoirs PLV.

Ils sont dotés d'une conception à emboîtement. Ils servent de support aux deux extrémités ou côtés d'un présentoir en carton.

  • Matière : nylon
  • Couleur : blanc

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
1 résultat
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Matière Ajouter au panier
€ 0,8595 - € 0,8595 Demander le délai de livraison ici
PP
Support d’étagère 46.0. mm 58.0 mm Blanc PP

10382066

Gamme de prix
€ 0,8595 - € 0,8595

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Blanc
  • Matière d'étagères compatibles
    Carton
  • Matière
    PP
  • Classe de matière
    Plastique
  • Mode de montage
    Robinet