Menu Rechercher

Supports sandwich & tiges filetées

En stock

Supports anti-vibration en acier zingué et caoutchouc. Conviennent pour toute application nécessitant l'isolation des vibrations. Peuvent s'utiliser pour la compression, le cisaillement, ou les deux - lorsqu'il n'y a pas d'exigence spécifique pour la fonctionnalité de sécurité. Disponibles en cinq options et dans diverses tailles de filetage.

Séries: SR5495

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
126 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Diamètre total Orientation Hauteur de la base Diamètre base Ajouter au panier
€ 4,4521 - € 4,4521 Demander le délai de livraison ici
1/4-20
Mâle / mâle
10.0 mm
15.0 mm
€ 3,5792 - € 3,6665 Demander le délai de livraison ici
10-32
Mâle / mâle
15.0 mm
15.0 mm
€ 7,7549 - € 7,7549 Demander le délai de livraison ici
M6
Mâle / mâle
15.0 mm
10.0 mm
€ 3,5173 - € 5,5232 Demander le délai de livraison ici
M4
Mâle
10.0 mm
15.0 mm
€ 4,8169 - € 5,6644 Demander le délai de livraison ici
M6
Femelle / mâle
25.0 mm
€ 7,3313 - € 7,3313 Demander le délai de livraison ici
M6
Femelle / mâle
20.0 mm
€ 40,1739 - € 44,0867 Demander le délai de livraison ici
M10
Mâle
50.0 mm
100.0 mm
€ 4,3083 - € 4,4779 Demander le délai de livraison ici
M6
Femelle
20.0 mm
20.0 mm
€ 9,8881 - € 10,9334 Demander le délai de livraison ici
M8
Femelle
35.0 mm
40.0 mm
€ 5,5514 - € 5,5514 Demander le délai de livraison ici
M4
Femelle / mâle
25.0 mm
€ 4,5061 - € 5,0146 Demander le délai de livraison ici
M6
Femelle
25.0 mm
20.0 mm
€ 10,665 - € 11,795 Demander le délai de livraison ici
M8
Femelle
40.0 mm
40.0 mm
€ 51,0367 - € 51,0367 Demander le délai de livraison ici
M16
Mâle
35.0 mm
30.0 mm
€ 24,0139 - € 24,0139 Demander le délai de livraison ici
M10
Mâle / mâle
15.0 mm
20.0 mm
€ 6,4272 - € 10,0858 1660 En stock
M8
Femelle / mâle
25.0 mm
€ 40,3858 - € 44,1856 Demander le délai de livraison ici
M10
Femelle / mâle
60.0 mm
€ 4,3083 - € 4,4779 Demander le délai de livraison ici
M6
Mâle
15.0 mm
20.0 mm
€ 3,8987 - € 4,5767 Demander le délai de livraison ici
M6
Mâle
20.0 mm
15.0 mm
€ 7,2324 - € 11,3148 Demander le délai de livraison ici
M8
Mâle
30.0 mm
30.0 mm
€ 8,4472 - € 12,4872 Demander le délai de livraison ici
M8
Femelle
70.0 mm
70.0 mm
  • sur 7
Support anti-vibration Rond 1/4-20 Caoutchouc ; acier au carbone

10164273

Gamme de prix
€ 4,4521 - € 4,4521

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Support anti-vibration Rond 10-32 Caoutchouc ; acier au carbone

10164280

Gamme de prix
€ 3,6665 - € 3,5792

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Support anti-vibration Rond M6 Caoutchouc ; acier au carbone

10164297

Gamme de prix
€ 7,7549 - € 7,7549

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Support anti-vibration Rond M4 Acier ; caoutchouc

10282397

Gamme de prix
€ 5,5232 - € 3,5173

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Support anti-vibration Rond M6 Acier ; caoutchouc

10282243

Gamme de prix
€ 5,6644 - € 4,8169

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Support anti-vibration Rond M6 Caoutchouc ; Acier

10170458

Gamme de prix
€ 7,3313 - € 7,3313

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Support anti-vibration Rond M10 Acier ; caoutchouc

10282564

Gamme de prix
€ 44,0867 - € 40,1739

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Support anti-vibration Rond M6 Acier ; caoutchouc

10282649

Gamme de prix
€ 4,4779 - € 4,3083

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Support anti-vibration Rond M8 Acier ; caoutchouc

10282724

Gamme de prix
€ 10,9334 - € 9,8881

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Support anti-vibration Rond M4 Caoutchouc ; Acier

10170441

Gamme de prix
€ 5,5514 - € 5,5514

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Support anti-vibration Rond M6 Acier ; caoutchouc

10282656

Gamme de prix
€ 5,0146 - € 4,5061

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Support anti-vibration Rond M8 Acier ; caoutchouc

10282731

Gamme de prix
€ 11,795 - € 10,665

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Support anti-vibration Rond M16 Acier ; caoutchouc

10282571

Gamme de prix
€ 51,0367 - € 51,0367

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Support anti-vibration Rond M10 Acier ; caoutchouc

10281895

Gamme de prix
€ 24,0139 - € 24,0139

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Support anti-vibration Rond M8 Acier ; caoutchouc

10282267

Gamme de prix
€ 10,0858 - € 6,4272

Niveaux de stock
1660 En stock
Caractéristiques
Support anti-vibration Rond M10 Acier ; caoutchouc

10282342

Gamme de prix
€ 44,1856 - € 40,3858

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Support anti-vibration Rond M6 Acier ; caoutchouc

10282427

Gamme de prix
€ 4,4779 - € 4,3083

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Support anti-vibration Rond M6 Acier ; caoutchouc

10282410

Gamme de prix
€ 4,5767 - € 3,8987

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Support anti-vibration Rond M8 Acier ; caoutchouc

10282496

Gamme de prix
€ 11,3148 - € 7,2324

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Support anti-vibration Rond M8 Acier ; caoutchouc

10396339

Gamme de prix
€ 12,4872 - € 8,4472

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques