Supports anti-vibration en acier zingué et caoutchouc. Conviennent pour toute application nécessitant l'isolation des vibrations. Peuvent s'utiliser pour la compression, le cisaillement, ou les deux - lorsqu'il n'y a pas d'exigence spécifique pour la fonctionnalité de sécurité. Disponibles en cinq options et dans diverses tailles de filetage.
Séries: SR5495
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Filetage | Diamètre total | Orientation | Hauteur de la base | Diamètre base | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 4,4521 - € 4,4521 | Demander le délai de livraison ici |
1/4-20
|
|
Mâle / mâle
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
€ 3,5792 - € 3,6665 | Demander le délai de livraison ici |
10-32
|
|
Mâle / mâle
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
€ 7,7549 - € 7,7549 | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
|
Mâle / mâle
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
€ 3,5173 - € 5,5232 | Demander le délai de livraison ici |
M4
|
|
Mâle
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
€ 4,8169 - € 5,6644 | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
|
Femelle / mâle
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
€ 7,3313 - € 7,3313 | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
|
Femelle / mâle
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
€ 40,1739 - € 44,0867 | Demander le délai de livraison ici |
M10
|
|
Mâle
|
1.969 in
50.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
€ 4,3083 - € 4,4779 | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
|
Femelle
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
€ 9,8881 - € 10,9334 | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
|
Femelle
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
€ 5,5514 - € 5,5514 | Demander le délai de livraison ici |
M4
|
|
Femelle / mâle
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
€ 4,5061 - € 5,0146 | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
|
Femelle
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
€ 10,665 - € 11,795 | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
|
Femelle
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
€ 51,0367 - € 51,0367 | Demander le délai de livraison ici |
M16
|
|
Mâle
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
€ 24,0139 - € 24,0139 | Demander le délai de livraison ici |
M10
|
|
Mâle / mâle
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
€ 6,4272 - € 10,0858 | 1660 En stock |
M8
|
|
Femelle / mâle
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
€ 40,3858 - € 44,1856 | Demander le délai de livraison ici |
M10
|
|
Femelle / mâle
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
||
€ 4,3083 - € 4,4779 | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
|
Mâle
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
€ 3,8987 - € 4,5767 | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
|
Mâle
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
€ 7,2324 - € 11,3148 | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
|
Mâle
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
€ 8,4472 - € 12,4872 | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
|
Femelle
|
2.756 in
70.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer