Menu Rechercher

Thermostat

En cours de production

Ces thermostats offrent une fonctionnement simple à un cadran pour définir des températures de refroidissement ou de chauffage. Ils sont fournis complets, dans un boîtier ABS avec un bloc de contact pour un gabarit de montage Ø 22 mm et sont conformes aux normes NEMA 4, 4x, 12, 13 et à IP65. Étanche à l'eau, à l'huile et résistant à la corrosion. Les contacts sont des contacts unipolaires unidirectionnels à 10 A 600 V CA montés sur base, avec bornes à vis. Les trous pour gaine sont en 13/16. UL/CSA/CE.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
2 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Longueur totale Profondeur totale Ajouter au panier
€ 15,0443 - € 17,4886 Demander le délai de livraison ici
60.0 mm
38.0 mm
€ 15,0443 - € 17,4886 Demander le délai de livraison ici
60.0 mm
38.0 mm
Thermostat Chauffage 24 - 230 V

10211359

Gamme de prix
€ 17,4886 - € 15,0443

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Fonction
    Chauffage
  • Price per piece incl VAT
    20.5849 EUR
  • Couleur
    Blanc
  • Longueur totale
    60.0 mm
  • Profondeur totale
    38.0 mm
Thermostat Refroidissement 24 - 230 V

10211342

Gamme de prix
€ 17,4886 - € 15,0443

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Fonction
    Refroidissement
  • Couleur
    Blanc
  • Longueur totale
    60.0 mm
  • Profondeur totale
    38.0 mm
  • Plage de températures
    -20 - 80 °C