Menu Rechercher

Tube de masquage droit

En cours de production

Le tube de masquage est destiné à recouvrir les longs goujons et les broches avec des capuchons courts. Peut être coupé à la taille souhaitée et masqué avec un trou de passage en tirant le diamètre extérieur des tubes à travers. Fournis en rouleaux pour une plus grande commodité.

  • Une excellente solution, adaptée à des pièces plus longues lorsque les bouchons standard sont trop courts.
  • Livré en rouleau et peut être coupé à la longueur requise.
  • S'adapte aux irrégularités et est réutilisable.
Matière: Silicone Couleur: Rouge, Naturel Séries: SRF0064, SR1088, SRF0065

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
48 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Couleur Longueur de rouleau Matière d WT Ajouter au panier
€ 10,2539 - € 21,5333 Demander le délai de livraison ici
Rouge
25.0 m
Silicone
13.0 mm
1.6 mm
€ 2,4806 - € 2,4806 Demander le délai de livraison ici
Rouge
25.0 m
Silicone
6.0 mm
1.6 mm
€ 4,6103 - € 4,6103 Demander le délai de livraison ici
Rouge
25.0 m
Silicone
9.0 mm
1.6 mm
€ 3,3397 - € 3,3397 Demander le délai de livraison ici
Rouge
25.0 m
Silicone
5.0 mm
1.6 mm
€ 2,7104 - € 5,692 Demander le délai de livraison ici
Rouge
25.0 m
Silicone
6.0 mm
1.6 mm
€ 17,8054 - € 37,3914 Demander le délai de livraison ici
Rouge
25.0 m
Silicone
18.0 mm
1.6 mm
€ 1,9293 - € 1,9293 Demander le délai de livraison ici
Rouge
25.0 m
Silicone
3.0 mm
€ 3,0771 - € 3,0771 Demander le délai de livraison ici
Rouge
25.0 m
Silicone
7.0 mm
1.6 mm
€ 7,7914 - € 16,362 Demander le délai de livraison ici
Rouge
25.0 m
Silicone
10.0 mm
1.6 mm
€ 2,2187 - € 2,2187 Demander le délai de livraison ici
Rouge
25.0 m
Silicone
4.0 mm
€ 22,9597 - € 48,2154 Demander le délai de livraison ici
Rouge
25.0 m
Silicone
11.0 mm
1.6 mm
€ 2,4668 - € 5,1803 Demander le délai de livraison ici
Rouge
25.0 m
Silicone
5.0 mm
1.6 mm
€ 3,633 - € 3,633 Demander le délai de livraison ici
Rouge
25.0 m
Silicone
6.0 mm
€ 3,8957 - € 3,8957 Demander le délai de livraison ici
Rouge
25.0 m
Silicone
8.0 mm
1.6 mm
€ 4,1612 - € 10,5717 Demander le délai de livraison ici
Naturel
1.0 m
Silicone
7.1 mm
1.6 mm
€ 23,9341 - € 50,2616 Demander le délai de livraison ici
Naturel
1.0 m
Silicone
38.1 mm
1.6 mm
€ 35,181 - € 35,181 Demander le délai de livraison ici
Naturel
1.0 m
Silicone
44.5 mm
1.6 mm
€ 3,5064 - € 7,3635 Demander le délai de livraison ici
Naturel
1.0 m
Silicone
4.4 mm
1.6 mm
€ 2,1969 - € 2,1969 Demander le délai de livraison ici
Naturel
1.0 m
Silicone
2.0 mm
1.6 mm
€ 18,2306 - € 18,2306 Demander le délai de livraison ici
Naturel
1.0 m
Silicone
28.6 mm
1.6 mm
  • sur 3
Tube de masquage droit (Øi) 25.0 m (L) Rouge Silicone

10321089

Gamme de prix
€ 21,5333 - € 10,2539

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    13.0 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Longueur de rouleau
    25.0 m
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Rouge
Tube de masquage droit (Øi) 25.0 m (L) Rouge Silicone

10321133

Gamme de prix
€ 2,4806 - € 2,4806

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    6.0 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Longueur de rouleau
    25.0 m
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Rouge
Tube de masquage droit (Øi) 25.0 m (L) Rouge Silicone

10321164

Gamme de prix
€ 4,6103 - € 4,6103

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    9.0 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Longueur de rouleau
    25.0 m
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Rouge
Tube de masquage droit (Øi) 25.0 m (L) Rouge Silicone

10321102

Gamme de prix
€ 3,3397 - € 3,3397

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    5.0 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Longueur de rouleau
    25.0 m
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Rouge
Tube de masquage droit (Øi) 25.0 m (L) Rouge Silicone

10321126

Gamme de prix
€ 5,692 - € 2,7104

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    6.0 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Longueur de rouleau
    25.0 m
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Rouge
Tube de masquage droit (Øi) 25.0 m (L) Rouge Silicone

10321096

Gamme de prix
€ 37,3914 - € 17,8054

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    18.0 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Longueur de rouleau
    25.0 m
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Rouge
Tube de masquage droit 3.0 mm (Øi) 25.0 m (L) Rouge Silicone

10404485

Gamme de prix
€ 1,9293 - € 1,9293

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    3.0 mm
  • Longueur de rouleau
    25.0 m
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Rouge
  • Code produit
    3926909790
Tube de masquage droit (Øi) 25.0 m (L) Rouge Silicone

10321140

Gamme de prix
€ 3,0771 - € 3,0771

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    7.0 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Longueur de rouleau
    25.0 m
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Rouge
Tube de masquage droit (Øi) 25.0 m (L) Rouge Silicone

10321065

Gamme de prix
€ 16,362 - € 7,7914

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    10.0 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Longueur de rouleau
    25.0 m
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Rouge
Tube de masquage droit 4.0 mm (Øi) 25.0 m (L) Rouge Silicone

10404492

Gamme de prix
€ 2,2187 - € 2,2187

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    4.0 mm
  • Longueur de rouleau
    25.0 m
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Rouge
  • Code produit
    3926909790
Tube de masquage droit (Øi) 25.0 m (L) Rouge Silicone

10321072

Gamme de prix
€ 48,2154 - € 22,9597

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    11.0 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Longueur de rouleau
    25.0 m
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Rouge
Tube de masquage droit (Øi) 25.0 m (L) Rouge Silicone

10321119

Gamme de prix
€ 5,1803 - € 2,4668

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    5.0 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Longueur de rouleau
    25.0 m
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Rouge
Tube de masquage droit 6.0 mm (Øi) 25.0 m (L) Rouge Silicone

10404508

Gamme de prix
€ 3,633 - € 3,633

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    6.0 mm
  • Longueur de rouleau
    25.0 m
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Rouge
  • Code produit
    3926909790
Tube de masquage droit (Øi) 25.0 m (L) Rouge Silicone

10321157

Gamme de prix
€ 3,8957 - € 3,8957

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    8.0 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Longueur de rouleau
    25.0 m
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Rouge
Tube de masquage droit 7.1 mm (Øi) 1.0 m (L) Naturel Silicone

10248560

Gamme de prix
€ 10,5717 - € 4,1612

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    7.1 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Longueur de rouleau
    1.0 m
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
Tube de masquage droit 38.1 mm (Øi) 1.0 m (L) Naturel Silicone

10248713

Gamme de prix
€ 50,2616 - € 23,9341

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    38.1 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Longueur de rouleau
    1.0 m
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
Tube de masquage droit 44.5 mm (Øi) 1.0 m (L) Naturel Silicone

10377413

Gamme de prix
€ 35,181 - € 35,181

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    44.5 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Longueur de rouleau
    1.0 m
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
Tube de masquage droit 4.4 mm (Øi) 1.0 m (L) Naturel Silicone

10248515

Gamme de prix
€ 7,3635 - € 3,5064

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    4.4 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Longueur de rouleau
    1.0 m
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
Tube de masquage droit 2.0 mm (Øi) 1.0 m (L) Naturel Silicone

10248454

Gamme de prix
€ 2,1969 - € 2,1969

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    2.0 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Longueur de rouleau
    1.0 m
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
Tube de masquage droit 28.6 mm (Øi) 1.0 m (L) Naturel Silicone

10248683

Gamme de prix
€ 18,2306 - € 18,2306

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    28.6 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Longueur de rouleau
    1.0 m
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel