Menu Rechercher

Tube de masquage droit

En cours de production

Le tube de masquage est destiné à recouvrir les longs goujons et les broches avec des capuchons courts. Peut être coupé à la taille souhaitée et masqué avec un trou de passage en tirant le diamètre extérieur des tubes à travers. Fournis en rouleaux pour une plus grande commodité.

  • Une excellente solution, adaptée à des pièces plus longues lorsque les bouchons standard sont trop courts.
  • Livré en rouleau et peut être coupé à la longueur requise.
  • S'adapte aux irrégularités et est réutilisable.
Matière: Silicone Couleur: Rouge, Naturel Séries: SRF0064, SR1088, SRF0065

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
48 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Couleur Longueur de rouleau Matière d WT Ajouter au panier
€ 7,2602 - € 7,2602 Demander le délai de livraison ici
Naturel
1.0 m
Silicone
11.1 mm
1.6 mm
€ 6,8237 - € 6,8237 Demander le délai de livraison ici
Naturel
1.0 m
Silicone
10.3 mm
1.6 mm
€ 6,7364 - € 17,1409 Demander le délai de livraison ici
Naturel
1.0 m
Silicone
12.7 mm
1.6 mm
€ 29,623 - € 29,623 Demander le délai de livraison ici
Naturel
1.0 m
Silicone
47.6 mm
1.6 mm
€ 3,9284 - € 8,2496 Demander le délai de livraison ici
Naturel
1.0 m
Silicone
5.2 mm
1.6 mm
€ 6,1108 - € 6,1108 Demander le délai de livraison ici
Naturel
1.0 m
Silicone
5.5 mm
1.6 mm
€ 2,3715 - € 2,3715 Demander le délai de livraison ici
Naturel
1.0 m
Silicone
2.4 mm
1.6 mm
€ 17,6196 - € 37,0011 Demander le délai de livraison ici
Naturel
1.0 m
Silicone
31.8 mm
1.6 mm
€ 1,9496 - € 1,9496 Demander le délai de livraison ici
Naturel
1.0 m
Silicone
1.6 mm
1.6 mm
€ 2,8226 - € 5,9275 Demander le délai de livraison ici
Naturel
1.0 m
Silicone
3.2 mm
1.6 mm
€ 5,4706 - € 11,4883 Demander le délai de livraison ici
Naturel
1.0 m
Silicone
7.9 mm
1.6 mm
€ 13,4584 - € 28,2626 Demander le délai de livraison ici
Naturel
1.0 m
Silicone
22.0 mm
1.6 mm
€ 3,7101 - € 7,7913 Demander le délai de livraison ici
Naturel
1.0 m
Silicone
4.7 mm
1.6 mm
€ 8,6861 - € 18,2408 Demander le délai de livraison ici
Naturel
1.0 m
Silicone
15.9 mm
1.6 mm
€ 3,0408 - € 6,3858 Demander le délai de livraison ici
Naturel
1.0 m
Silicone
3.6 mm
1.6 mm
€ 4,5976 - € 9,6551 Demander le délai de livraison ici
Naturel
1.0 m
Silicone
6.4 mm
1.6 mm
€ 1,615 - € 1,615 Demander le délai de livraison ici
Naturel
1.0 m
Silicone
1.0 mm
1.6 mm
€ 5,9216 - € 12,4355 Demander le délai de livraison ici
Naturel
1.0 m
Silicone
8.7 mm
1.6 mm
€ 14,3604 - € 30,157 Demander le délai de livraison ici
Naturel
1.0 m
Silicone
23.8 mm
1.6 mm
€ 6,3727 - € 6,3727 Demander le délai de livraison ici
Naturel
1.0 m
Silicone
9.5 mm
1.6 mm
  • sur 3
Tube de masquage droit 11.1 mm (Øi) 1.0 m (L) Naturel Silicone

10248614

Gamme de prix
€ 7,2602 - € 7,2602

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    11.1 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Longueur de rouleau
    1.0 m
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
Tube de masquage droit 10.3 mm (Øi) 1.0 m (L) Naturel Silicone

10248607

Gamme de prix
€ 6,8237 - € 6,8237

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    10.3 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Longueur de rouleau
    1.0 m
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
Tube de masquage droit 12.7 mm (Øi) 1.0 m (L) Naturel Silicone

10248621

Gamme de prix
€ 17,1409 - € 6,7364

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    12.7 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Longueur de rouleau
    1.0 m
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
Tube de masquage droit 47.6 mm (Øi) 1.0 m (L) Naturel Silicone

10248737

Gamme de prix
€ 29,623 - € 29,623

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    47.6 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Longueur de rouleau
    1.0 m
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
Tube de masquage droit 5.2 mm (Øi) 1.0 m (L) Naturel Silicone

10248539

Gamme de prix
€ 8,2496 - € 3,9284

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    5.2 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Longueur de rouleau
    1.0 m
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
Tube de masquage droit 5.5 mm (Øi) 1.0 m (L) Naturel Silicone

10377406

Gamme de prix
€ 6,1108 - € 6,1108

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    5.5 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Longueur de rouleau
    1.0 m
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
Tube de masquage droit 2.4 mm (Øi) 1.0 m (L) Naturel Silicone

10248461

Gamme de prix
€ 2,3715 - € 2,3715

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    2.4 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Longueur de rouleau
    1.0 m
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
Tube de masquage droit 31.8 mm (Øi) 1.0 m (L) Naturel Silicone

10248690

Gamme de prix
€ 37,0011 - € 17,6196

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    31.8 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Longueur de rouleau
    1.0 m
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
Tube de masquage droit 1.6 mm (Øi) 1.0 m (L) Naturel Silicone

10248447

Gamme de prix
€ 1,9496 - € 1,9496

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    1.6 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Longueur de rouleau
    1.0 m
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
Tube de masquage droit 3.2 mm (Øi) 1.0 m (L) Naturel Silicone

10248485

Gamme de prix
€ 5,9275 - € 2,8226

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    3.2 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Longueur de rouleau
    1.0 m
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
Tube de masquage droit 7.9 mm (Øi) 1.0 m (L) Naturel Silicone

10248577

Gamme de prix
€ 11,4883 - € 5,4706

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    7.9 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Longueur de rouleau
    1.0 m
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
Tube de masquage droit 22.0 mm (Øi) 1.0 m (L) Naturel Silicone

10248652

Gamme de prix
€ 28,2626 - € 13,4584

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    22.0 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Longueur de rouleau
    1.0 m
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
Tube de masquage droit 4.7 mm (Øi) 1.0 m (L) Naturel Silicone

10248522

Gamme de prix
€ 7,7913 - € 3,7101

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    4.7 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Longueur de rouleau
    1.0 m
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
Tube de masquage droit 15.9 mm (Øi) 1.0 m (L) Naturel Silicone

10248638

Gamme de prix
€ 18,2408 - € 8,6861

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    15.9 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Longueur de rouleau
    1.0 m
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
Tube de masquage droit 3.6 mm (Øi) 1.0 m (L) Naturel Silicone

10248492

Gamme de prix
€ 6,3858 - € 3,0408

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    3.6 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Longueur de rouleau
    1.0 m
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
Tube de masquage droit 6.4 mm (Øi) 1.0 m (L) Naturel Silicone

10248553

Gamme de prix
€ 9,6551 - € 4,5976

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    6.4 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Longueur de rouleau
    1.0 m
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
Tube de masquage droit 1.0 mm (Øi) 1.0 m (L) Naturel Silicone

10248430

Gamme de prix
€ 1,615 - € 1,615

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    1.0 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Longueur de rouleau
    1.0 m
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
Tube de masquage droit 8.7 mm (Øi) 1.0 m (L) Naturel Silicone

10248584

Gamme de prix
€ 12,4355 - € 5,9216

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    8.7 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Longueur de rouleau
    1.0 m
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
Tube de masquage droit 23.8 mm (Øi) 1.0 m (L) Naturel Silicone

10248669

Gamme de prix
€ 30,157 - € 14,3604

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    23.8 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Longueur de rouleau
    1.0 m
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
Tube de masquage droit 9.5 mm (Øi) 1.0 m (L) Naturel Silicone

10248591

Gamme de prix
€ 6,3727 - € 6,3727

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    9.5 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Longueur de rouleau
    1.0 m
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel