Le tube de masquage est destiné à recouvrir les longs goujons et les broches avec des capuchons courts. Peut être coupé à la taille souhaitée et masqué avec un trou de passage en tirant le diamètre extérieur des tubes à travers. Fournis en rouleaux pour une plus grande commodité.
Matière: Silicone Couleur: Rouge, Naturel Séries: SRF0064, SR1088, SRF0065
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Couleur | Longueur de rouleau | Matière | d | WT | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 14,3604 - € 30,157 | Demander le délai de livraison ici |
Naturel
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silicone
|
0.937 in
23.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
€ 2,1969 - € 2,1969 | Demander le délai de livraison ici |
Naturel
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silicone
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
€ 15,2334 - € 31,9902 | Demander le délai de livraison ici |
Naturel
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
€ 4,3794 - € 9,1968 | Demander le délai de livraison ici |
Naturel
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silicone
|
0.232 in
5.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
€ 6,1108 - € 6,1108 | Demander le délai de livraison ici |
Naturel
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silicone
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
€ 18,2306 - € 18,2306 | Demander le délai de livraison ici |
Naturel
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silicone
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
€ 6,7364 - € 17,1409 | Demander le délai de livraison ici |
Naturel
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silicone
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
€ 7,2602 - € 7,2602 | Demander le délai de livraison ici |
Naturel
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silicone
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer