Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les ventouses rainure à face unique sont faciles à fixer sur des surfaces plates et propres telles que le verre. C’est une solution idéale pour le montage de présentoirs auto-suspendus, la signalétique et le merchandising de détail.
La rainure au dos de la ventouse est conçue pour s’adapter solidement à un support ou à un objet de montage, elle offre une tenue stable et sûre.
Elles constituent une solution pratique et économique pour créer une fixation temporaire sur des surfaces lisses et non poreuses.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Couleur | Diamètre de coupe | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|
€ 0,2837 - € 0,2837 | Demander le délai de livraison ici |
Transparent
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
€ 0,1047 - € 0,2233 | Demander le délai de livraison ici |
Transparent
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
€ 0,1585 - € 0,3269 | Demander le délai de livraison ici |
Noir
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
€ 0,1585 - € 0,2371 | Demander le délai de livraison ici |
Blanc
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
€ 0,4408 - € 0,938 | Demander le délai de livraison ici |
Transparent
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
€ 0,774 - € 1,7354 | Demander le délai de livraison ici |
Transparent
|
2.874 in
73.0 mm
|
||
€ 0,2735 - € 0,5927 | Demander le délai de livraison ici |
Noir
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
€ 0,3681 - € 0,3681 | Demander le délai de livraison ici |
Transparent
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
€ 0,08 - € 0,1277 | Demander le délai de livraison ici |
Noir
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
€ 0,2531 - € 0,5377 | Demander le délai de livraison ici |
Transparent
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
€ 0,2109 - € 0,4735 | Demander le délai de livraison ici |
Noir
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
€ 0,2575 - € 0,3099 | Demander le délai de livraison ici |
Transparent
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
€ 0,3157 - € 2,2335 | Demander le délai de livraison ici |
Transparent
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
€ 0,079 - € 0,1576 | Demander le délai de livraison ici |
Noir
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
€ 0,3317 - € 0,3913 | Demander le délai de livraison ici |
Transparent
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
€ 0,105 - € 0,2242 | Demander le délai de livraison ici |
Transparent
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
€ 0,3782 - € 0,8066 | Demander le délai de livraison ici |
Transparent
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
€ 0,4728 - € 0,4728 | Demander le délai de livraison ici |
Transparent
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
€ 0,3055 - € 0,6477 | Demander le délai de livraison ici |
Transparent
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
€ 0,2327 - € 0,5316 | Demander le délai de livraison ici |
Noir
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer