Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les vérins à force réglable sont très utilisés en médecine et dans les laboratoires ainsi que dans l'ameublement, l'automobile et les équipements industriels pour les systèmes d'ouverture, de fermeture, d'inclinaison et d'amortissement. Ces vérins peuvent être ajustés à la force exacte nécessaire sans calculs supplémentaires. Il suffit de dégazer à l'application à la spécification requise.
Séries: SR5487
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Longueur totale | Diamètre tige | Matière | Course | Force maximale | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 150,0357 - € 150,0357 | Demander le délai de livraison ici |
8.268 in
210.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
3.15 in
80.0 mm
|
650.0 N
650.0 N
|
||
€ 152,4219 - € 152,4219 | Demander le délai de livraison ici |
9.843 in
250.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
650.0 N
650.0 N
|
||
€ 186,2498 - € 186,2498 | Demander le délai de livraison ici |
25.591 in
650.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
11.811 in
300.0 mm
|
1200.0 N
1200.0 N
|
||
Demander le délai de livraison ici |
25.394 in
645.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
11.811 in
300.0 mm
|
1200.0 N
1200.0 N
|
|||
Demander le délai de livraison ici |
10.394 in
264.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
650.0 N
650.0 N
|
|||
10202746 | Demander le délai de livraison ici |
13.78 in
350.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
5.906 in
150.0 mm
|
400.0 N
400.0 N
|
||
€ 82,2781 - € 114,6074 | Demander le délai de livraison ici |
21.457 in
545.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
9.843 in
250.0 mm
|
1200.0 N
1200.0 N
|
||
€ 66,7682 - € 93,0012 | Demander le délai de livraison ici |
6.299 in
160.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
400.0 N
400.0 N
|
||
Demander le délai de livraison ici |
22.205 in
564.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
9.843 in
250.0 mm
|
650.0 N
650.0 N
|
|||
Demander le délai de livraison ici |
17.323 in
440.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
7.874 in
200.0 mm
|
400.0 N
400.0 N
|
|||
€ 67,1756 - € 93,5541 | Demander le délai de livraison ici |
14.331 in
364.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
5.906 in
150.0 mm
|
650.0 N
650.0 N
|
||
€ 476,3112 - € 476,3112 | Demander le délai de livraison ici |
33.858 in
860.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
15.748 in
400.0 mm
|
2500.0 N
2500.0 N
|
||
€ 117,3136 - € 163,4068 | Demander le délai de livraison ici |
18.898 in
480.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
7.874 in
200.0 mm
|
2500.0 N
2500.0 N
|
||
€ 161,9519 - € 161,9519 | Demander le délai de livraison ici |
16.142 in
410.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
7.087 in
180.0 mm
|
650.0 N
650.0 N
|
||
€ 154,7935 - € 154,7935 | Demander le délai de livraison ici |
11.417 in
290.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
4.724 in
120.0 mm
|
650.0 N
650.0 N
|
||
€ 88,8545 - € 123,7446 | Demander le délai de livraison ici |
25.394 in
645.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
11.811 in
300.0 mm
|
1200.0 N
1200.0 N
|
||
€ 54,3123 - € 54,3123 | Demander le délai de livraison ici |
17.323 in
440.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
7.874 in
200.0 mm
|
400.0 N
400.0 N
|
||
Demander le délai de livraison ici |
14.331 in
364.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
5.906 in
150.0 mm
|
650.0 N
650.0 N
|
|||
Demander le délai de livraison ici |
18.268 in
464.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
7.874 in
200.0 mm
|
650.0 N
650.0 N
|
|||
€ 66,3026 - € 92,3464 | Demander le délai de livraison ici |
10.394 in
264.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
650.0 N
650.0 N
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer