Menu Rechercher

Vérins pneumatiques - Force ajustable

En cours de production

Les vérins à force réglable sont très utilisés en médecine et dans les laboratoires ainsi que dans l'ameublement, l'automobile et les équipements industriels pour les systèmes d'ouverture, de fermeture, d'inclinaison et d'amortissement. Ces vérins peuvent être ajustés à la force exacte nécessaire sans calculs supplémentaires. Il suffit de dégazer à l'application à la spécification requise.

Séries: SR5487

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
53 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Longueur totale Diamètre tige Matière Course Force maximale Ajouter au panier
€ 74,2176 - € 115,7714 Demander le délai de livraison ici
450.0 mm
6.0 mm
200.0 mm
400.0 N
Demander le délai de livraison ici
564.0 mm
8.0 mm
250.0 mm
650.0 N
€ 70,5366 - € 98,2536 Demander le délai de livraison ici
464.0 mm
8.0 mm
200.0 mm
650.0 N
€ 68,8633 - € 95,9111 Demander le délai de livraison ici
340.0 mm
6.0 mm
150.0 mm
400.0 N
€ 176,2396 - € 176,2396 Demander le délai de livraison ici
350.0 mm
10.0 mm
150.0 mm
1200.0 N
€ 372,7469 - € 372,7469 Demander le délai de livraison ici
245.0 mm
10.0 mm
100.0 mm
1200.0 N
Demander le délai de livraison ici
445.0 mm
10.0 mm
200.0 mm
1200.0 N
€ 84,7661 - € 118,0702 Demander le délai de livraison ici
445.0 mm
10.0 mm
200.0 mm
1200.0 N
Demander le délai de livraison ici
340.0 mm
6.0 mm
150.0 mm
400.0 N
€ 198,9225 - € 237,1735 Demander le délai de livraison ici
364.0 mm
8.0 mm
150.0 mm
650.0 N
Demander le délai de livraison ici
680.0 mm
14.0 mm
300.0 mm
2500.0 N
€ 83,1365 - € 115,815 Demander le délai de livraison ici
245.0 mm
10.0 mm
100.0 mm
1200.0 N
Demander le délai de livraison ici
240.0 mm
6.0 mm
100.0 mm
400.0 N
  • sur 3
Vérin à gaz multi-position 200.0 mm 450.0 mm 400.0 N

10202753

Gamme de prix
€ 115,7714 - € 74,2176

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Réglable
    Force réglable
  • Longueur totale
    450.0 mm
  • Course
    200.0 mm
  • Diamètre tige
    6.0 mm
  • Filetage
    M5 x 0.8
Vérin à gaz ajustable 250.0 mm 564.0 mm 650.0 N

10203156


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Réglable
    Force réglable
  • Longueur totale
    564.0 mm
  • Course
    250.0 mm
  • Diamètre tige
    8.0 mm
  • Filetage
    M6
Vérin à gaz ajustable 200.0 mm 464.0 mm 650.0 N

10202883

Gamme de prix
€ 98,2536 - € 70,5366

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Réglable
    Force réglable
  • Longueur totale
    464.0 mm
  • Course
    200.0 mm
  • Diamètre tige
    8.0 mm
  • Filetage
    M6
Vérin à gaz ajustable 150.0 mm 340.0 mm 400.0 N

10202845

Gamme de prix
€ 95,9111 - € 68,8633

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Réglable
    Force réglable
  • Longueur totale
    340.0 mm
  • Course
    150.0 mm
  • Diamètre tige
    6.0 mm
  • Filetage
    M5 x 0.8
Vérin à gaz ajustable 150.0 mm 350.0 mm 1200.0 N

10282915

Gamme de prix
€ 176,2396 - € 176,2396

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Réglable
    Force réglable
  • Longueur totale
    350.0 mm
  • Course
    150.0 mm
  • Diamètre tige
    10.0 mm
  • Filetage
    M8 x 1.25
Vérin à gaz ajustable 100.0 mm 245.0 mm 1200.0 N

10203170

Gamme de prix
€ 372,7469 - € 372,7469

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Réglable
    Force réglable
  • Longueur totale
    245.0 mm
  • Course
    100.0 mm
  • Diamètre tige
    10.0 mm
  • Filetage
    M8 x 1.25
Vérin à gaz ajustable 200.0 mm 445.0 mm 1200.0 N

10203187


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Réglable
    Force réglable
  • Longueur totale
    445.0 mm
  • Course
    200.0 mm
  • Diamètre tige
    10.0 mm
  • Filetage
    M8 x 1.25
Vérin à gaz ajustable 200.0 mm 445.0 mm 1200.0 N

10202920

Gamme de prix
€ 118,0702 - € 84,7661

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Réglable
    Force réglable
  • Longueur totale
    445.0 mm
  • Course
    200.0 mm
  • Diamètre tige
    10.0 mm
  • Filetage
    M8 x 1.25
Vérin à gaz ajustable 150.0 mm 340.0 mm 400.0 N

10203095


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Réglable
    Force réglable
  • Longueur totale
    340.0 mm
  • Course
    150.0 mm
  • Diamètre tige
    6.0 mm
  • Filetage
    M5 x 0.8
Vérin à gaz ajustable 150.0 mm 364.0 mm 650.0 N

10203149

Gamme de prix
€ 237,1735 - € 198,9225

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Réglable
    Force réglable
  • Longueur totale
    364.0 mm
  • Course
    150.0 mm
  • Diamètre tige
    8.0 mm
  • Filetage
    M6
Vérin à gaz ajustable 300.0 mm 680.0 mm 2500.0 N

10203224


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Réglable
    Force réglable
  • Longueur totale
    680.0 mm
  • Course
    300.0 mm
  • Diamètre tige
    14.0 mm
  • Filetage
    M10 x 1.5
Vérin à gaz ajustable 100.0 mm 245.0 mm 1200.0 N

10202913

Gamme de prix
€ 115,815 - € 83,1365

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Réglable
    Force réglable
  • Longueur totale
    245.0 mm
  • Course
    100.0 mm
  • Diamètre tige
    10.0 mm
  • Filetage
    M8 x 1.25
Vérin à gaz ajustable 100.0 mm 240.0 mm 400.0 N

10494509


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Réglable
    Force réglable
  • Longueur totale
    240.0 mm
  • Course
    100.0 mm
  • Diamètre tige
    6.0 mm
  • Filetage
    M5 x 0.8