Menu Rechercher

Verrous à came

En stock

Les verrous à came sont conçus pour verrouiller et sécuriser l’accès à vos panneaux et portes avec une came rotative sécurisée, en engageant le cadre ou la gâche à l’arrière.

Ces verrous s'assemblent sans outil, pour un montage rapide et facile. Ils peuvent être montés sur des portes d’épaisseurs classiques et sont idéaux pour les applications légères.

La gamme est disponible avec un choix de types de clés, notamment : clé principale, clés identiques et clés différentes.

  • Matières : inox et Zamak
  • Options de finition : revêtement poudre, chromée ou inox
  • Couleurs : noir ou naturel (argenté)

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
66 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Poignée maximale Hauteur de l'enceinte Type de clé Ajouter au panier
€ 11,8384 - € 21,6332 12 En stock
€ 11,8389 - € 11,8389 Demander le délai de livraison ici
€ 11,0464 - € 11,0464 Demander le délai de livraison ici
€ 10,2058 - € 11,3417 Demander le délai de livraison ici
€ 11,0464 - € 11,0464 Demander le délai de livraison ici
€ 9,7948 - € 73,3786 84 En stock
20.0 mm
€ 18,9368 - € 35,4197 Demander le délai de livraison ici
18.5 mm
20.0 mm
Clé principale (passe)
€ 9,7948 - € 73,3786 19 En stock
20.0 mm
€ 18,9368 - € 35,4197 Demander le délai de livraison ici
14.5 mm
20.0 mm
Clé principale (passe)
€ 15,1229 - € 27,2204 300 En stock
14.5 mm
20.0 mm
Eurokey (5333)
€ 9,7948 - € 73,3786 29 En stock
20.0 mm
€ 15,1229 - € 28,2721 31 En stock
20.5 mm
20.0 mm
Clés identiques
€ 2,4394 - € 2,7105 47 En stock
24.5 mm
20.0 mm
Clés différentes
€ 3,0226 - € 3,3585 201 En stock
20.0 mm
€ 2,7985 - € 3,1095 22 En stock
Clé Euro
€ 18,9368 - € 35,4197 95 En stock
26.5 mm
20.0 mm
Clé principale (passe)
€ 3,0573 - € 4,2796 Demander le délai de livraison ici
17.0 mm
11.0 mm
Barillet à clés identiques cape inox
€ 3,0226 - € 3,3585 38 En stock
20.0 mm
€ 15,8795 - € 29,6917 52 En stock
24.5 mm
20.0 mm
Clés différentes
€ 1,7476 - € 2,7184 Demander le délai de livraison ici
17.0 mm
11.0 mm
Barillet à clés différentes cape inox
  • sur 4
Loquet d’armoire Clés différentes Zamac

10273265

Gamme de prix
€ 21,6332 - € 11,8384

Niveaux de stock
12 En stock
Caractéristiques
  • Longueur de came
    30.0 mm
  • Matière complète
    Zamac
  • Code produit
    7907000090
Loquet d’armoire Clés identiques Zamac

10273258

Gamme de prix
€ 11,8389 - € 11,8389

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de came
    30.0 mm
  • Matière complète
    Zamac
  • Code produit
    7907000090
Loquet d’armoire Clés différentes Zamac

10273227

Gamme de prix
€ 11,0464 - € 11,0464

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de came
    30.0 mm
  • Matière complète
    Zamac
  • Code produit
    7907000090
Loquet d’armoire Clés identiques Zamac

10273234

Gamme de prix
€ 11,3417 - € 10,2058

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de came
    30.0 mm
  • Matière complète
    Zamac
  • Code produit
    8301409000
Loquet d’armoire Clés identiques Zamac

10273210

Gamme de prix
€ 11,0464 - € 11,0464

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de came
    30.0 mm
  • Matière complète
    Zamac
  • Code produit
    8301409000
Loquet à clé

20123819

Gamme de prix
€ 73,3786 - € 9,7948

Niveaux de stock
84 En stock
Caractéristiques
  • Longueur de came
    40.0 mm
  • Hauteur de l'enceinte
    20.0 mm
  • Matière de came
    Acier
  • Code produit
    7326909890
Loquet à clé Clé principale (passe) 45.0 mm 18.5 mm Argent

20120276

Gamme de prix
€ 35,4197 - € 18,9368

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de came
    45.0 mm
  • Longueur de poignée
    18.0 mm
  • Emprise
    18.5 mm
  • Hauteur de l'enceinte
    20.0 mm
  • Type de clé
    Clé principale (passe)
Loquet à clé

20123802

Gamme de prix
€ 73,3786 - € 9,7948

Niveaux de stock
19 En stock
Caractéristiques
  • Longueur de came
    43.0 mm
  • Hauteur de l'enceinte
    20.0 mm
  • Matière de came
    Acier
  • Code produit
    7326909890
Loquet à clé Clé principale (passe) 45.0 mm 14.5 mm Argent

20120283

Gamme de prix
€ 35,4197 - € 18,9368

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de came
    45.0 mm
  • Longueur de poignée
    14.0 mm
  • Emprise
    14.5 mm
  • Hauteur de l'enceinte
    20.0 mm
  • Type de clé
    Clé principale (passe)
Loquet à clé Eurokey (5333) 45.0 mm 14.5 mm Noir

20120375

Gamme de prix
€ 27,2204 - € 15,1229

Niveaux de stock
300 En stock
Caractéristiques
  • Longueur de came
    45.0 mm
  • Longueur de poignée
    14.0 mm
  • Emprise
    14.5 mm
  • Hauteur de l'enceinte
    20.0 mm
  • Type de clé
    Eurokey (5333)
Loquet à clé

20123796

Gamme de prix
€ 73,3786 - € 9,7948

Niveaux de stock
29 En stock
Caractéristiques
  • Longueur de came
    33.0 mm
  • Hauteur de l'enceinte
    20.0 mm
  • Matière de came
    Acier
  • Code produit
    7326909890
Loquet à clé Clés identiques 45.0 mm 20.5 mm Argent

20120306

Gamme de prix
€ 28,2721 - € 15,1229

Niveaux de stock
31 En stock
Caractéristiques
  • Longueur de came
    45.0 mm
  • Longueur de poignée
    20.0 mm
  • Emprise
    20.5 mm
  • Hauteur de l'enceinte
    20.0 mm
  • Type de clé
    Clés identiques
Loquet à clé Clés différentes 45.0 mm 24.5 mm Noir

20120399

Gamme de prix
€ 2,7105 - € 2,4394

Niveaux de stock
47 En stock
Caractéristiques
  • Longueur de came
    45.0 mm
  • Longueur de poignée
    24.0 mm
  • Emprise
    24.5 mm
  • Hauteur de l'enceinte
    20.0 mm
  • Type de clé
    Clés différentes
Loquet à clé

20123789

Gamme de prix
€ 3,3585 - € 3,0226

Niveaux de stock
201 En stock
Caractéristiques
  • Longueur de came
    40.0 mm
  • Hauteur de l'enceinte
    20.0 mm
  • Matière de came
    Acier
  • Code produit
    7326909890
Loquet à clé Clé Euro 45.0 mm 20.5 mm Zamac

20120368

Gamme de prix
€ 3,1095 - € 2,7985

Niveaux de stock
22 En stock
Caractéristiques
  • Longueur de came
    45.0 mm
  • Type de clé
    Clé Euro
  • Matière complète
    Zamac
  • Code produit
    7907000090
Loquet à clé Clé principale (passe) 45.0 mm 26.5 mm Noir

20120351

Gamme de prix
€ 35,4197 - € 18,9368

Niveaux de stock
95 En stock
Caractéristiques
  • Longueur de came
    45.0 mm
  • Longueur de poignée
    26.0 mm
  • Emprise
    26.5 mm
  • Hauteur de l'enceinte
    20.0 mm
  • Type de clé
    Clé principale (passe)
Loquet à clé 17.0 mm Barillet à clés identiques cape inox Noir

20123826

Gamme de prix
€ 4,2796 - € 3,0573

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de came
    30.0 mm
  • Emprise
    17.0 mm
  • Hauteur de l'enceinte
    11.0 mm
  • Ø tête
    22.0 mm
  • Type de clé
    Barillet à clés identiques cape inox
Loquet à clé

20123772

Gamme de prix
€ 3,3585 - € 3,0226

Niveaux de stock
38 En stock
Caractéristiques
  • Longueur de came
    43.0 mm
  • Hauteur de l'enceinte
    20.0 mm
  • Matière de came
    Acier
  • Code produit
    7326909890
Loquet à clé Clés différentes 45.0 mm 24.5 mm Argent

20120320

Gamme de prix
€ 29,6917 - € 15,8795

Niveaux de stock
52 En stock
Caractéristiques
  • Longueur de came
    45.0 mm
  • Longueur de poignée
    24.0 mm
  • Emprise
    24.5 mm
  • Hauteur de l'enceinte
    20.0 mm
  • Type de clé
    Clés différentes
Loquet à clé Barillet à clés différentes cape inox 11.0 mm Noir

20066802

Gamme de prix
€ 2,7184 - € 1,7476

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de came
    30.0 mm
  • Emprise
    17.0 mm
  • Hauteur de l'enceinte
    11.0 mm
  • Ø tête
    22.0 mm
  • Type de clé
    Barillet à clés différentes cape inox