Menu Rechercher

Verrous à compression- Réglable/Bouton à ailettes

En cours de production

Les loquets à compression dotés d'un bouton à ailettes sont idéaux pour les applications nécessitant une meilleure étanchéité en conditions de vibrations. Ils sont couramment utilisés pour les armoires et les panneaux d'accès dans les environnements de fabrication.

Notre gamme comprend des loquets réglables et fixes, avec ou sans verrouillage. Lorsque le loquet se verrouille, deux clés sont fournies avec chaque serrure. Les loquets réglables sont dotés d'une came quart de tour. Les cames sont vendues séparément.

Ces loquets sont utilisables côté gauche ou droit. Comprend une compression prédéfinie de 6 mm pour une meilleure isolation acoustique.

  • Matière : Zamak avec joint en caoutchouc
  • Finition : revêtement poudre noire
  • Conforme DIN-EN 1774
  • Conforme RoHS
  • Étanchéité IP65

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
24 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Poignée maximale Couleur Finition Type de clé Poignée minimale Ajouter au panier
€ 27,7971 - € 38,916 Demander le délai de livraison ici
58.0 mm
Noir
Revêtement peinture poudre
Pas de clé
41.0 mm
€ 7,5157 - € 11,6911 Demander le délai de livraison ici
85.0 mm
Noir
Revêtement peinture poudre
Pas de clé
13.5 mm
€ 7,5157 - € 11,6911 Demander le délai de livraison ici
58.0 mm
Noir
Revêtement peinture poudre
Pas de clé
41.0 mm
€ 7,9997 - € 12,444 Demander le délai de livraison ici
Noir
Revêtement peinture poudre
Pas de clé
€ 9,8184 - € 15,2731 Demander le délai de livraison ici
Chromé
Pas de clé
€ 6,5355 - € 10,1664 Demander le délai de livraison ici
72.0 mm
Noir
Revêtement peinture poudre
Pas de clé
27.0 mm
€ 27,7971 - € 38,916 Demander le délai de livraison ici
72.0 mm
Chromé
Chromé
Pas de clé
27.0 mm
€ 9,6048 - € 14,9408 Demander le délai de livraison ici
72.0 mm
Chromé
Chromé
À clé CH751
27.0 mm
€ 7,5157 - € 11,6911 Demander le délai de livraison ici
85.0 mm
Chromé
Chromé
Pas de clé
13.5 mm
€ 32,9489 - € 46,1285 Demander le délai de livraison ici
85.0 mm
Chromé
Chromé
À clé CH751
13.5 mm
€ 6,3281 - € 9,8438 Demander le délai de livraison ici
85.0 mm
Chromé
Chromé
Pas de clé
13.5 mm
€ 9,6053 - € 14,9416 Demander le délai de livraison ici
58.0 mm
Chromé
Chromé
À clé CH751
41.0 mm
€ 32,9489 - € 46,1285 Demander le délai de livraison ici
58.0 mm
Chromé
Chromé
À clé CH751
41.0 mm
€ 7,5157 - € 11,6911 Demander le délai de livraison ici
72.0 mm
Chromé
Chromé
Pas de clé
27.0 mm
€ 7,5157 - € 11,6911 Demander le délai de livraison ici
58.0 mm
Chromé
Chromé
Pas de clé
41.0 mm
€ 9,2839 - € 10,3155 Demander le délai de livraison ici
58.0 mm
Noir
Revêtement peinture poudre
À clé CH751
41.0 mm
€ 9,1058 - € 14,1645 Demander le délai de livraison ici
58.0 mm
Noir
Revêtement peinture poudre
Pas de clé
41.0 mm
€ 7,5157 - € 11,6911 Demander le délai de livraison ici
58.0 mm
Chromé
Chromé
Pas de clé
41.0 mm
€ 27,7971 - € 38,916 Demander le délai de livraison ici
72.0 mm
Noir
Revêtement peinture poudre
Pas de clé
27.0 mm
€ 9,6048 - € 14,9408 Demander le délai de livraison ici
85.0 mm
Noir
Revêtement peinture poudre
À clé CH751
13.5 mm
  • sur 2
Fermeture à compression Pas de clé 58.0 mm Alliage zinc

20072346

Gamme de prix
€ 38,916 - € 27,7971

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Finition
    Revêtement peinture poudre
  • Type de poignée
    Bouton à ailettes
  • Type de clé
    Pas de clé
  • Price per piece incl VAT
    62.8999 EUR
Fermeture à compression Pas de clé 85.0 mm Alliage zinc

20071981

Gamme de prix
€ 11,6911 - € 7,5157

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Finition
    Revêtement peinture poudre
  • Type de poignée
    Bouton à ailettes
  • Type de clé
    Pas de clé
  • Orientation de montage
    Universelle
Fermeture à compression Pas de clé 58.0 mm Alliage zinc

20072322

Gamme de prix
€ 11,6911 - € 7,5157

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Finition
    Revêtement peinture poudre
  • Type de poignée
    Bouton à ailettes
  • Type de clé
    Pas de clé
  • Orientation de montage
    Universelle
Fermeture à compression 22.2 mm 19.2 mm Acier

20071585

Gamme de prix
€ 12,444 - € 7,9997

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Finition
    Revêtement peinture poudre
  • Type de poignée
    Poignée sans verrouillage
  • Type de clé
    Pas de clé
  • Orientation de montage
    Main gauche
Fermeture à compression 22.2 mm 19.2 mm Acier

20071578

Gamme de prix
€ 15,2731 - € 9,8184

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Finition
    Chromé
  • Type de poignée
    Poignée sans verrouillage
  • Type de clé
    Pas de clé
  • Orientation de montage
    Main gauche
  • Code produit
    8301409000
Fermeture à compression Pas de clé 72.0 mm Alliage zinc

20125479

Gamme de prix
€ 10,1664 - € 6,5355

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Finition
    Revêtement peinture poudre
  • Type de poignée
    Bouton à ailettes
  • Type de clé
    Pas de clé
  • Orientation de montage
    Universelle
Fermeture à compression Pas de clé 72.0 mm Alliage zinc

20072131

Gamme de prix
€ 38,916 - € 27,7971

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Chromé
  • Finition
    Chromé
  • Type de poignée
    Bouton à ailettes
  • Type de clé
    Pas de clé
  • Orientation de montage
    Universelle
Fermeture à compression À clé CH751 72.0 mm Alliage zinc

20071738

Gamme de prix
€ 14,9408 - € 9,6048

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Chromé
  • Finition
    Chromé
  • Type de poignée
    Bouton à ailettes
  • Type de clé
    À clé CH751
  • Orientation de montage
    Universelle
Fermeture à compression Pas de clé 85.0 mm Alliage zinc

20071974

Gamme de prix
€ 11,6911 - € 7,5157

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Chromé
  • Finition
    Chromé
  • Type de poignée
    Bouton à ailettes
  • Type de clé
    Pas de clé
  • Orientation de montage
    Universelle
Fermeture à compression À clé CH751 85.0 mm Alliage zinc

20071554

Gamme de prix
€ 46,1285 - € 32,9489

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Chromé
  • Finition
    Chromé
  • Type de poignée
    Bouton à ailettes
  • Type de clé
    À clé CH751
  • Price per piece incl VAT
    74.578 EUR
Fermeture à compression Pas de clé 85.0 mm Alliage zinc

20071950

Gamme de prix
€ 9,8438 - € 6,3281

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Chromé
  • Finition
    Chromé
  • Type de poignée
    Bouton à ailettes
  • Type de clé
    Pas de clé
  • Price per piece incl VAT
    62.8999 EUR
Fermeture à compression À clé CH751 58.0 mm Alliage zinc

20071912

Gamme de prix
€ 14,9416 - € 9,6053

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Chromé
  • Finition
    Chromé
  • Type de poignée
    Bouton à ailettes
  • Type de clé
    À clé CH751
  • Orientation de montage
    Universelle
Fermeture à compression À clé CH751 58.0 mm Alliage zinc

20071936

Gamme de prix
€ 46,1285 - € 32,9489

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Chromé
  • Finition
    Chromé
  • Type de poignée
    Bouton à ailettes
  • Type de clé
    À clé CH751
  • Orientation de montage
    Universelle
Fermeture à compression Pas de clé 72.0 mm Alliage zinc

20072117

Gamme de prix
€ 11,6911 - € 7,5157

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Chromé
  • Finition
    Chromé
  • Type de poignée
    Bouton à ailettes
  • Type de clé
    Pas de clé
  • Orientation de montage
    Universelle
Fermeture à compression Pas de clé 58.0 mm Alliage zinc

20072339

Gamme de prix
€ 11,6911 - € 7,5157

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Chromé
  • Finition
    Chromé
  • Type de poignée
    Bouton à ailettes
  • Type de clé
    Pas de clé
  • Orientation de montage
    Universelle
Fermeture à compression 22.2 mm 19.2 mm Acier inoxydable

20071943

Gamme de prix
€ 10,3155 - € 9,2839

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Finition
    Revêtement peinture poudre
  • Type de clé
    À clé CH751
  • Orientation de montage
    Universelle
  • Emprise
    41.0 - 58.0 mm
Fermeture à compression 22.2 mm 20.2 mm Acier

20125486

Gamme de prix
€ 14,1645 - € 9,1058

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Finition
    Revêtement peinture poudre
  • Type de poignée
    Poignée sans verrouillage
  • Type de clé
    Pas de clé
  • Orientation de montage
    Main gauche
Fermeture à compression Pas de clé 58.0 mm Alliage zinc

20072315

Gamme de prix
€ 11,6911 - € 7,5157

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Chromé
  • Finition
    Chromé
  • Type de poignée
    Bouton à ailettes
  • Type de clé
    Pas de clé
  • Orientation de montage
    Universelle
Fermeture à compression Pas de clé 72.0 mm Alliage zinc

20072148

Gamme de prix
€ 38,916 - € 27,7971

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Finition
    Revêtement peinture poudre
  • Type de poignée
    Bouton à ailettes
  • Type de clé
    Pas de clé
  • Orientation de montage
    Universelle
Fermeture à compression À clé CH751 85.0 mm Alliage zinc

20071561

Gamme de prix
€ 14,9408 - € 9,6048

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Finition
    Revêtement peinture poudre
  • Type de poignée
    Bouton à ailettes
  • Type de clé
    À clé CH751
  • Price per piece incl VAT
    74.578 EUR