Menu Rechercher

Verrous à tirer pour portes vitrées

En cours de production

Les verrous poussoirs sont installés dans la porte coulissante arrière ; la partie centrale à ressort saute vers l'avant pour empêcher l'ouverture des portes. Ces verrous sont parfaitement adaptés aux vitrines contenant des articles de valeur et les tableaux d'affichage vitrés dotés d'un axe anti-perçage.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
1 résultat
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Ajouter au panier
€ 55,2264 - € 108,2224 Demander le délai de livraison ici
Serrure de présentoir Keyed Alike 28.7 mm Alliage zinc

10273012

Gamme de prix
€ 108,2224 - € 55,2264

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière
    Alliage zinc
  • Longueur du corps
    34.5 mm
  • Emprise
    28.7 mm
  • Distance du panneau au trou de montage
    52.0 mm
  • Matière complète
    Zamac