Menu Rechercher

Verrous quart de tour – fixation facile

En cours de production

Le verrou 1/4 de tour à fixation facile s'insère dans une découpe de 20,2 x 22,2 mm et se fixe à l'aide d'un clip. Convient pour les ouvertures à main gauche ou à main droite. Le ressort interne fournit une compression de 1,5 mm et il peut être utilisé pour une épaisseur de panneau comprise entre 0,8 et 2,0 mm.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
68 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Matière de came Ajouter au panier
€ 20,6719 - € 32,1562 Demander le délai de livraison ici
Acier inoxydable
€ 1,3829 - € 2,1512 Demander le délai de livraison ici
Acier zingué
€ 1,8439 - € 2,8682 Demander le délai de livraison ici
Acier zingué
Demander le délai de livraison ici
Demander le délai de livraison ici
Acier zingué
€ 1,8439 - € 2,8682 Demander le délai de livraison ici
Acier
€ 1,3829 - € 2,1512 Demander le délai de livraison ici
Acier
€ 1,3829 - € 2,1512 Demander le délai de livraison ici
Acier
€ 1,3829 - € 2,1512 Demander le délai de livraison ici
Nylon
Demander le délai de livraison ici
Acier inoxydable
€ 22,5878 - € 35,1365 Demander le délai de livraison ici
Acier inoxydable
€ 26,46 - € 41,16 Demander le délai de livraison ici
Acier inoxydable
€ 39,0349 - € 54,6488 Demander le délai de livraison ici
Acier inoxydable
€ 1,3829 - € 2,1512 Demander le délai de livraison ici
Nylon
€ 1,8439 - € 2,8682 Demander le délai de livraison ici
Nylon
€ 1,8371 - € 2,8578 Demander le délai de livraison ici
Acier
€ 1,3829 - € 2,1512 Demander le délai de livraison ici
Acier
€ 1,3829 - € 2,1512 Demander le délai de livraison ici
Acier
€ 1,3829 - € 2,1512 Demander le délai de livraison ici
Acier
€ 1,5188 - € 2,3625 Demander le délai de livraison ici
Acier
  • sur 4
Verrou quart de tour Clé Allen 8.5 mm Alliage zinc

20075200

Gamme de prix
€ 32,1562 - € 20,6719

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière
    Alliage zinc
  • Type de clé
    Clé Allen
  • Orientation de montage
    Universelle
  • Longueur de came
    45.0 mm
  • Emprise
    8.5 mm
Verrou quart de tour Clé mors double 5,0 mm 14.5 mm Acier zingué

20126223

Gamme de prix
€ 2,1512 - € 1,3829

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière
    Acier zingué
  • Type de clé
    Clé mors double 5,0 mm
  • Orientation de montage
    Universelle
  • Longueur de came
    45.0 mm
  • Emprise
    14.5 mm
Verrou quart de tour Clé mors double 5,0 mm 8.5 mm Acier zingué

20126230

Gamme de prix
€ 2,8682 - € 1,8439

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière
    Acier zingué
  • Type de clé
    Clé mors double 5,0 mm
  • Orientation de montage
    Universelle
  • Longueur de came
    45.0 mm
  • Emprise
    8.5 mm
Verrou quart de tour Clé fendue 24.5 mm PA

20126445


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière
    PA
  • Type de clé
    Clé fendue
  • Emprise
    24.5 mm
  • Finition
    Mat
  • Code produit
    3926909790
Verrou quart de tour Clé fendue 8.5 mm PA

20126247


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière
    PA
  • Type de clé
    Clé fendue
  • Orientation de montage
    Universelle
  • Longueur de came
    45.0 mm
  • Emprise
    8.5 mm
Verrou quart de tour Clé mors double 5,0 mm 24.5 mm PA

20077037

Gamme de prix
€ 2,8682 - € 1,8439

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière
    PA
  • Type de clé
    Clé mors double 5,0 mm
  • Orientation de montage
    Universelle
  • Longueur de came
    45.0 mm
  • Emprise
    24.5 mm
Verrou quart de tour Clé fendue 26.5 mm Acier zingué

20077280

Gamme de prix
€ 2,1512 - € 1,3829

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière
    Acier zingué
  • Type de clé
    Clé fendue
  • Orientation de montage
    Universelle
  • Longueur de came
    45.0 mm
  • Emprise
    26.5 mm
Verrou quart de tour Clé mors double 5,0 mm 26.5 mm PA

20077044

Gamme de prix
€ 2,1512 - € 1,3829

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière
    PA
  • Type de clé
    Clé mors double 5,0 mm
  • Orientation de montage
    Universelle
  • Longueur de came
    45.0 mm
  • Emprise
    26.5 mm
Verrou quart de tour Clé triangulaire 8,0 mm 18.5 mm PA

20077174

Gamme de prix
€ 2,1512 - € 1,3829

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière
    PA
  • Type de clé
    Clé triangulaire 8,0 mm
  • Orientation de montage
    Universelle
  • Longueur de came
    45.0 mm
  • Emprise
    18.5 mm
Verrou quart de tour Clé Allen 26.5 mm Alliage zinc

20075231


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière
    Alliage zinc
  • Type de clé
    Clé Allen
  • Orientation de montage
    Universelle
  • Longueur de came
    45.0 mm
  • Emprise
    26.5 mm
Verrou quart de tour Clé Allen 14.5 mm Alliage zinc

20075170

Gamme de prix
€ 35,1365 - € 22,5878

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière
    Alliage zinc
  • Type de clé
    Clé Allen
  • Orientation de montage
    Universelle
  • Longueur de came
    45.0 mm
  • Emprise
    14.5 mm
Verrou quart de tour Clé Allen 18.5 mm Alliage zinc

20075187

Gamme de prix
€ 41,16 - € 26,46

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière
    Alliage zinc
  • Type de clé
    Clé Allen
  • Orientation de montage
    Universelle
  • Longueur de came
    45.0 mm
  • Emprise
    18.5 mm
Verrou quart de tour Clé Allen 28.5 mm Alliage zinc

20075194

Gamme de prix
€ 54,6488 - € 39,0349

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière
    Alliage zinc
  • Type de clé
    Clé Allen
  • Orientation de montage
    Universelle
  • Longueur de came
    45.0 mm
  • Emprise
    28.5 mm
Verrou quart de tour Clé carrée 8,0 mm 22.5 mm PA

20077105

Gamme de prix
€ 2,1512 - € 1,3829

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière
    PA
  • Type de clé
    Clé carrée 8,0 mm
  • Orientation de montage
    Universelle
  • Longueur de came
    45.0 mm
  • Emprise
    22.5 mm
Verrou quart de tour Clé triangulaire 8,0 mm 22.5 mm PA

20077181

Gamme de prix
€ 2,8682 - € 1,8439

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière
    PA
  • Type de clé
    Clé triangulaire 8,0 mm
  • Orientation de montage
    Universelle
  • Longueur de came
    45.0 mm
  • Emprise
    22.5 mm
Verrou quart de tour Clé carrée 8,0 mm 24.5 mm PA

20077112

Gamme de prix
€ 2,8578 - € 1,8371

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière
    PA
  • Type de clé
    Clé carrée 8,0 mm
  • Orientation de montage
    Universelle
  • Longueur de came
    45.0 mm
  • Emprise
    24.5 mm
Verrou quart de tour Clé carrée 8,0 mm 8.5 mm PA

20077143

Gamme de prix
€ 2,1512 - € 1,3829

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière
    PA
  • Type de clé
    Clé carrée 8,0 mm
  • Orientation de montage
    Universelle
  • Longueur de came
    45.0 mm
  • Emprise
    8.5 mm
Verrou quart de tour Clé mors double 5,0 mm 28.5 mm PA

20077051

Gamme de prix
€ 2,1512 - € 1,3829

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière
    PA
  • Type de clé
    Clé mors double 5,0 mm
  • Orientation de montage
    Universelle
  • Longueur de came
    45.0 mm
  • Emprise
    28.5 mm
Verrou quart de tour Clé carrée 8,0 mm 18.5 mm PA

20077082

Gamme de prix
€ 2,1512 - € 1,3829

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière
    PA
  • Type de clé
    Clé carrée 8,0 mm
  • Orientation de montage
    Universelle
  • Longueur de came
    45.0 mm
  • Emprise
    18.5 mm
Verrou quart de tour Clé mors double 5,0 mm 18.5 mm PA

20077006

Gamme de prix
€ 2,3625 - € 1,5188

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière
    PA
  • Type de clé
    Clé mors double 5,0 mm
  • Orientation de montage
    Universelle
  • Longueur de came
    45.0 mm
  • Emprise
    18.5 mm