Menu Rechercher

Verrous quart de tour pour portes épaisses

En stock

Les verrous pour capots sont le plus souvent utilisés sur des parois épaisses telles que des panneaux isolés et des portes épaisses. Ils sont fournis avec une tête à mors double de 5 mm et un joint d’étanchéité en caoutchouc.

  • Joints pour une étanchéité IP65
  • Matière : Zamak
  • Finition chromée


Séries: SR5526

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
46 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Type de clé Longueur de poignée Emprise Épaisseur de porte maximale compatible Ajouter au panier
€ 5,1688 - € 8,0403 Demander le délai de livraison ici
Clé triangulaire 8,0 mm
70.0 mm
70.0 mm
50.0 mm
€ 4,8231 - € 9,0801 Demander le délai de livraison ici
Clé triangulaire 8,0 mm
54.0 mm
54.0 mm
40.0 mm
€ 4,8231 - € 9,0801 Demander le délai de livraison ici
Clé mors double 3,0 mm
54.0 mm
54.0 mm
40.0 mm
€ 4,507 - € 8,4645 Demander le délai de livraison ici
Clé mors double 3,0 mm
44.0 mm
44.0 mm
30.0 mm
€ 2,4475 - € 3,8073 Demander le délai de livraison ici
Clé triangulaire 8,0 mm
56.0 mm
56.0 mm
40.0 mm
€ 3,2034 - € 4,9831 Demander le délai de livraison ici
Clé carrée 8,0 mm
34.0 mm
34.0 mm
20.0 mm
€ 5,2353 - € 9,8496 Demander le délai de livraison ici
Clé carrée 8,0 mm
64.0 mm
64.0 mm
50.0 mm
€ 19,9845 - € 27,9783 Demander le délai de livraison ici
Clé mors double 5,0 mm
64.0 mm
64.0 mm
50.0 mm
€ 4,1635 - € 7,8296 Demander le délai de livraison ici
Clé triangulaire 8,0 mm
30.0 mm
30.0 mm
20.0 mm
€ 4,507 - € 8,4645 Demander le délai de livraison ici
Clé carrée 8,0 mm
34.0 mm
44.0 mm
20.0 mm
€ 18,2436 - € 25,5411 10 En stock
Clé mors double 5,0 mm
55.0 mm
56.0 mm
40.0 mm
€ 5,2353 - € 9,8496 Demander le délai de livraison ici
Clé carrée 8,0 mm
70.0 mm
70.0 mm
50.0 mm
€ 19,9845 - € 27,9783 Demander le délai de livraison ici
Clé mors double 5,0 mm
40.0 mm
60.0 mm
50.0 mm
€ 4,8231 - € 9,0801 Demander le délai de livraison ici
Clé carrée 8,0 mm
54.0 mm
54.0 mm
40.0 mm
€ 5,1486 - € 8,0089 Demander le délai de livraison ici
Clé carrée 8,0 mm
66.0 mm
66.0 mm
50.0 mm
€ 18,2436 - € 25,5411 Demander le délai de livraison ici
Clé mors double 5,0 mm
50.0 mm
50.0 mm
40.0 mm
€ 4,1635 - € 12,5817 Demander le délai de livraison ici
Clé carrée 8,0 mm
40.0 mm
30.0 mm
20.0 mm
€ 16,8141 - € 23,5398 Demander le délai de livraison ici
Clé mors double 5,0 mm
46.0 mm
46.0 mm
30.0 mm
€ 5,2353 - € 9,8496 Demander le délai de livraison ici
Clé triangulaire 8,0 mm
64.0 mm
64.0 mm
50.0 mm
€ 15,4271 - € 21,5979 Demander le délai de livraison ici
Clé mors double 5,0 mm
38.0 mm
38.0 mm
20.0 mm
  • sur 3
Verrou quart de tour Clé triangulaire 8,0 mm 70.0 mm Alliage zinc

20058951

Gamme de prix
€ 8,0403 - € 5,1688

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de clé
    Clé triangulaire 8,0 mm
  • Matière de came
    Acier
  • Matière logement
    Zamak
  • Finition
    Chromé
  • Longueur de came
    45.0 mm
Verrou quart de tour Clé triangulaire 8,0 mm 54.0 mm Alliage zinc

20058913

Gamme de prix
€ 9,0801 - € 4,8231

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de clé
    Clé triangulaire 8,0 mm
  • Matière de came
    Acier
  • Matière logement
    Zamak
  • Finition
    Chromé
  • Longueur de came
    45.0 mm
Verrou quart de tour Clé mors double 3,0 mm 54.0 mm Alliage zinc

20058531

Gamme de prix
€ 9,0801 - € 4,8231

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de clé
    Clé mors double 3,0 mm
  • Matière de came
    Acier
  • Matière logement
    Zamak
  • Finition
    Chromé
  • Longueur de came
    45.0 mm
Verrou quart de tour Clé mors double 3,0 mm 44.0 mm Alliage zinc

20058517

Gamme de prix
€ 8,4645 - € 4,507

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de clé
    Clé mors double 3,0 mm
  • Matière de came
    Acier
  • Matière logement
    Zamak
  • Finition
    Chromé
  • Longueur de came
    45.0 mm
Verrou quart de tour Clé triangulaire 8,0 mm 56.0 mm Alliage zinc

20058920

Gamme de prix
€ 3,8073 - € 2,4475

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de clé
    Clé triangulaire 8,0 mm
  • Matière de came
    Acier
  • Matière logement
    Zamak
  • Finition
    Chromé
  • Longueur de came
    45.0 mm
Verrou quart de tour Clé carrée 8,0 mm 34.0 mm Alliage zinc

20058791

Gamme de prix
€ 4,9831 - € 3,2034

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de clé
    Clé carrée 8,0 mm
  • Matière de came
    Acier
  • Matière logement
    Zamak
  • Finition
    Chromé
  • Longueur de came
    45.0 mm
Verrou quart de tour Clé carrée 8,0 mm 64.0 mm Alliage zinc

20058845

Gamme de prix
€ 9,8496 - € 5,2353

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de clé
    Clé carrée 8,0 mm
  • Matière de came
    Acier
  • Matière logement
    Zamak
  • Finition
    Chromé
  • Longueur de came
    45.0 mm
Verrou quart de tour Clé mors double 5,0 mm 64.0 mm Alliage zinc

20058746

Gamme de prix
€ 27,9783 - € 19,9845

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de clé
    Clé mors double 5,0 mm
  • Matière de came
    Acier
  • Matière logement
    Zamak
  • Finition
    Chromé
  • Longueur de came
    45.0 mm
Verrou quart de tour Clé triangulaire 8,0 mm 30.0 mm Alliage zinc

20058876

Gamme de prix
€ 7,8296 - € 4,1635

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de clé
    Clé triangulaire 8,0 mm
  • Matière de came
    Acier
  • Matière logement
    Zamak
  • Finition
    Chromé
  • Longueur de came
    45.0 mm
Verrou quart de tour Clé carrée 8,0 mm 44.0 mm Alliage zinc

20058807

Gamme de prix
€ 8,4645 - € 4,507

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de clé
    Clé carrée 8,0 mm
  • Matière de came
    Acier
  • Matière logement
    Zamak
  • Finition
    Chromé
  • Longueur de came
    45.0 mm
Verrou quart de tour Clé mors double 5,0 mm 56.0 mm Alliage zinc

20058708

Gamme de prix
€ 25,5411 - € 18,2436

Niveaux de stock
10 En stock
Caractéristiques
  • Type de clé
    Clé mors double 5,0 mm
  • Matière de came
    Acier
  • Matière logement
    Zamak
  • Finition
    Chromé
  • Longueur de came
    45.0 mm
Verrou quart de tour Clé carrée 8,0 mm 70.0 mm Alliage zinc

20058869

Gamme de prix
€ 9,8496 - € 5,2353

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de clé
    Clé carrée 8,0 mm
  • Matière de came
    Acier
  • Matière logement
    Zamak
  • Finition
    Chromé
  • Longueur de came
    45.0 mm
Verrou quart de tour Clé mors double 5,0 mm 60.0 mm Alliage zinc

20058739

Gamme de prix
€ 27,9783 - € 19,9845

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de clé
    Clé mors double 5,0 mm
  • Matière de came
    Acier
  • Matière logement
    Zamak
  • Finition
    Chromé
  • Longueur de came
    45.0 mm
Verrou quart de tour Clé carrée 8,0 mm 54.0 mm Alliage zinc

20058821

Gamme de prix
€ 9,0801 - € 4,8231

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de clé
    Clé carrée 8,0 mm
  • Matière de came
    Acier
  • Matière logement
    Zamak
  • Finition
    Chromé
  • Longueur de came
    45.0 mm
Verrou quart de tour Clé carrée 8,0 mm 66.0 mm Alliage zinc

20058852

Gamme de prix
€ 8,0089 - € 5,1486

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de clé
    Clé carrée 8,0 mm
  • Matière de came
    Acier
  • Matière logement
    Zamak
  • Finition
    Chromé
  • Longueur de came
    45.0 mm
Verrou quart de tour Clé mors double 5,0 mm 50.0 mm Alliage zinc

20120580

Gamme de prix
€ 25,5411 - € 18,2436

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de clé
    Clé mors double 5,0 mm
  • Matière de came
    Zamac
  • Matière logement
    Zamac
  • Finition
    Chromé
  • Longueur de came
    45.0 mm
Verrou quart de tour Clé carrée 8,0 mm 30.0 mm Alliage zinc

20120641

Gamme de prix
€ 12,5817 - € 4,1635

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de clé
    Clé carrée 8,0 mm
  • Matière de came
    Zamac
  • Matière logement
    Zamac
  • Finition
    Chromé
  • Longueur de came
    45.0 mm
Verrou quart de tour Clé mors double 5,0 mm 46.0 mm Alliage zinc

20120559

Gamme de prix
€ 23,5398 - € 16,8141

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de clé
    Clé mors double 5,0 mm
  • Matière de came
    Zamac
  • Matière logement
    Zamac
  • Finition
    Chromé
  • Longueur de came
    45.0 mm
Verrou quart de tour Clé triangulaire 8,0 mm 64.0 mm Alliage zinc

20120702

Gamme de prix
€ 9,8496 - € 5,2353

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de clé
    Clé triangulaire 8,0 mm
  • Matière de came
    Zamac
  • Matière logement
    Zamac
  • Finition
    Chromé
  • Longueur de came
    45.0 mm
Verrou quart de tour Clé mors double 5,0 mm 38.0 mm Alliage zinc

20120528

Gamme de prix
€ 21,5979 - € 15,4271

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de clé
    Clé mors double 5,0 mm
  • Matière de came
    Zamac
  • Matière logement
    Zamac
  • Finition
    Chromé
  • Longueur de came
    45.0 mm