Menu Rechercher

Verrous quart de tour pour portes épaisses

En stock

Les verrous pour capots sont le plus souvent utilisés sur des parois épaisses telles que des panneaux isolés et des portes épaisses. Ils sont fournis avec une tête à mors double de 5 mm et un joint d’étanchéité en caoutchouc.

  • Joints pour une étanchéité IP65
  • Matière : Zamak
  • Finition chromée


Séries: SR5526

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
46 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Type de clé Longueur de poignée Emprise Épaisseur de porte maximale compatible Ajouter au panier
€ 4,7848 - € 7,4431 Demander le délai de livraison ici
Clé mors double 5,0 mm
54.0 mm
54.0 mm
40.0 mm
Demander le délai de livraison ici
Clé mors double 5,0 mm
58.0 mm
58.0 mm
40.0 mm
€ 2,4133 - € 3,754 Demander le délai de livraison ici
Clé mors double 3,0 mm
46.0 mm
46.0 mm
30.0 mm
€ 2,6525 - € 4,126 Demander le délai de livraison ici
Clé mors double 3,0 mm
34.0 mm
34.0 mm
20.0 mm
Demander le délai de livraison ici
Clé mors double 3,0 mm
64.0 mm
64.0 mm
50.0 mm
€ 4,7847 - € 7,4429 Demander le délai de livraison ici
Clé mors double 5,0 mm
70.0 mm
60.0 mm
50.0 mm
  • sur 3
Verrou quart de tour Clé mors double 5,0 mm 54.0 mm Alliage zinc

20120597

Gamme de prix
€ 7,4431 - € 4,7848

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de clé
    Clé mors double 5,0 mm
  • Matière de came
    Zamac
  • Matière logement
    Zamac
  • Finition
    Chromé
  • Longueur de came
    45.0 mm
Verrou quart de tour Clé mors double 5,0 mm 58.0 mm Alliage zinc

20120603


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de clé
    Clé mors double 5,0 mm
  • Matière de came
    Zamac
  • Matière logement
    Zamac
  • Finition
    Chromé
  • Longueur de came
    45.0 mm
Verrou quart de tour Clé mors double 3,0 mm 46.0 mm Alliage zinc

20120450

Gamme de prix
€ 3,754 - € 2,4133

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de clé
    Clé mors double 3,0 mm
  • Matière de came
    Zamac
  • Matière logement
    Zamac
  • Finition
    Chromé
  • Longueur de came
    45.0 mm
Verrou quart de tour Clé mors double 3,0 mm 34.0 mm Alliage zinc

20120443

Gamme de prix
€ 4,126 - € 2,6525

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de clé
    Clé mors double 3,0 mm
  • Matière de came
    Zamac
  • Matière logement
    Zamac
  • Finition
    Chromé
  • Longueur de came
    45.0 mm
Verrou quart de tour Clé mors double 3,0 mm 64.0 mm Alliage zinc

20120474


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de clé
    Clé mors double 3,0 mm
  • Matière de came
    Zamac
  • Matière logement
    Zamac
  • Finition
    Chromé
  • Longueur de came
    45.0 mm
Verrou quart de tour Clé mors double 5,0 mm 60.0 mm Alliage zinc

20120610

Gamme de prix
€ 7,4429 - € 4,7847

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de clé
    Clé mors double 5,0 mm
  • Matière de came
    Zamac
  • Matière logement
    Zamac
  • Finition
    Chromé
  • Longueur de came
    45.0 mm