Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Le quart de tour sécurisé est classé IP65 et est adapté à une utilisation main gauche et main droite. Quand la serrure est ouverte, la clé sert de bouton. La clé est spécifique de ce verrou et doit être commandée avec le verrou. Choisir la version clé chromée (16711E) ou clé à revêtement noir (16712E).
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Poignée maximale | Finition | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|
€ 5,1216 - € 7,9669 | Demander le délai de livraison ici |
0.571 in
14.5 mm
|
Chromé
|
||
€ 8,8033 - € 12,3247 | Demander le délai de livraison ici |
0.965 in
24.5 mm
|
Chromé
|
||
Demander le délai de livraison ici |
1.043 in
26.5 mm
|
Chromé
|
|||
€ 8,8033 - € 12,3247 | Demander le délai de livraison ici |
0.728 in
18.5 mm
|
Chromé
|
||
€ 8,8033 - € 12,3247 | Demander le délai de livraison ici |
1.043 in
26.5 mm
|
Chromé
|
||
€ 8,8033 - € 12,3247 | Demander le délai de livraison ici |
0.571 in
14.5 mm
|
Revêtement noir
|
||
€ 8,8033 - € 12,3247 | Demander le délai de livraison ici |
0.965 in
24.5 mm
|
Revêtement noir
|
||
€ 4,111 - € 6,3949 | Demander le délai de livraison ici |
0.728 in
18.5 mm
|
Chromé
|
||
€ 8,8033 - € 12,3247 | Demander le délai de livraison ici |
1.043 in
26.5 mm
|
Revêtement noir
|
||
€ 5,1216 - € 7,9669 | Demander le délai de livraison ici |
0.571 in
14.5 mm
|
Chromé
|
||
€ 5,1216 - € 7,9669 | Demander le délai de livraison ici |
1.043 in
26.5 mm
|
Revêtement poudre noire
|
||
€ 5,1216 - € 7,9669 | Demander le délai de livraison ici |
1.043 in
26.5 mm
|
Chromé
|
||
€ 5,1216 - € 7,9669 | Demander le délai de livraison ici |
0.571 in
14.5 mm
|
Revêtement poudre noire
|
||
€ 5,1216 - € 7,9669 | Demander le délai de livraison ici |
0.965 in
24.5 mm
|
Chromé
|
||
€ 5,1216 - € 7,9669 | Demander le délai de livraison ici |
0.728 in
18.5 mm
|
Chromé
|
||
€ 5,1216 - € 7,9669 | Demander le délai de livraison ici |
0.965 in
24.5 mm
|
Revêtement poudre noire
|
||
€ 5,1216 - € 7,9669 | Demander le délai de livraison ici |
0.965 in
24.5 mm
|
Revêtement poudre noire
|
||
€ 5,1216 - € 7,9669 | Demander le délai de livraison ici |
0.728 in
18.5 mm
|
Revêtement poudre noire
|
||
€ 5,1216 - € 7,9669 | Demander le délai de livraison ici |
1.043 in
26.5 mm
|
Chromé
|
||
€ 5,1216 - € 7,9669 | Demander le délai de livraison ici |
0.965 in
24.5 mm
|
Chromé
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer