Menu Rechercher

Vis à épaulement - tête CHC

En stock

Ces vis épaulées, également appelées vis à épaulement, sont un type de fixation doté d'un épaulement cylindrique qui sépare la tête de la vis de sa partie filetée. L'épaulement est usiné à une tolérance précise et sert de surface de palier pour la tête de la vis.

Les vis épaulées sont utiles dans les situations qui nécessitent une goupille d'installation, un ergot, une articulation, un arbre ou une action coulissante. Elles sont un peu magnétiques, solides et résistantes à la corrosion, mais pas dans des conditions très rigoureuses.

Cette gamme de vis épaulées disposent d'une tête creuse hexagonale, qui permet de facilement les serrer ou les desserrer à l'aide d'une clé Allen ou hexagonale. Elles disposent également d'une tête non lisse, qui permet une meilleure prise. Ces vis sont adaptées à l'électronique, aux machines et aux applications automobiles.

  • L'épaulement est usiné à une tolérance précise et sert de surface de palier pour la tête de la vis.
  • Faciles à serrer ou à desserrer à l'aide d'une clé Allen ou hexagonale.
  • Elles sont un peu magnétiques, solides et résistantes à la corrosion.
Matière: Acier inox 303, Acier noir Séries: SRP0137, SRP0136

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
228 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité l2 H1 d1 tol. f9 D3 Matière l1 025 d2 Ajouter au panier
€ 10,31 - € 17,18 Demander le délai de livraison ici
11.0
5.5
8.0
13.0
Acier inox 303
90.0
M6
€ 1,66 - € 2,76 Demander le délai de livraison ici
16.0
9.0
12.0
18.0
Acier noir
35.0
M10
€ 1,46 - € 2,44 Demander le délai de livraison ici
13.0
7.0
10.0
16.0
Acier noir
55.0
M8
€ 2,70 - € 4,50 Demander le délai de livraison ici
16.0
9.0
12.0
18.0
Acier noir
65.0
M10
€ 13,32 - € 22,20 Demander le délai de livraison ici
27.0
16.0
24.0
36.0
Acier noir
35.0
M20
€ 4,34 - € 7,23 Demander le délai de livraison ici
16.0
9.0
12.0
18.0
Acier inox 303
35.0
M10
€ 4,23 - € 7,05 Demander le délai de livraison ici
18.0
11.0
16.0
24.0
Acier noir
45.0
M12
€ 5,83 - € 9,71 Demander le délai de livraison ici
13.0
7.0
10.0
16.0
Acier inox 303
80.0
M8
€ 8,96 - € 14,94 Demander le délai de livraison ici
18.0
11.0
16.0
24.0
Acier noir
55.0
M12
€ 16,25 - € 27,09 Demander le délai de livraison ici
27.0
16.0
24.0
36.0
Acier noir
65.0
M20
€ 5,11 - € 8,51 Demander le délai de livraison ici
16.0
9.0
12.0
18.0
Acier inox 303
65.0
M10
€ 9,55 - € 15,91 Demander le délai de livraison ici
16.0
9.0
12.0
18.0
Acier inox 303
45.0
M10
€ 5,93 - € 9,89 Demander le délai de livraison ici
13.0
7.0
10.0
16.0
Acier inox 303
100.0
M8
€ 3,98 - € 6,64 Demander le délai de livraison ici
9.5
4.5
6.0
10.0
Acier inox 303
45.0
M5
€ 2,30 - € 3,83 Demander le délai de livraison ici
16.0
9.0
12.0
18.0
Acier noir
55.0
M10
€ 12,44 - € 20,74 Demander le délai de livraison ici
27.0
16.0
24.0
36.0
Acier noir
25.0
M20
€ 5,08 - € 8,47 Demander le délai de livraison ici
13.0
7.0
10.0
16.0
Acier inox 303
50.0
M8
€ 9,86 - € 16,43 Demander le délai de livraison ici
18.0
11.0
16.0
24.0
Acier inox 303
60.0
M12
€ 15,74 - € 26,24 Demander le délai de livraison ici
22.0
14.0
20.0
30.0
Acier inox 303
30.0
M16
€ 18,32 - € 30,53 Demander le délai de livraison ici
22.0
14.0
20.0
30.0
Acier inox 303
45.0
M16
  • sur 12
Vis épaulée Tête hexagonale 8.0 M6 90.0 11.0 Acier inox 303

20229313

Gamme de prix
€ 17,18 - € 10,31

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1 025
    90.0
Vis épaulée Tête hexagonale 12.0 M10 35.0 16.0 Acier noir

20226435

Gamme de prix
€ 2,76 - € 1,66

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1 025
    35.0
Vis épaulée Tête hexagonale 10.0 M8 55.0 13.0 Acier noir

20226398

Gamme de prix
€ 2,44 - € 1,46

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1 025
    55.0
Vis épaulée Tête hexagonale 12.0 M10 65.0 16.0 Acier noir

20226466

Gamme de prix
€ 4,50 - € 2,70

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1 025
    65.0
Vis épaulée Tête hexagonale 24.0 M20 35.0 27.0 Acier noir

20226602

Gamme de prix
€ 22,20 - € 13,32

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    24.0
  • d2
    M20
  • D3
    36.0
  • H1
    16.0
  • l1 025
    35.0
Vis épaulée Tête hexagonale 12.0 M10 35.0 16.0 Acier inox 303

20227746

Gamme de prix
€ 7,23 - € 4,34

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1 025
    35.0
Vis épaulée Tête hexagonale 16.0 M12 45.0 18.0 Acier noir

20226497

Gamme de prix
€ 7,05 - € 4,23

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • H1
    11.0
  • l1 025
    45.0
Vis épaulée Tête hexagonale 10.0 M8 80.0 13.0 Acier inox 303

20229436

Gamme de prix
€ 9,71 - € 5,83

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1 025
    80.0
Vis épaulée Tête hexagonale 16.0 M12 55.0 18.0 Acier noir

20226503

Gamme de prix
€ 14,94 - € 8,96

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • H1
    11.0
  • l1 025
    55.0
Vis épaulée Tête hexagonale 24.0 M20 65.0 27.0 Acier noir

20226633

Gamme de prix
€ 27,09 - € 16,25

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    24.0
  • d2
    M20
  • D3
    36.0
  • H1
    16.0
  • l1 025
    65.0
Vis épaulée Tête hexagonale 12.0 M10 65.0 16.0 Acier inox 303

20229481

Gamme de prix
€ 8,51 - € 5,11

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1 025
    65.0
Vis épaulée Tête hexagonale 12.0 M10 45.0 16.0 Acier inox 303

20228200

Gamme de prix
€ 15,91 - € 9,55

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1 025
    45.0
Vis épaulée Tête hexagonale 10.0 M8 100.0 13.0 Acier inox 303

20229450

Gamme de prix
€ 9,89 - € 5,93

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1 025
    100.0
Vis épaulée Tête hexagonale 6.0 M5 45.0 9.5 Acier inox 303

20229177

Gamme de prix
€ 6,64 - € 3,98

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1 025
    45.0
Vis épaulée Tête hexagonale 12.0 M10 55.0 16.0 Acier noir

20226459

Gamme de prix
€ 3,83 - € 2,30

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1 025
    55.0
Vis épaulée Tête hexagonale 24.0 M20 25.0 27.0 Acier noir

20226596

Gamme de prix
€ 20,74 - € 12,44

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    24.0
  • d2
    M20
  • D3
    36.0
  • H1
    16.0
  • l1 025
    25.0
Vis épaulée Tête hexagonale 10.0 M8 50.0 13.0 Acier inox 303

20228651

Gamme de prix
€ 8,47 - € 5,08

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1 025
    50.0
Vis épaulée Tête hexagonale 16.0 M12 60.0 18.0 Acier inox 303

20229610

Gamme de prix
€ 16,43 - € 9,86

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • H1
    11.0
  • l1 025
    60.0
Vis épaulée Tête hexagonale 20.0 M16 30.0 22.0 Acier inox 303

20229689

Gamme de prix
€ 26,24 - € 15,74

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1 025
    30.0
Vis épaulée Tête hexagonale 20.0 M16 45.0 22.0 Acier inox 303

20229719

Gamme de prix
€ 30,53 - € 18,32

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1 025
    45.0