Menu Rechercher

Vis à épaulement - tête CHC

En stock

Ces vis épaulées, également appelées vis à épaulement, sont un type de fixation doté d'un épaulement cylindrique qui sépare la tête de la vis de sa partie filetée. L'épaulement est usiné à une tolérance précise et sert de surface de palier pour la tête de la vis.

Les vis épaulées sont utiles dans les situations qui nécessitent une goupille d'installation, un ergot, une articulation, un arbre ou une action coulissante. Elles sont un peu magnétiques, solides et résistantes à la corrosion, mais pas dans des conditions très rigoureuses.

Cette gamme de vis épaulées disposent d'une tête creuse hexagonale, qui permet de facilement les serrer ou les desserrer à l'aide d'une clé Allen ou hexagonale. Elles disposent également d'une tête non lisse, qui permet une meilleure prise. Ces vis sont adaptées à l'électronique, aux machines et aux applications automobiles.

  • L'épaulement est usiné à une tolérance précise et sert de surface de palier pour la tête de la vis.
  • Faciles à serrer ou à desserrer à l'aide d'une clé Allen ou hexagonale.
  • Elles sont un peu magnétiques, solides et résistantes à la corrosion.
Matière: Acier inox 303, Acier noir Séries: SRP0137, SRP0136

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
228 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité l2 H1 d1 tol. f9 D3 Matière l1 025 d2 Ajouter au panier
€ 1,63 - € 2,71 Demander le délai de livraison ici
9.5
4.5
6.0
10.0
Acier noir
70.0
M5
€ 1,20 - € 2,00 Demander le délai de livraison ici
11.0
5.5
8.0
13.0
Acier noir
45.0
M6
€ 0,92 - € 1,54 Demander le délai de livraison ici
9.5
4.5
6.0
10.0
Acier noir
35.0
M5
€ 1,28 - € 2,14 Demander le délai de livraison ici
11.0
5.5
8.0
13.0
Acier noir
55.0
M6
€ 2,18 - € 3,63 Demander le délai de livraison ici
9.5
4.5
6.0
10.0
Acier noir
65.0
M5
€ 8,98 - € 14,96 Demander le délai de livraison ici
18.0
11.0
16.0
24.0
Acier inox 303
50.0
M12
€ 21,81 - € 36,35 Demander le délai de livraison ici
22.0
14.0
20.0
30.0
Acier inox 303
100.0
M16
€ 13,52 - € 22,53 Demander le délai de livraison ici
18.0
11.0
16.0
24.0
Acier inox 303
90.0
M12
€ 23,45 - € 39,08 Demander le délai de livraison ici
22.0
14.0
20.0
30.0
Acier inox 303
70.0
M16
€ 23,45 - € 39,08 Demander le délai de livraison ici
22.0
14.0
20.0
30.0
Acier inox 303
75.0
M16
€ 16,54 - € 27,56 Demander le délai de livraison ici
22.0
14.0
20.0
30.0
Acier inox 303
65.0
M16
€ 23,68 - € 39,47 Demander le délai de livraison ici
22.0
14.0
20.0
30.0
Acier inox 303
80.0
M16
€ 23,83 - € 39,72 Demander le délai de livraison ici
22.0
14.0
20.0
30.0
Acier inox 303
140.0
M16
€ 2,76 - € 4,60 Demander le délai de livraison ici
16.0
9.0
12.0
18.0
Acier noir
100.0
M10
€ 1,43 - € 2,39 Demander le délai de livraison ici
16.0
9.0
12.0
18.0
Acier noir
40.0
M10
€ 1,74 - € 2,90 Demander le délai de livraison ici
16.0
9.0
12.0
18.0
Acier noir
12.0
M10
€ 1,42 - € 2,37 Demander le délai de livraison ici
13.0
7.0
10.0
16.0
Acier noir
70.0
M8
€ 1,53 - € 2,55 Demander le délai de livraison ici
13.0
7.0
10.0
16.0
Acier noir
65.0
M8
€ 4,75 - € 7,92 Demander le délai de livraison ici
16.0
9.0
12.0
18.0
Acier inox 303
40.0
M10
€ 1,33 - € 2,22 Demander le délai de livraison ici
13.0
7.0
10.0
16.0
Acier noir
40.0
M8
  • sur 12
Vis épaulée Tête hexagonale 6.0 M5 70.0 9.5 Acier noir

20226244

Gamme de prix
€ 2,71 - € 1,63

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1 025
    70.0
Vis épaulée Tête hexagonale 8.0 M6 45.0 11.0 Acier noir

20226305

Gamme de prix
€ 2,00 - € 1,20

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1 025
    45.0
Vis épaulée Tête hexagonale 6.0 M5 35.0 9.5 Acier noir

20223557

Gamme de prix
€ 1,54 - € 0,92

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1 025
    35.0
Vis épaulée Tête hexagonale 8.0 M6 55.0 11.0 Acier noir

20226312

Gamme de prix
€ 2,14 - € 1,28

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1 025
    55.0
Vis épaulée Tête hexagonale 6.0 M5 65.0 9.5 Acier noir

20226237

Gamme de prix
€ 3,63 - € 2,18

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1 025
    65.0
Vis épaulée Tête hexagonale 16.0 M12 50.0 18.0 Acier inox 303

20229597

Gamme de prix
€ 14,96 - € 8,98

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • H1
    11.0
  • l1 025
    50.0
Vis épaulée Tête hexagonale 20.0 M16 100.0 22.0 Acier inox 303

20229801

Gamme de prix
€ 36,35 - € 21,81

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1 025
    100.0
Vis épaulée Tête hexagonale 16.0 M12 90.0 18.0 Acier inox 303

20229665

Gamme de prix
€ 22,53 - € 13,52

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • H1
    11.0
  • l1 025
    90.0
Vis épaulée Tête hexagonale 20.0 M16 70.0 22.0 Acier inox 303

20229764

Gamme de prix
€ 39,08 - € 23,45

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1 025
    70.0
Vis épaulée Tête hexagonale 20.0 M16 75.0 22.0 Acier inox 303

20229771

Gamme de prix
€ 39,08 - € 23,45

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1 025
    75.0
Vis épaulée Tête hexagonale 20.0 M16 65.0 22.0 Acier inox 303

20229757

Gamme de prix
€ 27,56 - € 16,54

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1 025
    65.0
Vis épaulée Tête hexagonale 20.0 M16 80.0 22.0 Acier inox 303

20229788

Gamme de prix
€ 39,47 - € 23,68

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1 025
    80.0
Vis épaulée Tête hexagonale 20.0 M16 140.0 22.0 Acier inox 303

20229825

Gamme de prix
€ 39,72 - € 23,83

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1 025
    140.0
Vis épaulée Tête hexagonale 12.0 M10 100.0 16.0 Acier noir

20220501

Gamme de prix
€ 4,60 - € 2,76

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1 025
    100.0
Vis épaulée Tête hexagonale 12.0 M10 40.0 16.0 Acier noir

20220563

Gamme de prix
€ 2,39 - € 1,43

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1 025
    40.0
Vis épaulée Tête hexagonale 12.0 M10 12.0 16.0 Acier noir

20220518

Gamme de prix
€ 2,90 - € 1,74

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1 025
    12.0
Vis épaulée Tête hexagonale 10.0 M8 70.0 13.0 Acier noir

20220488

Gamme de prix
€ 2,37 - € 1,42

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1 025
    70.0
Vis épaulée Tête hexagonale 10.0 M8 65.0 13.0 Acier noir

20223595

Gamme de prix
€ 2,55 - € 1,53

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1 025
    65.0
Vis épaulée Tête hexagonale 12.0 M10 40.0 16.0 Acier inox 303

20221164

Gamme de prix
€ 7,92 - € 4,75

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1 025
    40.0
Vis épaulée Tête hexagonale 10.0 M8 40.0 13.0 Acier noir

20220457

Gamme de prix
€ 2,22 - € 1,33

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1 025
    40.0