Menu Rechercher

Vis à épaulement - tête hexagonale

En cours de production

Ces vis à épaulement, également appelées vis épaulées, sont un type de fixation doté d'un épaulement à section simple entre la tête et la partie filetée de la vis. La partie épaulée est usinée à une tolérance précise pour le placement, la fixation ou les pièces tournantes.

Elle réduit la concentration de la fatigue et abaisse la probabilité de dommages ou de défaillance. Elle est également durable, résistante à la corrosion et non magnétique. Elle peut supporter des charges élevées, des vibrations et les environnements difficiles.

Sa tête de forme hexagonale offre une prise confortable et stable pour le serrage et le desserrage du boulon. La forme hexagonale de la tête permet une application simple du couple à l'aide d'une clé ou d'une douille, en réalisant une connexion serrée et solide. Elle est largement utilisée dans divers secteurs, dont l'automobile, l'industrie, l'électronique et la construction.

  • Cette partie épaulée est usinée à une tolérance précise pour le placement, la fixation ou les pièces tournantes.
  • Sa tête de forme hexagonale offre une prise confortable et stable pour le serrage et le desserrage du boulon.
  • Elle est durable, résistante à la corrosion et non magnétique.
  • Elle peut supporter des charges élevées, des vibrations et les environnements difficiles.
Matière: Acier inox 303, Acier Séries: SRP0140.A2, SRP0138.A2, SRP013+C142995, SRP0135, SRP0142.SC, SRP0141.SC, SRP0139, SRP0138.SC

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
562 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d2 l2 H1 Matière d1 l1 Type Ajouter au panier
€ 5,25 - € 7,497 Demander le délai de livraison ici
13.0
15.5
10.0
Acier inox 303
M12
40.0
Short Thread
€ 14,65 - € 20,934 Demander le délai de livraison ici
23.0
34.5
14.0
Acier
M22
110.0
Filetage standard
€ 6,47 - € 9,246 Demander le délai de livraison ici
11.0
19.5
6.4
Acier
M10
70.0
Filetage standard
€ 12,50 - € 17,862 Demander le délai de livraison ici
23.0
34.5
14.0
Acier
M22
85.0
Filetage standard
€ 18,51 - € 26,442 Demander le délai de livraison ici
23.0
34.5
14.0
Acier
M22
150.0
Filetage standard
€ 12,49 - € 17,838 Demander le délai de livraison ici
19.0
29.5
11.5
Acier
M18
100.0
Filetage standard
€ 5,92 - € 8,463 Demander le délai de livraison ici
11.0
13.5
6.4
Acier inox 303
M10
40.0
Short Thread
€ 14,00 - € 19,998 Demander le délai de livraison ici
28.0
39.5
17.0
Acier
M27
60.0
Filetage standard
€ 21,95 - € 31,356 Demander le délai de livraison ici
25.0
41.5
15.0
Acier
M24
200.0
Filetage standard
€ 5,32 - € 7,596 Demander le délai de livraison ici
19.0
27.5
11.5
Acier
M18
45.0
Filetage standard
€ 8,80 - € 12,57 Demander le délai de livraison ici
19.0
29.5
11.5
Acier
M18
70.0
Filetage standard
€ 16,38 - € 23,40 Demander le délai de livraison ici
28.0
39.5
17.0
Acier
M27
75.0
Filetage standard
€ 3,95 - € 5,646 Demander le délai de livraison ici
9.0
16.5
5.3
Acier
M8
65.0
Filetage standard
€ 13,41 - € 19,158 Demander le délai de livraison ici
23.0
34.5
14.0
Acier
M22
100.0
Filetage standard
€ 19,71 - € 28,164 Demander le délai de livraison ici
28.0
39.5
17.0
Acier
M27
100.0
Filetage standard
€ 7,50 - € 10,716 Demander le délai de livraison ici
13.0
22.5
7.5
Acier
M12
90.0
Filetage standard
€ 18,97 - € 27,102 Demander le délai de livraison ici
28.0
39.5
17.0
Acier
M27
90.0
Filetage standard
€ 18,80 - € 26,856 Demander le délai de livraison ici
28.0
39.5
17.0
Acier
M27
125.0
Filetage standard
€ 22,71 - € 32,442 Demander le délai de livraison ici
28.0
39.5
17.0
Acier
M27
140.0
Filetage standard
€ 7,80 - € 11,144 Demander le délai de livraison ici
17.0
21.0
11.5
Acier inox 303
M16
60.0
Short Thread
  • sur 29
Vis épaulée - Tête hexagonale M12 13.0 40.0 Acier inox 303

20257835

Gamme de prix
€ 7,497 - € 5,25

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Short Thread
  • d1
    M12
  • d2
    13.0
  • l1
    40.0
  • l2
    15.5
Vis épaulée - Tête hexagonale M22 23.0 110.0 Acier

20256968

Gamme de prix
€ 20,934 - € 14,65

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Filetage standard
  • d1
    M22
  • d2
    23.0
  • l1
    110.0
  • l2
    34.5
Vis épaulée - Tête hexagonale M10 11.0 70.0 Acier

20256562

Gamme de prix
€ 9,246 - € 6,47

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Filetage standard
  • d1
    M10
  • d2
    11.0
  • l1
    70.0
  • l2
    19.5
Vis épaulée - Tête hexagonale M22 23.0 85.0 Acier

20256937

Gamme de prix
€ 17,862 - € 12,50

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Filetage standard
  • d1
    M22
  • d2
    23.0
  • l1
    85.0
  • l2
    34.5
Vis épaulée - Tête hexagonale M22 23.0 150.0 Acier

20256999

Gamme de prix
€ 26,442 - € 18,51

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Filetage standard
  • d1
    M22
  • d2
    23.0
  • l1
    150.0
  • l2
    34.5
Vis épaulée - Tête hexagonale M18 19.0 100.0 Acier

20256777

Gamme de prix
€ 17,838 - € 12,49

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Filetage standard
  • d1
    M18
  • d2
    19.0
  • l1
    100.0
  • l2
    29.5
Vis épaulée - Tête hexagonale M10 11.0 40.0 Acier inox 303

20257774

Gamme de prix
€ 8,463 - € 5,92

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Short Thread
  • d1
    M10
  • d2
    11.0
  • l1
    40.0
  • l2
    13.5
Vis épaulée - Tête hexagonale M27 28.0 60.0 Acier

20257057

Gamme de prix
€ 19,998 - € 14,00

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Filetage standard
  • d1
    M27
  • d2
    28.0
  • l1
    60.0
  • l2
    39.5
Vis épaulée - Tête hexagonale M24 25.0 200.0 Acier

20257026

Gamme de prix
€ 31,356 - € 21,95

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Filetage standard
  • d1
    M24
  • d2
    25.0
  • l1
    200.0
  • l2
    41.5
Vis épaulée - Tête hexagonale M18 19.0 45.0 Acier

20256708

Gamme de prix
€ 7,596 - € 5,32

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Filetage standard
  • d1
    M18
  • d2
    19.0
  • l1
    45.0
  • l2
    27.5
Vis épaulée - Tête hexagonale M18 19.0 70.0 Acier

20256739

Gamme de prix
€ 12,57 - € 8,80

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Filetage standard
  • d1
    M18
  • d2
    19.0
  • l1
    70.0
  • l2
    29.5
Vis épaulée - Tête hexagonale M27 28.0 75.0 Acier

20257088

Gamme de prix
€ 23,40 - € 16,38

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Filetage standard
  • d1
    M27
  • d2
    28.0
  • l1
    75.0
  • l2
    39.5
Vis épaulée - Tête hexagonale M8 9.0 65.0 Acier

20256524

Gamme de prix
€ 5,646 - € 3,95

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Filetage standard
  • d1
    M8
  • d2
    9.0
  • l1
    65.0
  • l2
    16.5
Vis épaulée - Tête hexagonale M22 23.0 100.0 Acier

20256951

Gamme de prix
€ 19,158 - € 13,41

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Filetage standard
  • d1
    M22
  • d2
    23.0
  • l1
    100.0
  • l2
    34.5
Vis épaulée - Tête hexagonale M27 28.0 100.0 Acier

20257125

Gamme de prix
€ 28,164 - € 19,71

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Filetage standard
  • d1
    M27
  • d2
    28.0
  • l1
    100.0
  • l2
    39.5
Vis épaulée - Tête hexagonale M12 13.0 90.0 Acier

20256630

Gamme de prix
€ 10,716 - € 7,50

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Filetage standard
  • d1
    M12
  • d2
    13.0
  • l1
    90.0
  • l2
    22.5
Vis épaulée - Tête hexagonale M27 28.0 90.0 Acier

20257118

Gamme de prix
€ 27,102 - € 18,97

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Filetage standard
  • d1
    M27
  • d2
    28.0
  • l1
    90.0
  • l2
    39.5
Vis épaulée - Tête hexagonale M27 28.0 125.0 Acier

20257170

Gamme de prix
€ 26,856 - € 18,80

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Filetage standard
  • d1
    M27
  • d2
    28.0
  • l1
    125.0
  • l2
    39.5
Vis épaulée - Tête hexagonale M27 28.0 140.0 Acier

20257200

Gamme de prix
€ 32,442 - € 22,71

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Filetage standard
  • d1
    M27
  • d2
    28.0
  • l1
    140.0
  • l2
    39.5
Vis épaulée - Tête hexagonale M16 17.0 60.0 Acier inox 303

20257910

Gamme de prix
€ 11,144 - € 7,80

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Short Thread
  • d1
    M16
  • d2
    17.0
  • l1
    60.0
  • l2
    21.0