Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les vis à tête hexagonale et empreinte Torx à embase constituent des composants parfaitement adaptés à la fixation mécanique de matériaux. Ils sont légers et résistants à la corrosion, à l'huile, à l'abrasion et à la plupart des produits chimiques Installation à l'aide d'outils Torx.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | N Torx | Filetage | Longueur filetage | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,0403 - € 0,0403 | Demander le délai de livraison ici |
T20
|
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
€ 0,0695 - € 0,0695 | Demander le délai de livraison ici |
T30
|
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
€ 0,4982 - € 0,4982 | Demander le délai de livraison ici |
T50
|
M10
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
€ 0,0356 - € 0,0356 | Demander le délai de livraison ici |
T20
|
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
€ 0,0715 - € 0,0715 | Demander le délai de livraison ici |
T30
|
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
€ 0,3782 - € 0,419 | Demander le délai de livraison ici |
T50
|
M10
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
€ 0,0379 - € 0,0379 | Demander le délai de livraison ici |
T20
|
M4
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
€ 0,0436 - € 0,0436 | Demander le délai de livraison ici |
T20
|
M5
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
€ 0,3972 - € 0,4161 | Demander le délai de livraison ici |
T40
|
M8
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
€ 0,0657 - € 0,0657 | Demander le délai de livraison ici |
T20
|
M4
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
€ 0,0403 - € 0,0403 | Demander le délai de livraison ici |
T20
|
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
€ 0,0411 - € 0,0411 | Demander le délai de livraison ici |
T20
|
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
€ 0,0356 - € 0,0356 | Demander le délai de livraison ici |
T20
|
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
€ 0,2982 - € 0,3302 | Demander le délai de livraison ici |
T50
|
M10
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
€ 0,0832 - € 0,0832 | Demander le délai de livraison ici |
T30
|
M6
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
€ 0,065 - € 0,065 | Demander le délai de livraison ici |
T30
|
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
€ 0,0368 - € 0,0368 | Demander le délai de livraison ici |
T20
|
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
€ 0,0934 - € 0,1038 | Demander le délai de livraison ici |
T40
|
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
€ 0,0666 - € 0,0666 | Demander le délai de livraison ici |
T20
|
M5
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
€ 0,096 - € 0,1069 | Demander le délai de livraison ici |
T30
|
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer