Menu Rechercher

Vis captives à tête moletée - Tête basse fendue

En cours de production

Cette gamme de vis captives à tête moletée est dotée d’une tête basse et d’un entraînement à fente. Les entraînements à fente acceptent les tournevis à lame standard et nécessitent moins de pression vers le bas pour entraîner les pièces que les ouvertures encastrées. Il convient d’utiliser une lame adaptée pour minimiser le glissement.

Ces vis constituent une solution de montage idéale pour les panneaux dotés de trous non filetés. Elles sont utilisées pour se conformer à la directive sur les machines 2006/42/CE. Elles sont généralement utilisées avec des rondelles captives filetées (vendues séparément).

Ces vis sont fabriquées à partir d’inox austénitique, ce qui assure une bonne résistance à la corrosion et une usinabilité et ces vis existent en groupes avec finition noircie ou sans. Cette matière est un choix populaire pour les applications dans les secteurs de la construction et de l’automobile.

Remarque : ces vis ont un diamètre de tige plus petit et ne doivent pas être serrées au couple recommandé pour une vis équivalente de la taille de filetage affichée.

  • Une solution de montage idéale pour les panneaux à trous non filetés.
  • Les vis sont fabriquées à partir d’acier inoxydable austénitique, ce qui assure une bonne résistance à la corrosion et usinabilité.
  • Utilisées pour se conformer à la directive sur les machines 2006/42/CE.
Matière: Inox noirci 316, Inox noirci 303, Inox 316, Acier inox 303 Séries: SRP0162.A2

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
108 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d1 l2 025 h1 Matière l1 025 d2 a012 D3 Ajouter au panier
€ 2,4994 - € 3,5706 Demander le délai de livraison ici
M3
4.5
5.0
Inox noirci 316
8.0
2.0
8.0
€ 3,0576 - € 4,368 Demander le délai de livraison ici
M4
6.0
5.0
Inox noirci 316
16.0
2.8
10.0
€ 2,8877 - € 4,1253 Demander le délai de livraison ici
M4
6.0
5.0
Inox noirci 316
10.0
2.8
10.0
€ 2,6936 - € 3,848 Demander le délai de livraison ici
M3
4.5
5.0
Inox noirci 316
16.0
2.0
8.0
€ 3,009 - € 4,2986 Demander le délai de livraison ici
M4
6.0
5.0
Inox noirci 316
14.0
2.8
10.0
€ 3,0576 - € 4,368 Demander le délai de livraison ici
M6
7.5
6.0
Inox noirci 316
12.0
4.5
12.0
€ 3,3488 - € 4,784 Demander le délai de livraison ici
M4
6.0
5.0
Inox noirci 316
25.0
2.8
10.0
€ 3,1304 - € 4,472 Demander le délai de livraison ici
M4
6.0
5.0
Inox noirci 316
18.0
2.8
10.0
€ 3,373 - € 4,8186 Demander le délai de livraison ici
M6
7.5
6.0
Inox noirci 316
20.0
4.5
12.0
€ 3,1789 - € 4,5413 Demander le délai de livraison ici
M4
6.0
5.0
Inox noirci 316
20.0
2.8
10.0
€ 2,9362 - € 4,1946 Demander le délai de livraison ici
M5
7.5
5.0
Inox noirci 316
10.0
3.7
10.0
€ 2,9362 - € 4,1946 Demander le délai de livraison ici
M4
6.0
5.0
Inox noirci 316
12.0
2.8
10.0
€ 3,2274 - € 4,6106 Demander le délai de livraison ici
M5
7.5
5.0
Inox noirci 316
20.0
3.7
10.0
€ 3,5429 - € 5,0613 Demander le délai de livraison ici
M5
7.5
5.0
Inox noirci 316
30.0
3.7
10.0
€ 3,1546 - € 4,5066 Demander le délai de livraison ici
M4
6.0
5.0
Inox 316
20.0
2.8
10.0
€ 3,4652 - € 4,9504 Demander le délai de livraison ici
M5
7.5
5.0
Inox 316
30.0
3.7
10.0
€ 3,1789 - € 4,5413 Demander le délai de livraison ici
M6
7.5
6.0
Inox 316
16.0
4.5
12.0
€ 2,912 - € 4,16 Demander le délai de livraison ici
M5
7.5
5.0
Inox 316
10.0
3.7
10.0
€ 2,5722 - € 3,6746 Demander le délai de livraison ici
M3
4.5
5.0
Inox 316
12.0
2.0
8.0
€ 2,645 - € 3,7786 Demander le délai de livraison ici
M3
4.5
5.0
Inox noirci 303
8.0
2.0
8.0
  • sur 6
Vis captive moletée M3 8.0 Inox noirci 316

20188207

Gamme de prix
€ 3,5706 - € 2,4994

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M3
  • l1 025
    8.0
  • d2 a012
    2.0
  • l2 025
    4.5
  • D3
    8.0
Vis captive moletée M4 16.0 Inox noirci 316

20188283

Gamme de prix
€ 4,368 - € 3,0576

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • l1 025
    16.0
  • d2 a012
    2.8
  • l2 025
    6.0
  • D3
    10.0
Vis captive moletée M4 10.0 Inox noirci 316

20188252

Gamme de prix
€ 4,1253 - € 2,8877

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • l1 025
    10.0
  • d2 a012
    2.8
  • l2 025
    6.0
  • D3
    10.0
Vis captive moletée M3 16.0 Inox noirci 316

20188245

Gamme de prix
€ 3,848 - € 2,6936

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M3
  • l1 025
    16.0
  • d2 a012
    2.0
  • l2 025
    4.5
  • D3
    8.0
Vis captive moletée M4 14.0 Inox noirci 316

20188276

Gamme de prix
€ 4,2986 - € 3,009

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • l1 025
    14.0
  • d2 a012
    2.8
  • l2 025
    6.0
  • D3
    10.0
Vis captive moletée M6 12.0 Inox noirci 316

20188405

Gamme de prix
€ 4,368 - € 3,0576

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • l1 025
    12.0
  • d2 a012
    4.5
  • l2 025
    7.5
  • D3
    12.0
Vis captive moletée M4 25.0 Inox noirci 316

20188313

Gamme de prix
€ 4,784 - € 3,3488

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • l1 025
    25.0
  • d2 a012
    2.8
  • l2 025
    6.0
  • D3
    10.0
Vis captive moletée M4 18.0 Inox noirci 316

20188290

Gamme de prix
€ 4,472 - € 3,1304

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • l1 025
    18.0
  • d2 a012
    2.8
  • l2 025
    6.0
  • D3
    10.0
Vis captive moletée M6 20.0 Inox noirci 316

20188443

Gamme de prix
€ 4,8186 - € 3,373

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • l1 025
    20.0
  • d2 a012
    4.5
  • l2 025
    7.5
  • D3
    12.0
Vis captive moletée M4 20.0 Inox noirci 316

20188306

Gamme de prix
€ 4,5413 - € 3,1789

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • l1 025
    20.0
  • d2 a012
    2.8
  • l2 025
    6.0
  • D3
    10.0
Vis captive moletée M5 10.0 Inox noirci 316

20188320

Gamme de prix
€ 4,1946 - € 2,9362

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • l1 025
    10.0
  • d2 a012
    3.7
  • l2 025
    7.5
  • D3
    10.0
Vis captive moletée M4 12.0 Inox noirci 316

20188269

Gamme de prix
€ 4,1946 - € 2,9362

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • l1 025
    12.0
  • d2 a012
    2.8
  • l2 025
    6.0
  • D3
    10.0
Vis captive moletée M5 20.0 Inox noirci 316

20188375

Gamme de prix
€ 4,6106 - € 3,2274

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • l1 025
    20.0
  • d2 a012
    3.7
  • l2 025
    7.5
  • D3
    10.0
Vis captive moletée M5 30.0 Inox noirci 316

20188399

Gamme de prix
€ 5,0613 - € 3,5429

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • l1 025
    30.0
  • d2 a012
    3.7
  • l2 025
    7.5
  • D3
    10.0
Vis captive moletée M4 20.0 Inox 316

20182007

Gamme de prix
€ 4,5066 - € 3,1546

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • l1 025
    20.0
  • d2 a012
    2.8
  • l2 025
    6.0
  • D3
    10.0
Vis captive moletée M5 30.0 Inox 316

20182090

Gamme de prix
€ 4,9504 - € 3,4652

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • l1 025
    30.0
  • d2 a012
    3.7
  • l2 025
    7.5
  • D3
    10.0
Vis captive moletée M6 16.0 Inox 316

20182120

Gamme de prix
€ 4,5413 - € 3,1789

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • l1 025
    16.0
  • d2 a012
    4.5
  • l2 025
    7.5
  • D3
    12.0
Vis captive moletée M5 10.0 Inox 316

20182021

Gamme de prix
€ 4,16 - € 2,912

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • l1 025
    10.0
  • d2 a012
    3.7
  • l2 025
    7.5
  • D3
    10.0
Vis captive moletée M3 12.0 Inox 316

20181925

Gamme de prix
€ 3,6746 - € 2,5722

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M3
  • l1 025
    12.0
  • d2 a012
    2.0
  • l2 025
    4.5
  • D3
    8.0
Vis captive moletée M3 8.0 Inox noirci 303

20185077

Gamme de prix
€ 3,7786 - € 2,645

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M3
  • l1 025
    8.0
  • d2 a012
    2.0
  • l2 025
    4.5
  • D3
    8.0