Menu Rechercher

Vis captives à tête moletée - Tête basse

En cours de production

Cette gamme de vis captives à tête moletée est dotée d’une tête basse. Elles constituent une solution de montage idéale pour les panneaux dotés de trous non filetés. Elles sont utilisées pour se conformer à la directive sur les machines 2006/42/CE.

Elles sont généralement utilisées avec des rondelles captives filetées (vendues séparément).

Ces vis sont fabriquées à partir d’inox austénitique, ce qui assure une bonne résistance à la corrosion et une usinabilité et ces vis existent en groupes avec finition noircie ou sans. Cette matière est un choix populaire pour les applications dans les secteurs de la construction et de l’automobile.

Remarque : ces vis ont un diamètre de tige plus petit et ne doivent pas être serrées au couple recommandé pour une vis équivalente de la taille de filetage affichée.

  • Cette gamme de vis captives à tête moletée est dotée d’une tête basse. Elles constituent une solution de montage idéale pour les panneaux dotés de trous non filetés. Disponibles dans un choix de finition noircie ou naturelle.
  • Les vis sont fabriquées à partir d’acier inoxydable austénitique, ce qui assure une bonne résistance à la corrosion et usinabilité.
  • Ce matériau est un choix populaire pour les applications dans les secteurs de la construction et de l’automobile.
Matière: Inox noirci 316, Inox noirci 303, Inox 316, Acier inox 303 Séries: SRP0161.A2

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
152 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d1 l2 025 Matière d4 min l1 025 d2 a012 D3 Ajouter au panier
€ 2,3192 - € 3,3176 Demander le délai de livraison ici
M4
6.0
Acier inox 303
4.5
16.0
2.8
10.0
€ 2,3712 - € 3,38 Demander le délai de livraison ici
M3.5
6.0
Acier inox 303
3.8
8.0
2.3
8.0
€ 2,4128 - € 3,4424 Demander le délai de livraison ici
M5
7.5
Acier inox 303
5.5
16.0
3.7
10.0
€ 2,4544 - € 3,5048 Demander le délai de livraison ici
M5
7.5
Acier inox 303
5.5
25.0
3.7
10.0
€ 2,496 - € 3,5776 Demander le délai de livraison ici
M6
7.5
Acier inox 303
6.5
25.0
4.5
12.0
€ 2,3712 - € 3,38 Demander le délai de livraison ici
M4
6.0
Acier inox 303
4.5
25.0
2.8
10.0
€ 2,3712 - € 3,38 Demander le délai de livraison ici
M3.5
6.0
Acier inox 303
3.8
12.0
2.3
8.0
€ 2,3192 - € 3,3176 Demander le délai de livraison ici
M3
4.5
Acier inox 303
3.5
16.0
2.0
8.0
€ 2,4128 - € 3,4424 Demander le délai de livraison ici
M5
7.5
Acier inox 303
5.5
10.0
3.7
10.0
€ 2,4544 - € 3,5048 Demander le délai de livraison ici
M6
7.5
Acier inox 303
6.5
16.0
4.5
12.0
€ 2,3192 - € 3,3176 Demander le délai de livraison ici
M3
4.5
Acier inox 303
3.5
12.0
2.0
8.0
€ 3,0705 - € 5,2014 Demander le délai de livraison ici
M8
10.0
Acier inox 303
8.5
30.0
6.0
16.0
€ 3,2602 - € 5,5228 Demander le délai de livraison ici
M8
10.0
Acier inox 303
8.5
35.0
6.0
16.0
€ 2,3538 - € 3,3626 Demander le délai de livraison ici
M4
6.0
Inox 316
4.5
10.0
2.8
10.0
€ 2,3538 - € 3,3626 Demander le délai de livraison ici
M5
7.5
Inox 316
5.5
10.0
3.7
10.0
€ 3,0576 - € 4,368 Demander le délai de livraison ici
M6
7.5
Inox 316
6.5
16.0
4.5
12.0
€ 2,4994 - € 3,5706 Demander le délai de livraison ici
M5
7.5
Inox noirci 316
5.5
14.0
3.7
10.0
€ 3,009 - € 4,2986 Demander le délai de livraison ici
M5
7.5
Inox noirci 316
5.5
30.0
3.7
10.0
€ 2,5722 - € 3,6746 Demander le délai de livraison ici
M5
7.5
Inox noirci 316
5.5
16.0
3.7
10.0
€ 2,184 - € 3,12 Demander le délai de livraison ici
M3.5
6.0
Inox noirci 316
3.8
8.0
2.3
8.0
  • sur 8
Vis captive moletée M4 16.0 Acier inox 303

20138714

Gamme de prix
€ 3,3176 - € 2,3192

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • D3
    10.0
  • d4 min
    4.5
  • l1 025
    16.0
Vis captive moletée M3.5 8.0 Acier inox 303

20138660

Gamme de prix
€ 3,38 - € 2,3712

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M3.5
  • d2 a012
    2.3
  • D3
    8.0
  • d4 min
    3.8
  • l1 025
    8.0
Vis captive moletée M5 16.0 Acier inox 303

20138745

Gamme de prix
€ 3,4424 - € 2,4128

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • D3
    10.0
  • d4 min
    5.5
  • l1 025
    16.0
Vis captive moletée M5 25.0 Acier inox 303

20139070

Gamme de prix
€ 3,5048 - € 2,4544

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • D3
    10.0
  • d4 min
    5.5
  • l1 025
    25.0
Vis captive moletée M6 25.0 Acier inox 303

20138790

Gamme de prix
€ 3,5776 - € 2,496

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.5
  • D3
    12.0
  • d4 min
    6.5
  • l1 025
    25.0
Vis captive moletée M4 25.0 Acier inox 303

20139049

Gamme de prix
€ 3,38 - € 2,3712

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • D3
    10.0
  • d4 min
    4.5
  • l1 025
    25.0
Vis captive moletée M3.5 12.0 Acier inox 303

20138684

Gamme de prix
€ 3,38 - € 2,3712

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M3.5
  • d2 a012
    2.3
  • D3
    8.0
  • d4 min
    3.8
  • l1 025
    12.0
Vis captive moletée M3 16.0 Acier inox 303

20138998

Gamme de prix
€ 3,3176 - € 2,3192

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M3
  • d2 a012
    2.0
  • D3
    8.0
  • d4 min
    3.5
  • l1 025
    16.0
Vis captive moletée M5 10.0 Acier inox 303

20138721

Gamme de prix
€ 3,4424 - € 2,4128

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • D3
    10.0
  • d4 min
    5.5
  • l1 025
    10.0
Vis captive moletée M6 16.0 Acier inox 303

20138769

Gamme de prix
€ 3,5048 - € 2,4544

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.5
  • D3
    12.0
  • d4 min
    6.5
  • l1 025
    16.0
Vis captive moletée M3 12.0 Acier inox 303

20138653

Gamme de prix
€ 3,3176 - € 2,3192

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M3
  • d2 a012
    2.0
  • D3
    8.0
  • d4 min
    3.5
  • l1 025
    12.0
Vis captive moletée M8 30.0 Acier inox 303

20140687

Gamme de prix
€ 5,2014 - € 3,0705

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M8
  • d2 a012
    6.0
  • D3
    16.0
  • d4 min
    8.5
  • l1 025
    30.0
Vis captive moletée M8 35.0 Acier inox 303

20140694

Gamme de prix
€ 5,5228 - € 3,2602

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M8
  • d2 a012
    6.0
  • D3
    16.0
  • d4 min
    8.5
  • l1 025
    35.0
Vis captive moletée M4 10.0 Inox 316

20181567

Gamme de prix
€ 3,3626 - € 2,3538

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • D3
    10.0
  • d4 min
    4.5
  • l1 025
    10.0
Vis captive moletée M5 10.0 Inox 316

20181635

Gamme de prix
€ 3,3626 - € 2,3538

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • D3
    10.0
  • d4 min
    5.5
  • l1 025
    10.0
Vis captive moletée M6 16.0 Inox 316

20181703

Gamme de prix
€ 4,368 - € 3,0576

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.5
  • D3
    12.0
  • d4 min
    6.5
  • l1 025
    16.0
Vis captive moletée M5 14.0 Inox noirci 316

20184957

Gamme de prix
€ 3,5706 - € 2,4994

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • D3
    10.0
  • d4 min
    5.5
  • l1 025
    14.0
Vis captive moletée M5 30.0 Inox noirci 316

20184995

Gamme de prix
€ 4,2986 - € 3,009

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • D3
    10.0
  • d4 min
    5.5
  • l1 025
    30.0
Vis captive moletée M5 16.0 Inox noirci 316

20184964

Gamme de prix
€ 3,6746 - € 2,5722

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • D3
    10.0
  • d4 min
    5.5
  • l1 025
    16.0
Vis captive moletée M3.5 8.0 Inox noirci 316

20184810

Gamme de prix
€ 3,12 - € 2,184

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M3.5
  • d2 a012
    2.3
  • D3
    8.0
  • d4 min
    3.8
  • l1 025
    8.0