Menu Rechercher

Vis captives - Tête CHC

En stock

Cette gamme de vis captives est dotée d’une tête cylindrique à entraînement hexagonal. Les vis à entraînement hexagonal sont idéales pour les assemblages de précision et sont idéalement utilisées lorsque la surface disponible est réduite.

Elles constituent une solution de montage idéale pour les panneaux dotés de trous non filetés. Ils sont utilisés pour se conformer à la directive sur les machines 2006/42/CE, de manière générale à ISO 4762. Les vis captives sont généralement utilisées avec des Rondelles captives filetées (vendues séparément).

Ces vis sont fabriquées à partir d’inox qui assure une bonne résistance à la corrosion et une bonne usinabilité. Ces vis sont disponibles en groupes avec finition noircie ou sans. Cette matière est un choix populaire pour les applications dans les secteurs de la construction et de l’automobile.

Remarque : ces vis ont un diamètre de tige plus petit et ne doivent pas être serrées au couple recommandé pour une vis équivalente de la taille de filetage affichée.

  • Une solution de montage idéale pour les panneaux à trous non filetés.
  • Utilisées pour se conformer à la directive sur les machines 2006/42/CE, de manière générale à ISO 4762.
  • Ce matériau est un choix populaire pour les applications dans les secteurs de la construction et de l’automobile.
Matière: Titane G5, Titane G2, Inox noirci 316, Inox noirci 303, Inox 316, Acier inox 303 Séries: SRP0154A2

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
463 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d1 d2 a012 Matière d4 min l10 25 d3 max d2 a012 Ajouter au panier
€ 7,3584 - € 10,5123 Demander le délai de livraison ici
M10
12.5
Inox 316
10.6
80.0
16.0
7.5
€ 7,4581 - € 10,6542 Demander le délai de livraison ici
M16
20.0
Inox 316
17.5
35.0
24.0
12.0
€ 3,9845 - € 5,692 Demander le délai de livraison ici
M8
10.0
Inox noirci 316
8.5
50.0
13.0
6.0
€ 9,4196 - € 13,4565 Demander le délai de livraison ici
M20
25.0
Inox 316
22.0
40.0
30.0
16.0
€ 3,5877 - € 5,1256 Demander le délai de livraison ici
M6
7.5
Inox 316
6.5
20.0
10.0
4.2
€ 1,7301 - € 2,4713 Demander le délai de livraison ici
M3
4.5
Inox 316
3.5
25.0
5.5
2.0
€ 6,351 - € 9,0731 Demander le délai de livraison ici
M10
12.5
Inox noirci 316
10.6
40.0
16.0
7.5
€ 1,4505 - € 2,0724 Demander le délai de livraison ici
M3
4.5
Inox noirci 303
3.5
16.0
5.5
2.0
€ 3,9311 - € 5,616 Demander le délai de livraison ici
M8
10.0
Inox noirci 316
8.5
35.0
13.0
6.0
€ 6,8012 - € 9,7167 Demander le délai de livraison ici
M12
15.0
Inox noirci 316
13.2
45.0
18.0
8.0
€ 4,0976 - € 5,8534 Demander le délai de livraison ici
M8
10.0
Inox 316
8.5
35.0
13.0
6.0
€ 1,5266 - € 2,1814 5 En stock
M2.5
3.0
Inox noirci 316
2.8
10.0
4.5
1.8
€ 5,9007 - € 8,4296 Demander le délai de livraison ici
M10
12.5
Inox noirci 316
10.6
30.0
16.0
7.5
€ 3,9311 - € 5,616 Demander le délai de livraison ici
M6
7.5
Inox noirci 316
6.5
80.0
10.0
4.2
€ 3,7255 - € 5,322 Demander le délai de livraison ici
M6
7.5
Inox 316
6.5
60.0
10.0
4.2
€ 11,7346 - € 16,7646 Demander le délai de livraison ici
M20
25.0
Inox noirci 316
22.0
60.0
30.0
16.0
€ 3,9845 - € 5,692 Demander le délai de livraison ici
M8
10.0
Inox noirci 316
8.5
80.0
13.0
6.0
€ 13,511 - € 19,3017 Demander le délai de livraison ici
M16
20.0
Titane G2
17.5
35.0
24.0
12.0
€ 6,0004 - € 8,5715 Demander le délai de livraison ici
M10
12.5
Inox 316
10.6
50.0
16.0
7.5
€ 16,7862 - € 23,9802 Demander le délai de livraison ici
M16
20.0
Titane G2
17.5
100.0
24.0
12.0
  • sur 24
Vis captive Tête cylindrique M10 7.5 Inox 316

20185534

Gamme de prix
€ 10,5123 - € 7,3584

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M10
  • l10 25
    80.0
  • d2 a012
    7.5
  • d2 a012
    12.5
  • d3 max
    16.0
Vis captive Tête cylindrique M16 12.0 Inox 316

20185626

Gamme de prix
€ 10,6542 - € 7,4581

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M16
  • l10 25
    35.0
  • d2 a012
    12.0
  • d2 a012
    20.0
  • d3 max
    24.0
Vis captive Tête cylindrique M8 6.0 Inox noirci 316

20185862

Gamme de prix
€ 5,692 - € 3,9845

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M8
  • l10 25
    50.0
  • d2 a012
    6.0
  • d2 a012
    10.0
  • d3 max
    13.0
Vis captive Tête cylindrique M20 16.0 Inox 316

20185695

Gamme de prix
€ 13,4565 - € 9,4196

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M20
  • l10 25
    40.0
  • d2 a012
    16.0
  • d2 a012
    25.0
  • d3 max
    30.0
Vis captive Tête cylindrique M6 4.2 Inox 316

20182267

Gamme de prix
€ 5,1256 - € 3,5877

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • l10 25
    20.0
  • d2 a012
    4.2
  • d2 a012
    7.5
  • d3 max
    10.0
Vis captive Tête cylindrique M3 2.0 Inox 316

20182380

Gamme de prix
€ 2,4713 - € 1,7301

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M3
  • l10 25
    25.0
  • d2 a012
    2.0
  • d2 a012
    4.5
  • d3 max
    5.5
Vis captive Tête cylindrique M10 7.5 Inox noirci 316

20183745

Gamme de prix
€ 9,0731 - € 6,351

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M10
  • l10 25
    40.0
  • d2 a012
    7.5
  • d2 a012
    12.5
  • d3 max
    16.0
Vis captive Tête cylindrique M3 2.0 Inox noirci 303

20182915

Gamme de prix
€ 2,0724 - € 1,4505

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M3
  • l10 25
    16.0
  • d2 a012
    2.0
  • d2 a012
    4.5
  • d3 max
    5.5
Vis captive Tête cylindrique M8 6.0 Inox noirci 316

20185855

Gamme de prix
€ 5,616 - € 3,9311

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M8
  • l10 25
    35.0
  • d2 a012
    6.0
  • d2 a012
    10.0
  • d3 max
    13.0
Vis captive Tête cylindrique M12 8.0 Inox noirci 316

20186005

Gamme de prix
€ 9,7167 - € 6,8012

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M12
  • l10 25
    45.0
  • d2 a012
    8.0
  • d2 a012
    15.0
  • d3 max
    18.0
Vis captive Tête cylindrique M8 6.0 Inox 316

20185442

Gamme de prix
€ 5,8534 - € 4,0976

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M8
  • l10 25
    35.0
  • d2 a012
    6.0
  • d2 a012
    10.0
  • d3 max
    13.0
Vis captive Tête cylindrique M2.5 1.8 Inox noirci 316

20185756

Gamme de prix
€ 2,1814 - € 1,5266

Niveaux de stock
5 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M2.5
  • l10 25
    10.0
  • d2 a012
    1.8
  • d2 a012
    3.0
  • d3 max
    4.5
Vis captive Tête cylindrique M10 7.5 Inox noirci 316

20185916

Gamme de prix
€ 8,4296 - € 5,9007

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M10
  • l10 25
    30.0
  • d2 a012
    7.5
  • d2 a012
    12.5
  • d3 max
    16.0
Vis captive Tête cylindrique M6 4.2 Inox noirci 316

20185824

Gamme de prix
€ 5,616 - € 3,9311

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • l10 25
    80.0
  • d2 a012
    4.2
  • d2 a012
    7.5
  • d3 max
    10.0
Vis captive Tête cylindrique M6 4.2 Inox 316

20185428

Gamme de prix
€ 5,322 - € 3,7255

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • l10 25
    60.0
  • d2 a012
    4.2
  • d2 a012
    7.5
  • d3 max
    10.0
Vis captive Tête cylindrique M20 16.0 Inox noirci 316

20186487

Gamme de prix
€ 16,7646 - € 11,7346

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M20
  • l10 25
    60.0
  • d2 a012
    16.0
  • d2 a012
    25.0
  • d3 max
    30.0
Vis captive Tête cylindrique M8 6.0 Inox noirci 316

20185886

Gamme de prix
€ 5,692 - € 3,9845

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M8
  • l10 25
    80.0
  • d2 a012
    6.0
  • d2 a012
    10.0
  • d3 max
    13.0
Vis captive Tête cylindrique M16 12.0 Titane G2

20187163

Gamme de prix
€ 19,3017 - € 13,511

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M16
  • l10 25
    35.0
  • d2 a012
    12.0
  • d2 a012
    20.0
  • d3 max
    24.0
Vis captive Tête cylindrique M10 7.5 Inox 316

20185510

Gamme de prix
€ 8,5715 - € 6,0004

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M10
  • l10 25
    50.0
  • d2 a012
    7.5
  • d2 a012
    12.5
  • d3 max
    16.0
Vis captive Tête cylindrique M16 12.0 Titane G2

20187224

Gamme de prix
€ 23,9802 - € 16,7862

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M16
  • l10 25
    100.0
  • d2 a012
    12.0
  • d2 a012
    20.0
  • d3 max
    24.0