Menu Rechercher

Vis captives - Tête CHC

En stock

Cette gamme de vis captives est dotée d’une tête cylindrique à entraînement hexagonal. Les vis à entraînement hexagonal sont idéales pour les assemblages de précision et sont idéalement utilisées lorsque la surface disponible est réduite.

Elles constituent une solution de montage idéale pour les panneaux dotés de trous non filetés. Ils sont utilisés pour se conformer à la directive sur les machines 2006/42/CE, de manière générale à ISO 4762. Les vis captives sont généralement utilisées avec des Rondelles captives filetées (vendues séparément).

Ces vis sont fabriquées à partir d’inox qui assure une bonne résistance à la corrosion et une bonne usinabilité. Ces vis sont disponibles en groupes avec finition noircie ou sans. Cette matière est un choix populaire pour les applications dans les secteurs de la construction et de l’automobile.

Remarque : ces vis ont un diamètre de tige plus petit et ne doivent pas être serrées au couple recommandé pour une vis équivalente de la taille de filetage affichée.

  • Une solution de montage idéale pour les panneaux à trous non filetés.
  • Utilisées pour se conformer à la directive sur les machines 2006/42/CE, de manière générale à ISO 4762.
  • Ce matériau est un choix populaire pour les applications dans les secteurs de la construction et de l’automobile.
Matière: Titane G5, Titane G2, Inox noirci 316, Inox noirci 303, Inox 316, Acier inox 303 Séries: SRP0154A2

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
463 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d1 d2 a012 Matière d4 min l10 25 d3 max d2 a012 Ajouter au panier
€ 2,901 - € 4,1439 94 En stock
M6
7.5
Acier inox 303
6.5
35.0
10.0
4.2
€ 2,9658 - € 4,2426 500 En stock
M5
7.5
Acier inox 303
5.5
35.0
8.5
3.7
€ 18,8474 - € 26,9243 Demander le délai de livraison ici
M16
20.0
Titane G5
17.5
60.0
24.0
12.0
€ 17,4811 - € 24,9722 Demander le délai de livraison ici
M16
20.0
Titane G5
17.5
40.0
24.0
12.0
€ 15,7705 - € 22,5296 Demander le délai de livraison ici
M12
15.0
Titane G5
13.2
80.0
18.0
8.0
€ 4,478 - € 6,3972 Demander le délai de livraison ici
M6
7.5
Titane G5
6.5
12.0
10.0
4.2
€ 8,519 - € 12,1705 Demander le délai de livraison ici
M8
10.0
Titane G5
8.5
45.0
13.0
6.0
€ 8,041 - € 11,4869 Demander le délai de livraison ici
M8
10.0
Titane G5
8.5
35.0
13.0
6.0
€ 18,137 - € 25,9107 Demander le délai de livraison ici
M16
20.0
Titane G5
17.5
50.0
24.0
12.0
€ 9,2366 - € 13,1954 Demander le délai de livraison ici
M10
12.5
Titane G5
10.6
30.0
16.0
7.5
€ 14,8166 - € 21,1665 Demander le délai de livraison ici
M12
15.0
Titane G5
13.2
45.0
18.0
8.0
€ 10,8392 - € 15,4848 Demander le délai de livraison ici
M10
12.5
Titane G5
10.6
45.0
16.0
7.5
€ 11,3738 - € 16,2486 7 En stock
M10
12.5
Titane G5
10.6
50.0
16.0
7.5
€ 3,9444 - € 5,6345 Demander le délai de livraison ici
M5
7.5
Titane G5
5.5
20.0
8.5
3.7
€ 8,664 - € 12,3771 Demander le délai de livraison ici
M8
10.0
Titane G5
8.5
50.0
13.0
6.0
€ 17,9921 - € 25,7031 Demander le délai de livraison ici
M16
20.0
Titane G5
17.5
45.0
24.0
12.0
€ 13,7557 - € 19,6512 Demander le délai de livraison ici
M12
15.0
Titane G5
13.2
30.0
18.0
8.0
€ 6,8012 - € 9,7167 Demander le délai de livraison ici
M16
20.0
Inox noirci 303
17.5
45.0
24.0
12.0
€ 12,9086 - € 18,4413 Demander le délai de livraison ici
M16
20.0
Inox noirci 316
17.5
100.0
24.0
12.0
€ 3,4356 - € 4,9077 Demander le délai de livraison ici
M4
6.0
Titane G2
4.5
40.0
7.0
2.8
  • sur 24
Vis captive Tête cylindrique M6 4.2 Acier inox 303

20140458

Gamme de prix
€ 4,1439 - € 2,901

Niveaux de stock
94 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • l10 25
    35.0
  • d2 a012
    4.2
  • d2 a012
    7.5
  • d3 max
    10.0
Vis captive Tête cylindrique M5 3.7 Acier inox 303

20140397

Gamme de prix
€ 4,2426 - € 2,9658

Niveaux de stock
500 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • l10 25
    35.0
  • d2 a012
    3.7
  • d2 a012
    7.5
  • d3 max
    8.5
Vis captive Tête cylindrique M16 12.0 Titane G5

20187958

Gamme de prix
€ 26,9243 - € 18,8474

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M16
  • l10 25
    60.0
  • d2 a012
    12.0
  • d2 a012
    20.0
  • d3 max
    24.0
Vis captive Tête cylindrique M16 12.0 Titane G5

20187927

Gamme de prix
€ 24,9722 - € 17,4811

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M16
  • l10 25
    40.0
  • d2 a012
    12.0
  • d2 a012
    20.0
  • d3 max
    24.0
Vis captive Tête cylindrique M12 8.0 Titane G5

20187897

Gamme de prix
€ 22,5296 - € 15,7705

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M12
  • l10 25
    80.0
  • d2 a012
    8.0
  • d2 a012
    15.0
  • d3 max
    18.0
Vis captive Tête cylindrique M6 4.2 Titane G5

20187545

Gamme de prix
€ 6,3972 - € 4,478

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • l10 25
    12.0
  • d2 a012
    4.2
  • d2 a012
    7.5
  • d3 max
    10.0
Vis captive Tête cylindrique M8 6.0 Titane G5

20187705

Gamme de prix
€ 12,1705 - € 8,519

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M8
  • l10 25
    45.0
  • d2 a012
    6.0
  • d2 a012
    10.0
  • d3 max
    13.0
Vis captive Tête cylindrique M8 6.0 Titane G5

20187682

Gamme de prix
€ 11,4869 - € 8,041

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M8
  • l10 25
    35.0
  • d2 a012
    6.0
  • d2 a012
    10.0
  • d3 max
    13.0
Vis captive Tête cylindrique M16 12.0 Titane G5

20187941

Gamme de prix
€ 25,9107 - € 18,137

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M16
  • l10 25
    50.0
  • d2 a012
    12.0
  • d2 a012
    20.0
  • d3 max
    24.0
Vis captive Tête cylindrique M10 7.5 Titane G5

20187767

Gamme de prix
€ 13,1954 - € 9,2366

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M10
  • l10 25
    30.0
  • d2 a012
    7.5
  • d2 a012
    12.5
  • d3 max
    16.0
Vis captive Tête cylindrique M12 8.0 Titane G5

20187866

Gamme de prix
€ 21,1665 - € 14,8166

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M12
  • l10 25
    45.0
  • d2 a012
    8.0
  • d2 a012
    15.0
  • d3 max
    18.0
Vis captive Tête cylindrique M10 7.5 Titane G5

20187781

Gamme de prix
€ 15,4848 - € 10,8392

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M10
  • l10 25
    45.0
  • d2 a012
    7.5
  • d2 a012
    12.5
  • d3 max
    16.0
Vis captive Tête cylindrique M10 7.5 Titane G5

20187798

Gamme de prix
€ 16,2486 - € 11,3738

Niveaux de stock
7 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M10
  • l10 25
    50.0
  • d2 a012
    7.5
  • d2 a012
    12.5
  • d3 max
    16.0
Vis captive Tête cylindrique M5 3.7 Titane G5

20187484

Gamme de prix
€ 5,6345 - € 3,9444

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • l10 25
    20.0
  • d2 a012
    3.7
  • d2 a012
    7.5
  • d3 max
    8.5
Vis captive Tête cylindrique M8 6.0 Titane G5

20187712

Gamme de prix
€ 12,3771 - € 8,664

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M8
  • l10 25
    50.0
  • d2 a012
    6.0
  • d2 a012
    10.0
  • d3 max
    13.0
Vis captive Tête cylindrique M16 12.0 Titane G5

20187934

Gamme de prix
€ 25,7031 - € 17,9921

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M16
  • l10 25
    45.0
  • d2 a012
    12.0
  • d2 a012
    20.0
  • d3 max
    24.0
Vis captive Tête cylindrique M12 8.0 Titane G5

20187835

Gamme de prix
€ 19,6512 - € 13,7557

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M12
  • l10 25
    30.0
  • d2 a012
    8.0
  • d2 a012
    15.0
  • d3 max
    18.0
Vis captive Tête cylindrique M16 12.0 Inox noirci 303

20186272

Gamme de prix
€ 9,7167 - € 6,8012

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M16
  • l10 25
    45.0
  • d2 a012
    12.0
  • d2 a012
    20.0
  • d3 max
    24.0
Vis captive Tête cylindrique M16 12.0 Inox noirci 316

20186463

Gamme de prix
€ 18,4413 - € 12,9086

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M16
  • l10 25
    100.0
  • d2 a012
    12.0
  • d2 a012
    20.0
  • d3 max
    24.0
Vis captive Tête cylindrique M4 2.8 Titane G2

20186685

Gamme de prix
€ 4,9077 - € 3,4356

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • l10 25
    40.0
  • d2 a012
    2.8
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    7.0