Menu Rechercher

Vis captives - Tête CHC

En stock

Cette gamme de vis captives est dotée d’une tête cylindrique à entraînement hexagonal. Les vis à entraînement hexagonal sont idéales pour les assemblages de précision et sont idéalement utilisées lorsque la surface disponible est réduite.

Elles constituent une solution de montage idéale pour les panneaux dotés de trous non filetés. Ils sont utilisés pour se conformer à la directive sur les machines 2006/42/CE, de manière générale à ISO 4762. Les vis captives sont généralement utilisées avec des Rondelles captives filetées (vendues séparément).

Ces vis sont fabriquées à partir d’inox qui assure une bonne résistance à la corrosion et une bonne usinabilité. Ces vis sont disponibles en groupes avec finition noircie ou sans. Cette matière est un choix populaire pour les applications dans les secteurs de la construction et de l’automobile.

Remarque : ces vis ont un diamètre de tige plus petit et ne doivent pas être serrées au couple recommandé pour une vis équivalente de la taille de filetage affichée.

  • Une solution de montage idéale pour les panneaux à trous non filetés.
  • Utilisées pour se conformer à la directive sur les machines 2006/42/CE, de manière générale à ISO 4762.
  • Ce matériau est un choix populaire pour les applications dans les secteurs de la construction et de l’automobile.
Matière: Titane G5, Titane G2, Inox noirci 316, Inox noirci 303, Inox 316, Acier inox 303 Séries: SRP0154A2

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
463 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d1 d2 a012 Matière d4 min l10 25 d3 max d2 a012 Ajouter au panier
€ 3,5116 - € 5,0166 Demander le délai de livraison ici
M6
7.5
Inox noirci 316
6.5
16.0
10.0
4.2
€ 3,8858 - € 5,5502 Demander le délai de livraison ici
M8
10.0
Inox noirci 316
8.5
25.0
13.0
6.0
€ 1,5523 - € 2,2174 Demander le délai de livraison ici
M3
4.5
Inox noirci 316
3.5
10.0
5.5
2.0
€ 1,7558 - € 2,5083 Demander le délai de livraison ici
M3
4.5
Inox noirci 316
3.5
25.0
5.5
2.0
€ 1,8576 - € 2,6533 Demander le délai de livraison ici
M3
4.5
Titane G2
3.5
10.0
5.5
2.0
€ 2,3408 - € 3,3441 Demander le délai de livraison ici
M4
6.0
Inox 316
4.5
35.0
7.0
2.8
€ 8,5653 - € 12,2353 Demander le délai de livraison ici
M20
25.0
Inox noirci 303
22.0
60.0
30.0
16.0
€ 8,7709 - € 12,5303 Demander le délai de livraison ici
M20
25.0
Inox noirci 303
22.0
80.0
30.0
16.0
€ 12,9086 - € 18,4413 Demander le délai de livraison ici
M16
20.0
Inox noirci 316
17.5
100.0
24.0
12.0
€ 11,603 - € 16,5755 Demander le délai de livraison ici
M12
15.0
Titane G2
13.2
35.0
18.0
8.0
€ 1,7301 - € 2,4713 Demander le délai de livraison ici
M2.5
3.0
Titane G2
2.8
8.0
4.5
1.8
€ 3,9691 - € 5,6704 Demander le délai de livraison ici
M5
7.5
Titane G2
5.5
12.0
8.5
3.7
€ 3,8858 - € 5,5502 Demander le délai de livraison ici
M6
7.5
Inox noirci 316
6.5
35.0
10.0
4.2
€ 2,0354 - € 2,9082 Demander le délai de livraison ici
M4
6.0
Inox noirci 303
4.5
35.0
7.0
2.8
€ 8,2672 - € 11,8107 Demander le délai de livraison ici
M16
20.0
Inox noirci 303
17.5
100.0
24.0
12.0
€ 5,5214 - € 7,8878 Demander le délai de livraison ici
M8
10.0
Titane G2
8.5
16.0
13.0
6.0
€ 6,9997 - € 10,0004 Demander le délai de livraison ici
M6
7.5
Titane G2
6.5
40.0
10.0
4.2
€ 4,7329 - € 6,7612 Demander le délai de livraison ici
M6
7.5
Titane G5
6.5
16.0
10.0
4.2
€ 5,5728 - € 7,9608 Demander le délai de livraison ici
M6
7.5
Titane G5
6.5
30.0
10.0
4.2
€ 10,3057 - € 14,722 Demander le délai de livraison ici
M10
12.5
Titane G5
10.6
40.0
16.0
7.5
  • sur 24
Vis captive Tête cylindrique M6 4.2 Inox noirci 316

20183646

Gamme de prix
€ 5,0166 - € 3,5116

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • l10 25
    16.0
  • d2 a012
    4.2
  • d2 a012
    7.5
  • d3 max
    10.0
Vis captive Tête cylindrique M8 6.0 Inox noirci 316

20183707

Gamme de prix
€ 5,5502 - € 3,8858

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M8
  • l10 25
    25.0
  • d2 a012
    6.0
  • d2 a012
    10.0
  • d3 max
    13.0
Vis captive Tête cylindrique M3 2.0 Inox noirci 316

20183479

Gamme de prix
€ 2,2174 - € 1,5523

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M3
  • l10 25
    10.0
  • d2 a012
    2.0
  • d2 a012
    4.5
  • d3 max
    5.5
Vis captive Tête cylindrique M3 2.0 Inox noirci 316

20183516

Gamme de prix
€ 2,5083 - € 1,7558

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M3
  • l10 25
    25.0
  • d2 a012
    2.0
  • d2 a012
    4.5
  • d3 max
    5.5
Vis captive Tête cylindrique M3 2.0 Titane G2

20186579

Gamme de prix
€ 2,6533 - € 1,8576

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M3
  • l10 25
    10.0
  • d2 a012
    2.0
  • d2 a012
    4.5
  • d3 max
    5.5
Vis captive Tête cylindrique M4 2.8 Inox 316

20186203

Gamme de prix
€ 3,3441 - € 2,3408

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • l10 25
    35.0
  • d2 a012
    2.8
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    7.0
Vis captive Tête cylindrique M20 16.0 Inox noirci 303

20186333

Gamme de prix
€ 12,2353 - € 8,5653

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M20
  • l10 25
    60.0
  • d2 a012
    16.0
  • d2 a012
    25.0
  • d3 max
    30.0
Vis captive Tête cylindrique M20 16.0 Inox noirci 303

20186340

Gamme de prix
€ 12,5303 - € 8,7709

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M20
  • l10 25
    80.0
  • d2 a012
    16.0
  • d2 a012
    25.0
  • d3 max
    30.0
Vis captive Tête cylindrique M16 12.0 Inox noirci 316

20186463

Gamme de prix
€ 18,4413 - € 12,9086

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M16
  • l10 25
    100.0
  • d2 a012
    12.0
  • d2 a012
    20.0
  • d3 max
    24.0
Vis captive Tête cylindrique M12 8.0 Titane G2

20187095

Gamme de prix
€ 16,5755 - € 11,603

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M12
  • l10 25
    35.0
  • d2 a012
    8.0
  • d2 a012
    15.0
  • d3 max
    18.0
Vis captive Tête cylindrique M2.5 1.8 Titane G2

20186531

Gamme de prix
€ 2,4713 - € 1,7301

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M2.5
  • l10 25
    8.0
  • d2 a012
    1.8
  • d2 a012
    3.0
  • d3 max
    4.5
Vis captive Tête cylindrique M5 3.7 Titane G2

20186708

Gamme de prix
€ 5,6704 - € 3,9691

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • l10 25
    12.0
  • d2 a012
    3.7
  • d2 a012
    7.5
  • d3 max
    8.5
Vis captive Tête cylindrique M6 4.2 Inox noirci 316

20186388

Gamme de prix
€ 5,5502 - € 3,8858

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • l10 25
    35.0
  • d2 a012
    4.2
  • d2 a012
    7.5
  • d3 max
    10.0
Vis captive Tête cylindrique M4 2.8 Inox noirci 303

20186210

Gamme de prix
€ 2,9082 - € 2,0354

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • l10 25
    35.0
  • d2 a012
    2.8
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    7.0
Vis captive Tête cylindrique M16 12.0 Inox noirci 303

20186319

Gamme de prix
€ 11,8107 - € 8,2672

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M16
  • l10 25
    100.0
  • d2 a012
    12.0
  • d2 a012
    20.0
  • d3 max
    24.0
Vis captive Tête cylindrique M8 6.0 Titane G2

20186883

Gamme de prix
€ 7,8878 - € 5,5214

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M8
  • l10 25
    16.0
  • d2 a012
    6.0
  • d2 a012
    10.0
  • d3 max
    13.0
Vis captive Tête cylindrique M6 4.2 Titane G2

20186845

Gamme de prix
€ 10,0004 - € 6,9997

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • l10 25
    40.0
  • d2 a012
    4.2
  • d2 a012
    7.5
  • d3 max
    10.0
Vis captive Tête cylindrique M6 4.2 Titane G5

20187552

Gamme de prix
€ 6,7612 - € 4,7329

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • l10 25
    16.0
  • d2 a012
    4.2
  • d2 a012
    7.5
  • d3 max
    10.0
Vis captive Tête cylindrique M6 4.2 Titane G5

20187583

Gamme de prix
€ 7,9608 - € 5,5728

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • l10 25
    30.0
  • d2 a012
    4.2
  • d2 a012
    7.5
  • d3 max
    10.0
Vis captive Tête cylindrique M10 7.5 Titane G5

20187774

Gamme de prix
€ 14,722 - € 10,3057

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M10
  • l10 25
    40.0
  • d2 a012
    7.5
  • d2 a012
    12.5
  • d3 max
    16.0