Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les boulons et vis à tête hexagonale en plastique constituent des composants parfaitement adaptés à la fixation mécanique de matériaux. Ils sont légers et résistants à la corrosion, à l'huile, à l'abrasion et à la plupart des produits chimiques • Référence aux normes ISO 4017, NF EN 24017, DIN 933 à titre informatif uniquement.
Séries: SR1992
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Filetage | Pas/Dents par pouce | Couleur | Matière | Longueur filetage | Type d'entraînement | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,0639 - € 0,0789 | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
1.0 mm
|
Naturel
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
€ 0,0643 - € 0,0793 | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
1.0 mm
|
Naturel
|
PA
|
0.63 in
16.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
€ 0,0569 - € 0,0702 | Demander le délai de livraison ici |
M5
|
0.8 mm
|
Naturel
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
€ 0,0535 - € 0,0661 | Demander le délai de livraison ici |
M4
|
0.7 mm
|
Naturel
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
€ 0,2324 - € 0,287 | Demander le délai de livraison ici |
M10
|
1.5 mm
|
Naturel
|
PA
|
1.378 in
35.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
€ 0,1937 - € 0,2392 | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
1.25 mm
|
Naturel
|
PA
|
1.378 in
35.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
€ 0,0332 - € 0,041 | Demander le délai de livraison ici |
M2
|
0.4 mm
|
Naturel
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
€ 0,0691 - € 0,0853 | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
1.0 mm
|
Naturel
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
€ 0,1936 - € 0,2391 | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
1.25 mm
|
Naturel
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
€ 0,1903 - € 0,235 | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
1.25 mm
|
Naturel
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
€ 0,0607 - € 0,0749 | Demander le délai de livraison ici |
M5
|
0.8 mm
|
Naturel
|
PA
|
1.378 in
35.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
€ 0,0682 - € 0,0843 | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
1.0 mm
|
Naturel
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
€ 0,0561 - € 0,0693 | Demander le délai de livraison ici |
M5
|
0.8 mm
|
Naturel
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
€ 0,2237 - € 0,2762 | Demander le délai de livraison ici |
M10
|
1.5 mm
|
Naturel
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
€ 0,081 - € 0,1001 | Demander le délai de livraison ici |
M5
|
0.8 mm
|
Naturel
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
€ 0,2149 - € 0,2653 | Demander le délai de livraison ici |
M10
|
1.5 mm
|
Naturel
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
€ 0,0365 - € 0,0451 | Demander le délai de livraison ici |
M4
|
0.7 mm
|
Naturel
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
€ 0,14 - € 0,1728 | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
1.25 mm
|
Naturel
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
€ 0,0364 - € 0,045 | Demander le délai de livraison ici |
M4
|
0.7 mm
|
Naturel
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
€ 0,0531 - € 0,0656 | Demander le délai de livraison ici |
M4
|
0.7 mm
|
Naturel
|
PA
|
1.378 in
35.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer