Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les boulons et vis à tête hexagonale en plastique constituent des composants parfaitement adaptés à la fixation mécanique de matériaux. Ils sont légers et résistants à la corrosion, à l'huile, à l'abrasion et à la plupart des produits chimiques • Référence aux normes ISO 4017, NF EN 24017, DIN 933 à titre informatif uniquement.
Séries: SR1992
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Filetage | Pas/Dents par pouce | Couleur | Matière | Longueur filetage | Type d'entraînement | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,0625 - € 0,0625 | Demander le délai de livraison ici |
M4
|
0.7 mm
|
Noir
|
PA
|
0.63 in
16.0 mm
|
Bouton hexagonal
|
||
€ 0,0663 - € 0,08 | Demander le délai de livraison ici |
M4
|
0.7 mm
|
Noir
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
Bouton hexagonal
|
||
€ 0,0657 - € 0,0657 | Demander le délai de livraison ici |
M4
|
0.7 mm
|
Noir
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Bouton hexagonal
|
||
€ 0,0528 - € 0,0528 | Demander le délai de livraison ici |
M3
|
0.5 mm
|
Noir
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Bouton hexagonal
|
||
€ 0,057 - € 0,057 | Demander le délai de livraison ici |
M4
|
0.7 mm
|
Noir
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
Bouton hexagonal
|
||
€ 0,0798 - € 0,0798 | Demander le délai de livraison ici |
M5
|
0.8 mm
|
Noir
|
PA
|
0.63 in
16.0 mm
|
Bouton hexagonal
|
||
€ 0,0617 - € 0,075 | Demander le délai de livraison ici |
M5
|
0.8 mm
|
Noir
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
Bouton hexagonal
|
||
€ 0,0718 - € 0,0798 | Demander le délai de livraison ici |
M5
|
0.8 mm
|
Naturel
|
PA
|
0.63 in
16.0 mm
|
Bouton hexagonal
|
||
€ 0,0755 - € 0,0839 | Demander le délai de livraison ici |
M5
|
0.8 mm
|
Naturel
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
Bouton hexagonal
|
||
€ 0,0718 - € 0,08 | Demander le délai de livraison ici |
M4
|
0.7 mm
|
Naturel
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
Bouton hexagonal
|
||
€ 0,176 - € 0,1964 | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
1.25 mm
|
Naturel
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
Bouton hexagonal
|
||
€ 0,059 - € 0,0657 | Demander le délai de livraison ici |
M4
|
0.7 mm
|
Naturel
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Bouton hexagonal
|
||
€ 0,2357 - € 0,2633 | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
1.25 mm
|
Naturel
|
PA
|
2.362 in
60.0 mm
|
Bouton hexagonal
|
||
€ 0,0617 - € 0,0685 | Demander le délai de livraison ici |
M3
|
0.5 mm
|
Naturel
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
Bouton hexagonal
|
||
€ 0,1702 - € 0,1702 | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
1.25 mm
|
Noir
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
Bouton hexagonal
|
||
€ 0,0734 - € 0,0893 | Demander le délai de livraison ici |
M5
|
0.8 mm
|
Noir
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
Bouton hexagonal
|
||
€ 0,3491 - € 0,3491 | Demander le délai de livraison ici |
M12
|
1.75 mm
|
Noir
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
Bouton hexagonal
|
||
€ 0,0628 - € 0,0699 | Demander le délai de livraison ici |
M3
|
0.5 mm
|
Naturel
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
Bouton hexagonal
|
||
€ 0,0513 - € 0,057 | Demander le délai de livraison ici |
M4
|
0.7 mm
|
Naturel
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
Bouton hexagonal
|
||
€ 0,4903 - € 0,5441 | Demander le délai de livraison ici |
M16
|
2.0 mm
|
Naturel
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
Bouton hexagonal
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer