Menu Rechercher

Vis d'assemblage à tête hexagonale - Plastique

En stock

Les boulons et vis à tête hexagonale en plastique constituent des composants parfaitement adaptés à la fixation mécanique de matériaux. Ils sont légers et résistants à la corrosion, à l'huile, à l'abrasion et à la plupart des produits chimiques • Référence aux normes ISO 4017, NF EN 24017, DIN 933 à titre informatif uniquement.

Séries: SR1992

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
546 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Pas/Dents par pouce Couleur Matière Longueur filetage Type d'entraînement Ajouter au panier
€ 0,0639 - € 0,0789 Demander le délai de livraison ici
M6
1.0 mm
Naturel
PA
12.0 mm
Tournevis fendu
€ 0,0643 - € 0,0793 Demander le délai de livraison ici
M6
1.0 mm
Naturel
PA
16.0 mm
Tournevis fendu
€ 0,0569 - € 0,0702 Demander le délai de livraison ici
M5
0.8 mm
Naturel
PA
30.0 mm
Tournevis fendu
€ 0,0535 - € 0,0661 Demander le délai de livraison ici
M4
0.7 mm
Naturel
PA
40.0 mm
Tournevis fendu
€ 0,2324 - € 0,287 Demander le délai de livraison ici
M10
1.5 mm
Naturel
PA
35.0 mm
Tournevis fendu
€ 0,1937 - € 0,2392 Demander le délai de livraison ici
M8
1.25 mm
Naturel
PA
35.0 mm
Tournevis fendu
€ 0,0332 - € 0,041 Demander le délai de livraison ici
M2
0.4 mm
Naturel
PA
6.0 mm
Tournevis fendu
€ 0,0691 - € 0,0853 Demander le délai de livraison ici
M6
1.0 mm
Naturel
PA
25.0 mm
Tournevis fendu
€ 0,1936 - € 0,2391 Demander le délai de livraison ici
M8
1.25 mm
Naturel
PA
30.0 mm
Tournevis fendu
€ 0,1903 - € 0,235 Demander le délai de livraison ici
M8
1.25 mm
Naturel
PA
25.0 mm
Tournevis fendu
€ 0,0607 - € 0,0749 Demander le délai de livraison ici
M5
0.8 mm
Naturel
PA
35.0 mm
Tournevis fendu
€ 0,0682 - € 0,0843 Demander le délai de livraison ici
M6
1.0 mm
Naturel
PA
20.0 mm
Tournevis fendu
€ 0,0561 - € 0,0693 Demander le délai de livraison ici
M5
0.8 mm
Naturel
PA
25.0 mm
Tournevis fendu
€ 0,2237 - € 0,2762 Demander le délai de livraison ici
M10
1.5 mm
Naturel
PA
30.0 mm
Tournevis fendu
€ 0,081 - € 0,1001 Demander le délai de livraison ici
M5
0.8 mm
Naturel
PA
6.0 mm
Tournevis fendu
€ 0,2149 - € 0,2653 Demander le délai de livraison ici
M10
1.5 mm
Naturel
PA
25.0 mm
Tournevis fendu
€ 0,0365 - € 0,0451 Demander le délai de livraison ici
M4
0.7 mm
Naturel
PA
8.0 mm
Tournevis fendu
€ 0,14 - € 0,1728 Demander le délai de livraison ici
M8
1.25 mm
Naturel
PA
20.0 mm
Tournevis fendu
€ 0,0364 - € 0,045 Demander le délai de livraison ici
M4
0.7 mm
Naturel
PA
6.0 mm
Tournevis fendu
€ 0,0531 - € 0,0656 Demander le délai de livraison ici
M4
0.7 mm
Naturel
PA
35.0 mm
Tournevis fendu
  • sur 28
Vis à tête hexagonale M6 12.0 mm PA Naturel

10298237

Gamme de prix
€ 0,0789 - € 0,0639

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    12.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Couleur
    Naturel
  • Matière
    PA
  • Type de tête
    Tête hexagonale
Vis à tête hexagonale M6 16.0 mm PA Naturel

10298244

Gamme de prix
€ 0,0793 - € 0,0643

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Couleur
    Naturel
  • Matière
    PA
  • Type de tête
    Tête hexagonale
Vis à tête hexagonale M5 30.0 mm PA Naturel

10297636

Gamme de prix
€ 0,0702 - € 0,0569

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    30.0 mm
  • Filetage
    M5
  • Couleur
    Naturel
  • Matière
    PA
  • Type de tête
    Tête hexagonale
Vis à tête hexagonale M4 40.0 mm PA Naturel

10297087

Gamme de prix
€ 0,0661 - € 0,0535

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    40.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Couleur
    Naturel
  • Matière
    PA
  • Type de tête
    Tête hexagonale
Vis à tête hexagonale M10 35.0 mm PA Naturel

10299197

Gamme de prix
€ 0,287 - € 0,2324

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    35.0 mm
  • Filetage
    M10
  • Couleur
    Naturel
  • Matière
    PA
  • Type de tête
    Tête hexagonale
Vis à tête hexagonale M8 35.0 mm PA Naturel

10298787

Gamme de prix
€ 0,2392 - € 0,1937

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    35.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Couleur
    Naturel
  • Matière
    PA
  • Type de tête
    Tête hexagonale
Vis à tête hexagonale M2 6.0 mm PA Naturel

10294628

Gamme de prix
€ 0,041 - € 0,0332

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    6.0 mm
  • Filetage
    M2
  • Couleur
    Naturel
  • Matière
    PA
  • Type de tête
    Tête hexagonale
Vis à tête hexagonale M6 25.0 mm PA Naturel

10298268

Gamme de prix
€ 0,0853 - € 0,0691

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Couleur
    Naturel
  • Matière
    PA
  • Type de tête
    Tête hexagonale
Vis à tête hexagonale M8 30.0 mm PA Naturel

10298770

Gamme de prix
€ 0,2391 - € 0,1936

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    30.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Couleur
    Naturel
  • Matière
    PA
  • Type de tête
    Tête hexagonale
Vis à tête hexagonale M8 25.0 mm PA Naturel

10298763

Gamme de prix
€ 0,235 - € 0,1903

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Couleur
    Naturel
  • Matière
    PA
  • Type de tête
    Tête hexagonale
Vis à tête hexagonale M5 35.0 mm PA Naturel

10297643

Gamme de prix
€ 0,0749 - € 0,0607

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    35.0 mm
  • Filetage
    M5
  • Couleur
    Naturel
  • Matière
    PA
  • Type de tête
    Tête hexagonale
Vis à tête hexagonale M6 20.0 mm PA Naturel

10298251

Gamme de prix
€ 0,0843 - € 0,0682

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Couleur
    Naturel
  • Matière
    PA
  • Type de tête
    Tête hexagonale
Vis à tête hexagonale M5 25.0 mm PA Naturel

10297629

Gamme de prix
€ 0,0693 - € 0,0561

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Filetage
    M5
  • Couleur
    Naturel
  • Matière
    PA
  • Type de tête
    Tête hexagonale
Vis à tête hexagonale M10 30.0 mm PA Naturel

10299180

Gamme de prix
€ 0,2762 - € 0,2237

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    30.0 mm
  • Filetage
    M10
  • Couleur
    Naturel
  • Matière
    PA
  • Type de tête
    Tête hexagonale
Vis à tête hexagonale M5 6.0 mm PA Naturel

10297568

Gamme de prix
€ 0,1001 - € 0,081

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    6.0 mm
  • Filetage
    M5
  • Couleur
    Naturel
  • Matière
    PA
  • Type de tête
    Tête hexagonale
Vis à tête hexagonale M10 25.0 mm PA Naturel

10299173

Gamme de prix
€ 0,2653 - € 0,2149

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Filetage
    M10
  • Couleur
    Naturel
  • Matière
    PA
  • Type de tête
    Tête hexagonale
Vis à tête hexagonale M4 8.0 mm PA Naturel

10297001

Gamme de prix
€ 0,0451 - € 0,0365

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Couleur
    Naturel
  • Matière
    PA
  • Type de tête
    Tête hexagonale
Vis à tête hexagonale M8 20.0 mm PA Naturel

10298756

Gamme de prix
€ 0,1728 - € 0,14

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Couleur
    Naturel
  • Matière
    PA
  • Type de tête
    Tête hexagonale
Vis à tête hexagonale M4 6.0 mm PA Naturel

10296998

Gamme de prix
€ 0,045 - € 0,0364

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    6.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Couleur
    Naturel
  • Matière
    PA
  • Type de tête
    Tête hexagonale
Vis à tête hexagonale M4 35.0 mm PA Naturel

10297070

Gamme de prix
€ 0,0656 - € 0,0531

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    35.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Couleur
    Naturel
  • Matière
    PA
  • Type de tête
    Tête hexagonale