Menu Rechercher

Vis d'assemblage à tête hexagonale - Plastique

En stock

Les boulons et vis à tête hexagonale en plastique constituent des composants parfaitement adaptés à la fixation mécanique de matériaux. Ils sont légers et résistants à la corrosion, à l'huile, à l'abrasion et à la plupart des produits chimiques • Référence aux normes ISO 4017, NF EN 24017, DIN 933 à titre informatif uniquement.

Séries: SR1992

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
546 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Pas/Dents par pouce Couleur Matière Longueur filetage Type d'entraînement Ajouter au panier
€ 0,0587 - € 0,0653 Demander le délai de livraison ici
M2.5
0.45 mm
Naturel
PA
16.0 mm
Bouton hexagonal
€ 0,0478 - € 0,0478 Demander le délai de livraison ici
M3
0.5 mm
Noir
PA
16.0 mm
Bouton hexagonal
€ 0,0429 - € 0,0478 Demander le délai de livraison ici
M3
0.5 mm
Naturel
PA
16.0 mm
Bouton hexagonal
€ 0,3564 - € 0,3768 Demander le délai de livraison ici
M10
1.5 mm
Naturel
PA
40.0 mm
Bouton hexagonal
€ 0,3302 - € 0,3302 2800 En stock
M10
1.5 mm
Naturel
PA
16.0 mm
Bouton hexagonal
€ 0,0561 - € 0,0625 Demander le délai de livraison ici
M4
0.7 mm
Naturel
PA
16.0 mm
Bouton hexagonal
€ 0,1862 - € 0,208 Demander le délai de livraison ici
M6
1.0 mm
Naturel
PA
80.0 mm
Bouton hexagonal
€ 0,16 - € 0,1789 Demander le délai de livraison ici
M6
1.0 mm
Naturel
PA
50.0 mm
Bouton hexagonal
€ 0,0659 - € 0,073 Demander le délai de livraison ici
M6
1.0 mm
Naturel
PA
12.0 mm
Bouton hexagonal
€ 0,1789 - € 0,1891 Demander le délai de livraison ici
M5
0.8 mm
Naturel
PA
50.0 mm
Bouton hexagonal
€ 0,1993 - € 0,2095 Demander le délai de livraison ici
M8
1.25 mm
Naturel
PA
35.0 mm
Bouton hexagonal
€ 0,4655 - € 0,5179 Demander le délai de livraison ici
M16
2.0 mm
Naturel
PA
20.0 mm
Bouton hexagonal
€ 1,1319 - € 1,1916 Demander le délai de livraison ici
M18
2.5 mm
Naturel
PA
50.0 mm
Bouton hexagonal
€ 0,1377 - € 0,1527 Demander le délai de livraison ici
M6
1.0 mm
Naturel
PA
60.0 mm
Bouton hexagonal
€ 0,0675 - € 0,075 Demander le délai de livraison ici
M5
0.8 mm
Naturel
PA
10.0 mm
Bouton hexagonal
€ 0,0845 - € 0,0941 Demander le délai de livraison ici
M6
1.0 mm
Naturel
PA
6.5 mm
Bouton hexagonal
€ 0,2066 - € 0,3782 Demander le délai de livraison ici
M6
1.0 mm
Naturel
PA
35.0 mm
Bouton hexagonal
€ 0,3957 - € 0,5936 Demander le délai de livraison ici
M4
0.7 mm
Transparent
PC
20.0 mm
Bouton hexagonal
€ 0,1585 - € 0,1746 Demander le délai de livraison ici
M6
1.0 mm
Naturel
PA
65.0 mm
Bouton hexagonal
€ 0,059 - € 0,0657 Demander le délai de livraison ici
M4
0.7 mm
Naturel
PA
18.0 mm
Bouton hexagonal
  • sur 28
Vis à tête hexagonale M2.5 16.0 mm PA Naturel

10041192

Gamme de prix
€ 0,0653 - € 0,0587

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance à plat
    4.0 mm
  • Épaisseur tête
    1.3 mm
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Filetage
    M2.5
  • Couleur
    Naturel
Vis à tête hexagonale M3 16.0 mm PA Noir

10039878

Gamme de prix
€ 0,0478 - € 0,0478

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance à plat
    5.5 mm
  • Épaisseur tête
    2.0 mm
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Filetage
    M3
  • Couleur
    Noir
Vis à tête hexagonale M3 16.0 mm PA Naturel

10039861

Gamme de prix
€ 0,0478 - € 0,0429

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance à plat
    5.5 mm
  • Épaisseur tête
    2.0 mm
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Filetage
    M3
  • Couleur
    Naturel
Vis à tête hexagonale M10 40.0 mm PA Naturel

10041185

Gamme de prix
€ 0,3768 - € 0,3564

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance à plat
    17.0 mm
  • Épaisseur tête
    7.0 mm
  • Longueur filetage
    40.0 mm
  • Filetage
    M10
  • Couleur
    Naturel
Vis à tête hexagonale M10 16.0 mm PA Naturel

10041260

Gamme de prix
€ 0,3302 - € 0,3302

Niveaux de stock
2800 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    17.0 mm
  • Épaisseur tête
    7.0 mm
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Filetage
    M10
  • Couleur
    Naturel
Vis à tête hexagonale M4 16.0 mm PA Naturel

10040034

Gamme de prix
€ 0,0625 - € 0,0561

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance à plat
    7.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.8 mm
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Couleur
    Naturel
Vis à tête hexagonale M6 80.0 mm PA Naturel

10040676

Gamme de prix
€ 0,208 - € 0,1862

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance à plat
    10.0 mm
  • Épaisseur tête
    4.0 mm
  • Longueur filetage
    80.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Couleur
    Naturel
Vis à tête hexagonale M6 50.0 mm PA Naturel

10040652

Gamme de prix
€ 0,1789 - € 0,16

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance à plat
    10.0 mm
  • Épaisseur tête
    4.0 mm
  • Longueur filetage
    50.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Couleur
    Naturel
Vis à tête hexagonale M6 12.0 mm PA Naturel

10040454

Gamme de prix
€ 0,073 - € 0,0659

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance à plat
    10.0 mm
  • Épaisseur tête
    4.0 mm
  • Longueur filetage
    12.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Couleur
    Naturel
Vis à tête hexagonale M5 50.0 mm PA Naturel

10040393

Gamme de prix
€ 0,1891 - € 0,1789

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance à plat
    8.0 mm
  • Épaisseur tête
    4.0 mm
  • Longueur filetage
    50.0 mm
  • Filetage
    M5
  • Couleur
    Naturel
Vis à tête hexagonale M8 35.0 mm PA Naturel

10040782

Gamme de prix
€ 0,2095 - € 0,1993

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance à plat
    13.0 mm
  • Épaisseur tête
    5.5 mm
  • Longueur filetage
    35.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Couleur
    Naturel
Vis à tête hexagonale M16 20.0 mm PA Naturel

10041093

Gamme de prix
€ 0,5179 - € 0,4655

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance à plat
    24.0 mm
  • Épaisseur tête
    10.0 mm
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Filetage
    M16
  • Couleur
    Naturel
Vis à tête hexagonale M18 50.0 mm PA Naturel

10041178

Gamme de prix
€ 1,1916 - € 1,1319

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance à plat
    27.0 mm
  • Épaisseur tête
    11.5 mm
  • Longueur filetage
    50.0 mm
  • Filetage
    M18
  • Couleur
    Naturel
Vis à tête hexagonale M6 60.0 mm PA Naturel

10040669

Gamme de prix
€ 0,1527 - € 0,1377

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance à plat
    10.0 mm
  • Épaisseur tête
    4.0 mm
  • Longueur filetage
    60.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Couleur
    Naturel
Vis à tête hexagonale M5 10.0 mm PA Naturel

10040188

Gamme de prix
€ 0,075 - € 0,0675

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance à plat
    8.0 mm
  • Épaisseur tête
    4.0 mm
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Filetage
    M5
  • Couleur
    Naturel
Vis à tête hexagonale M6 6.5 mm PA Naturel

10040409

Gamme de prix
€ 0,0941 - € 0,0845

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance à plat
    10.0 mm
  • Épaisseur tête
    4.0 mm
  • Longueur filetage
    6.5 mm
  • Filetage
    M6
  • Couleur
    Naturel
Vis à tête hexagonale M6 35.0 mm PA Naturel

10329276

Gamme de prix
€ 0,3782 - € 0,2066

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance à plat
    10.0 mm
  • Épaisseur tête
    4.0 mm
  • Longueur filetage
    35.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Couleur
    Naturel
Vis à tête hexagonale M4 20.0 mm PC Transparent

10357910

Gamme de prix
€ 0,5936 - € 0,3957

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance à plat
    7.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.8 mm
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Couleur
    Transparent
Vis à tête hexagonale M6 65.0 mm PA Naturel

10041239

Gamme de prix
€ 0,1746 - € 0,1585

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance à plat
    10.0 mm
  • Épaisseur tête
    4.0 mm
  • Longueur filetage
    65.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Couleur
    Naturel
Vis à tête hexagonale M4 18.0 mm PA Naturel

10041253

Gamme de prix
€ 0,0657 - € 0,059

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance à plat
    7.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.8 mm
  • Longueur filetage
    18.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Couleur
    Naturel