Menu Rechercher

Vis d'assemblage à tête hexagonale - Plastique

En stock

Les boulons et vis à tête hexagonale en plastique constituent des composants parfaitement adaptés à la fixation mécanique de matériaux. Ils sont légers et résistants à la corrosion, à l'huile, à l'abrasion et à la plupart des produits chimiques • Référence aux normes ISO 4017, NF EN 24017, DIN 933 à titre informatif uniquement.

Séries: SR1992

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
546 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Pas/Dents par pouce Couleur Matière Longueur filetage Type d'entraînement Ajouter au panier
€ 0,2149 - € 0,2653 Demander le délai de livraison ici
M10
1.5 mm
Naturel
PA
25.0 mm
Bouton hexagonal
€ 0,0641 - € 0,0792 Demander le délai de livraison ici
M6
1.0 mm
Naturel
PA
5.0 mm
Bouton hexagonal
€ 0,033 - € 0,0408 Demander le délai de livraison ici
M2
0.4 mm
Naturel
PA
5.0 mm
Bouton hexagonal
€ 0,0641 - € 0,0792 Demander le délai de livraison ici
M6
1.0 mm
Naturel
PA
5.0 mm
Tournevis fendu
€ 0,0341 - € 0,0422 Demander le délai de livraison ici
M3
0.5 mm
Naturel
PA
12.0 mm
Tournevis fendu
€ 0,0338 - € 0,0418 Demander le délai de livraison ici
M2
0.4 mm
Naturel
PA
10.0 mm
Tournevis fendu
€ 0,0335 - € 0,0414 Demander le délai de livraison ici
M2
0.4 mm
Naturel
PA
8.0 mm
Bouton hexagonal
€ 0,0381 - € 0,0471 Demander le délai de livraison ici
M3
0.5 mm
Naturel
PA
35.0 mm
Tournevis fendu
€ 0,033 - € 0,0407 Demander le délai de livraison ici
M3
0.5 mm
Naturel
PA
4.0 mm
Tournevis fendu
€ 0,2023 - € 0,2498 Demander le délai de livraison ici
M8
1.25 mm
Naturel
PA
50.0 mm
Tournevis fendu
€ 0,0363 - € 0,0448 Demander le délai de livraison ici
M3.5
0.6 mm
Naturel
PA
20.0 mm
Tournevis fendu
€ 0,033 - € 0,0408 Demander le délai de livraison ici
M2.5
0.5 mm
Naturel
PA
5.0 mm
Bouton hexagonal
€ 0,0331 - € 0,0409 Demander le délai de livraison ici
M2.5
0.45 mm
Naturel
PA
6.0 mm
Tournevis fendu
€ 0,0329 - € 0,0406 Demander le délai de livraison ici
M2.5
0.45 mm
Naturel
PA
4.0 mm
Tournevis fendu
€ 0,2625 - € 0,3241 Demander le délai de livraison ici
M10
1.5 mm
Naturel
PA
50.0 mm
Tournevis fendu
€ 0,1996 - € 0,2464 Demander le délai de livraison ici
M10
1.5 mm
Naturel
PA
16.0 mm
Tournevis fendu
€ 0,0335 - € 0,0414 Demander le délai de livraison ici
M2.5
0.45 mm
Naturel
PA
8.0 mm
Bouton hexagonal
€ 0,0347 - € 0,0428 Demander le délai de livraison ici
M3
0.5 mm
Naturel
PA
20.0 mm
Tournevis fendu
€ 0,0407 - € 0,0502 Demander le délai de livraison ici
M5
0.8 mm
Naturel
PA
12.0 mm
Tournevis fendu
€ 0,0383 - € 0,0473 Demander le délai de livraison ici
M3
0.5 mm
Naturel
PA
42.0 mm
Tournevis fendu
  • sur 28
Vis à tête hexagonale M10 25.0 mm PA Naturel

10299142

Gamme de prix
€ 0,2653 - € 0,2149

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance à plat
    16.0 mm
  • Épaisseur tête
    7.0 mm
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Filetage
    M10
  • Couleur
    Naturel
Vis à tête hexagonale M6 5.0 mm PA Naturel

10298183

Gamme de prix
€ 0,0792 - € 0,0641

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance à plat
    10.0 mm
  • Épaisseur tête
    4.0 mm
  • Longueur filetage
    5.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Couleur
    Naturel
Vis à tête hexagonale M2 5.0 mm PA Naturel

10294536

Gamme de prix
€ 0,0408 - € 0,033

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance à plat
    3.2 mm
  • Épaisseur tête
    1.2 mm
  • Longueur filetage
    5.0 mm
  • Filetage
    M2
  • Couleur
    Naturel
Vis à tête hexagonale M6 5.0 mm PA Naturel

10298206

Gamme de prix
€ 0,0792 - € 0,0641

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    5.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Couleur
    Naturel
  • Matière
    PA
  • Type de tête
    Tête hexagonale
Vis à tête hexagonale M3 12.0 mm PA Naturel

10296028

Gamme de prix
€ 0,0422 - € 0,0341

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    12.0 mm
  • Filetage
    M3
  • Couleur
    Naturel
  • Matière
    PA
  • Type de tête
    Tête hexagonale
Vis à tête hexagonale M2 10.0 mm PA Naturel

10294642

Gamme de prix
€ 0,0418 - € 0,0338

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Filetage
    M2
  • Couleur
    Naturel
  • Matière
    PA
  • Type de tête
    Tête hexagonale
Vis à tête hexagonale M2 8.0 mm PA Naturel

10294543

Gamme de prix
€ 0,0414 - € 0,0335

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance à plat
    3.2 mm
  • Épaisseur tête
    1.2 mm
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Filetage
    M2
  • Couleur
    Naturel
Vis à tête hexagonale M3 35.0 mm PA Naturel

10296073

Gamme de prix
€ 0,0471 - € 0,0381

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    35.0 mm
  • Filetage
    M3
  • Couleur
    Naturel
  • Matière
    PA
  • Type de tête
    Tête hexagonale
Vis à tête hexagonale M3 4.0 mm PA Naturel

10295977

Gamme de prix
€ 0,0407 - € 0,033

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    4.0 mm
  • Filetage
    M3
  • Couleur
    Naturel
  • Matière
    PA
  • Type de tête
    Tête hexagonale
Vis à tête hexagonale M8 50.0 mm PA Naturel

10298800

Gamme de prix
€ 0,2498 - € 0,2023

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    50.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Couleur
    Naturel
  • Matière
    PA
  • Type de tête
    Tête hexagonale
Vis à tête hexagonale M3.5 20.0 mm PA Naturel

10296578

Gamme de prix
€ 0,0448 - € 0,0363

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Filetage
    M3.5
  • Couleur
    Naturel
  • Matière
    PA
  • Type de tête
    Tête hexagonale
Vis à tête hexagonale M2.5 5.0 mm PA Naturel

10295236

Gamme de prix
€ 0,0408 - € 0,033

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance à plat
    4.0 mm
  • Épaisseur tête
    1.3 mm
  • Longueur filetage
    5.0 mm
  • Filetage
    M2.5
  • Couleur
    Naturel
Vis à tête hexagonale M2.5 6.0 mm PA Naturel

10295304

Gamme de prix
€ 0,0409 - € 0,0331

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance à plat
    4.0 mm
  • Longueur filetage
    6.0 mm
  • Filetage
    M2.5
  • Couleur
    Naturel
  • Matière
    PA
Vis à tête hexagonale M2.5 4.0 mm PA Naturel

10295281

Gamme de prix
€ 0,0406 - € 0,0329

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance à plat
    4.0 mm
  • Longueur filetage
    4.0 mm
  • Filetage
    M2.5
  • Couleur
    Naturel
  • Matière
    PA
Vis à tête hexagonale M10 50.0 mm PA Naturel

10299203

Gamme de prix
€ 0,3241 - € 0,2625

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    50.0 mm
  • Filetage
    M10
  • Couleur
    Naturel
  • Matière
    PA
  • Type de tête
    Tête hexagonale
Vis à tête hexagonale M10 16.0 mm PA Naturel

10299159

Gamme de prix
€ 0,2464 - € 0,1996

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Filetage
    M10
  • Couleur
    Naturel
  • Matière
    PA
  • Type de tête
    Tête hexagonale
Vis à tête hexagonale M2.5 8.0 mm PA Naturel

10295243

Gamme de prix
€ 0,0414 - € 0,0335

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance à plat
    4.0 mm
  • Épaisseur tête
    1.3 mm
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Filetage
    M2.5
  • Couleur
    Naturel
Vis à tête hexagonale M3 20.0 mm PA Naturel

10296042

Gamme de prix
€ 0,0428 - € 0,0347

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Filetage
    M3
  • Couleur
    Naturel
  • Matière
    PA
  • Type de tête
    Tête hexagonale
Vis à tête hexagonale M5 12.0 mm PA Naturel

10297599

Gamme de prix
€ 0,0502 - € 0,0407

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    12.0 mm
  • Filetage
    M5
  • Couleur
    Naturel
  • Matière
    PA
  • Type de tête
    Tête hexagonale
Vis à tête hexagonale M3 42.0 mm PA Naturel

10296080

Gamme de prix
€ 0,0473 - € 0,0383

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    42.0 mm
  • Filetage
    M3
  • Couleur
    Naturel
  • Matière
    PA
  • Type de tête
    Tête hexagonale